(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

想知道去除交叉孔的毛刺的方法
想要手动去除交叉孔的毛刺,请教工具选择以及有关注意事项

 
从哪个方向来去除毛刺很重要
·交叉孔的毛刺发生原理
  加工交叉孔,在钻削第2个孔时会在第1个加工孔和第2个加工孔的交叉部分,发生倒向第1个加工孔方向的毛刺。 
此外,由于下列原因,交叉孔的毛刺去除更加复杂而困难。
  要去除毛刺的交叉孔的轮廓并非平面,而是曲面
  根据钻头的磨损量,毛刺的大小有所不同
  毛刺的大小、发生位置不固定。比如,钻头孔出口处的毛刺比入口处多
 
 
·加工交差孔时抑制毛刺发生的方法
  在加工顺序上下工夫,使毛刺倒向容易去除的方向
  降低钻头加工退刀时的进给速度
  从1次加工孔方向再次插入铰刀,以使毛刺容易去除
       
·清除毛刺的方法
  用于去除交叉孔毛刺的工具需要具备以下性能。
  毛刺去除能力强且持久
  能够切实碰到交叉孔部的毛刺
  加工品质(棱边、加工面)稳定
       
  毛刺去除是从第1个加工孔方向还是第2个加工孔方向进行是决定工具选择的关键。
  · 从第1个加工孔方向进行时
    因为工具是与毛刺垂直接触,所以要使用磨削性强的工具,以免毛刺倒向相反方向。
    【手工作业】
    刮刀、尖头锉刀、微型螺旋刷、去毛刺刷(带砂轮球型)
    【手工工具】
    砂轮型交叉孔毛刺去除工具、微型螺旋刷、硬质合金旋转锉、小型轮刷、带柄砂轮、带柄橡胶砂轮、研磨剂砂布
  · 从第2个加工孔方向进行时
    毛刺倒向相反方向,需要使用能够碰到内侧毛刺的形状的工具或者接触面大的工具。
    【手工作业】
    刮刀、尖头锉刀、背面锪孔用锉刀
    【手工工具】
    砂轮型交叉孔毛刺去除工具、硬质合金旋转锉

推荐产品指南

通过针点研磨去除孔交叉部的毛刺

交叉孔毛刺去除工具 陶瓷砂轮型
CESC

产品信息
 
  • 头部为氧化铝纤维砂轮,外周均为磨粒面。
  • 能有效除去机加工后小于0.2mm厚度的细微毛刺。
  • 轴部分具有弹性,与工件柔性接触。

去除形状复杂的交叉孔和有高低差的钻孔、切孔的毛刺

微型螺旋刷
IMSN(尼龙)
IMSS(不锈钢)
IMSG(含研磨剂的尼龙)
IMSB(黄铜)


产品信息
 
  • 微型螺旋刷柔软性好,可紧贴部件形状来去除毛刺。此外,还可以去除形状复杂的交叉孔和有高低差的钻孔、切孔的毛刺等使用传统轮刷无法去除的毛刺。
  • 对于细小的圆筒内部,通过插入大于圆筒直径的轮刷,可以将毛刺敲除。
  • 含研磨剂尼龙轮刷的侧面可以像锉刀般擦除毛刺。

高速旋转以提高毛刺去除作业的效率

小型轮刷等各种
5PACK-12E-26042

产品信息
 
  • 可以在高速旋转下使用,提高了作业效率。
  • 因为轮刷没有固定磨粒,可以在不损伤工件基底的前提下
    去除毛刺。
  • 树脂及难切削材料请使用马毛等柔软的刷毛材料,金属类
    请使用不锈钢及黄铜等刷毛材料。

还备有其他大量的毛刺去除工具

各种刮刀、背面锪孔用锉刀
 

产品信息
尖头锉刀
LRP□□

产品信息
去除毛刺刷(带砂轮球型)
FLEXH
FLEXH-SH

产品信息
硬质合金旋转锉
NRB□□

产品信息
带柄砂轮、带柄橡胶砂轮等各种
MWARP-J


产品信息
研磨剂砂布页轮
 

产品信息
微型气动研磨机
MAXHD101(高耐久型)

产品信息
微型气动研磨机
MAXDS102(精密型)


产品信息
微型气动研磨机
 MAXDSR103(静音·低振动型)

产品信息

返回

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。