车刀余偏角有0°、45°、-5°等,应该如何区分使用?
|
余偏角的作用主要影响主切削刃单位长度上的负荷和切削层单位面积切削力。1.增大余偏角,刀尖角增大,刀尖强度提高,适合断续加工。 2.增大余偏角,切削层单位面积切削力增大,切削厚度减小。 |
余偏角的选择方法◇切削深度与每刃进给量一定的情况下,余偏角越大,切削层厚度越薄(45度约为0度时的70%),则单位切削刃长度所承受的切削力减小,刀具寿命延长。但切削层厚度过大时,进给分力增加,易造成高频振颤,刀具寿命缩短。 ◇机床以及夹具刚性好的情况,可选择大的余偏角。 ◇硬的被削材料,选择大余偏角。 ◇工件外形复杂的,较适合采用较大的余偏角。 |