(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

镗深孔时如何抑制颤振?
镗削深孔时加工面经常产生颤振,让人头疼,请问有解决方法吗?

 
为什么镗孔加工比较难?1.加工面视觉观察困难。
2.孔内部极易滞留切屑,无法加工出好的表面。
3.深孔处根本无法看到,孔底位置停止困难,只能借助手柄数字与声音来判断。
4.刀刃的高度调整不当,刀刃以外易碰伤加工面。

颤振产生的原因
镗削深孔时经常会产生颤振的现象,由此导致的结果是:镗削孔表面光洁度变差或变成锥型孔,影响孔的精度,刀具寿命缩短,易崩刃。
产生颤振的主要原因是:
1.刀具刚性差
2.切削力大
3.夹持力不足
增强刀具刚性增强刀具刚性首先可以尽量选用直径大的镗刀杆,其次尽可能缩短刀杆的悬伸量,也可改用硬质合金材质的刀杆来替换钢质的刀杆,或使用带阻尼功能减振功能的镗刀杆。

减小加工时的切削力选用小的R角刀片及正前角刀片(切削力小的断屑槽),选用小的余偏角刀杆,减小加工时的切深,降低加工时的进给量等措施。

加强刀杆的夹持力加强对刀杆的夹持力首先可以增加夹持长度,一般刀杆直径大于25mm的,夹持长度不短于2.5倍的直径,其次可以改变夹持结构来增加夹持力,比如使用衬套等。

推荐产品指南

装夹刀片快速简单,效率高,价格便宜的内径加工用镗刀杆

S□□-SCLCR(右手)
产品信息

S□□-SDUCR(右手)
产品信息

S□□-STUP(B)R(右手)
产品信息
S□□-SCLPR(右手)
产品信息

S□□-SDJCR(右手)


S□□-SVJCR(右手)

返回

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。