(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

普通砂轮磨削不锈钢,砂轮易粘附堵塞加工硬化现象严重,有没有好的方法对应?
研磨不锈钢材料很容易出现切屑粘附现象,影响加工面的质量,真让人烦恼!请问有什么好的方法能解决呢?

 
普通砂轮材质类型和特点
磨粒型号 氧化铝系 氧化锆系 碳化硅系列
磨粒名称 A WA PA Z GC C
特点 主要成份
是Al2O3
其中含有TiO2
Fe2O3
等杂质
脆性白色
氧化铝磨料,
含Al2O3 99%
以上
粉红色氧化铝
磨料,
含Al2O3 97%
以上,
Cr2O3 0.2%以上
主要成分是
ZrO2(80~85%) ,
SiO2,TiO2
固态磨粒,
硬度低韧性好
绿色碳化硅磨料,
含SIC 99%以上
黑色碳化硅
磨料,
杂质比GC多
适用材料 多用于钢类
的研磨
淬火钢,
合金钢,
高速钢,
高碳钢
适合成型磨削,
刀具量具等的
精密磨削
适合奥氏体
不锈钢的重研磨
硬质合金,
非铁金属,
非金属
铸铁,
有色金属

加工硬化等现象产生的原因不锈钢导热性差,弹性模量低,伸长率大,用普通砂轮磨削时,其磨削热的积蓄影响将大大强于加工普通钢。普通磨粒在高温下变得软化,在不锈钢表面“挂擦”,不锈钢碎屑包裹住砂轮表层磨粒,使磨粒的尖锐微刃减少或丧失微切削作用,从而增大磨具表面与不锈钢表面的摩擦,磨削阻力猛增,发热更加严重,粘附、熔焊、堵塞等现象就产生。》不锈钢的特性点击此处

解决方法 首先可以选用陶瓷结合剂的砂轮,陶瓷结合剂化学性能稳定,耐热,抗酸,碱,气孔率大,磨耗小,强度较高,能较好的保持磨具的几何形状。
其次请选用Z磨粒(氧化锆系)的砂轮。MISUMI的Z300型砂轮适合奥氏体不锈钢的研磨。 也可选用陶瓷CBN砂轮,特别适合马氏体不锈钢的研磨。

推荐产品指南

平面磨削用砂轮

Z300砂轮(SUS300系列不锈钢磨削用,平面1型)
Z300
产品信息
 
  • Z300磨粒具有锋利的形状,在磨削SUS300系列难加工材料时碎成大小适度的颗粒,锋利性可持续保持。另外被磨削工件也很少发生熔敷,故不易产生磨削烧伤,可大幅减少砂轮修锐次数。

高性能平面磨削用陶瓷CBN砂轮

SCV砂轮 CB接触型(重视锋利度型)
SCV
产品信息
SMV砂轮 强力接触型(重视寿命型)
SMV
产品信息
 
  • 可对容易产生磨削烧伤的难切削材料进行快速切削。
  • 用单石型修整笔即可方便地修锐陶瓷CBN砂轮。
  • 适用于经过淬火的模具钢,工具钢的磨削。

返回

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。