(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

〔技术计算〕单轴驱动器的选型方法1

选择单轴驱动器LX时,请使用技术计算软件。 http://fawos.misumi.jp/FA_WEB/unit/web/misumi_LX_chs.html(免费)

使用步骤
■额定负载(表1)

额定负载(表1)

*滑轨部的额定负载为每个滑块的额定负载。
*实际计算寿命时,请使用技术计算软件。
■最高移动速度(表2)

最高移动速度(表2)

*表中的值是根据滚珠丝杠的危险速度和DN值算得的参考值。
请注意,该值并非考虑到马达转速和运行条件等因素的保证值。
■滑轨部力矩等效系数(表3)

滑轨部力矩等效系数(表3)

■容许静负载·静态容许力矩(表4)

容许静负载·静态容许力矩(表4)

■滑轨截面惯性矩(表5)

滑轨截面惯性矩(表5)

IX:X轴的截面惯性矩 IY:Y轴的截面惯性矩
■表负载系数 fw(表6)

表 负载系数 fw(表6)

.
分别计算LX驱动器滑轨部、滚珠丝杠及支撑轴承的寿命,
并将该结果的最小值定为驱动器的寿命。
负载重量:
W kg
行程
Ls mm
加速度:
a mm/s2
最高速度:
v mm/s
重力加速度:
g=9.81m/s2
姿态
水平
速度线图:
(图1)
负载作用状态:
(图2)
研讨选型
根据负载质量W(kg)、最高速度V(mm/s)选择临时型号。接着,通过加速度、最高速度及行程编制速度线图。可编制该速度线图的条件是选型计算的基础。
计算寿命计算范例
对作用于LX驱动器滑轨部的负载作用状态(图2)进行研讨,然后将各负载代入下式(带单螺帽的滑块规格为1式、带双螺帽的滑块规格为2式)中,求出等效负载Fe。

等效负载

■单滑块时
单滑块时
■双滑块时
双滑块时
Fe :
等效负载
FH :
作用于滑块的水平方向负载
FV :
作用于滑块的上下方向负载
Ma :
作用于滑块的上下摆动方向力矩
Mb :
作用于滑块的左右摆动方向力矩
Mc :
作用于滑块的侧向滚动方向力矩
Kp :
相对于上下摆动方向力矩的同等效系数
Ky :
相对于左右摇动方向力矩的同等效系数
Kr :
相对于侧向滚动方向力矩的同等效系数
YH,YV,Yp,YY,YR :
1.0或0.5
在承受力矩负载的同时使用时,请乘以表3中的滑轨部力矩等效系数,计算负载。
在计算等效负载Fe的式1和式2中,将FH、FV、KpMa、KyMb、KrMc中的最大值设为1.0,其余均设为0.5

平均负载

LX驱动器的Ma、Mb随着加、减速而波动。因此,可通过3式求出平均负载Fm。
平均负载
Fm:
变动负载的平均负载(N)
LS:
总移动距离(km)

滑轨部寿命

通过4式求出LX驱动器滑轨部的寿命。
单滑块时
L:
滑轨部寿命(Km)
La:
移动距离(Km)
fw:
负载系数
C:
滑轨部的基本动额定负载(N)
行程长度和每分钟往返次数为恒定值时,寿命时间可通过5求出。
行程长度和每分钟往返次数
Lh:
寿命时间(h)
Ls:
行程(mm)
n1:
每分钟往返次数

滚珠丝杠部·支持部寿命

通过施加于轴向的负载求出平均负载。滚珠丝杠和支持部的寿命均可通过6式计算。
平均负载
Lr:
滚珠丝杠部寿命(km)
L:
滚珠丝杠的螺距(mm)
fw:
负载系数
Ca:
丝杠部·支持部的基本动额定负载(N)

返回页首

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。