(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

〔技术计算〕倍速链条的选型方法/平顶链的选型方法

倍速链条的选型步骤

【步骤1】使用条件的确认

请确认所选型号是否符合以下条件。

温度:-10℃~+80℃
链条速度:5~15m/min
机械长度:15m以下
环境: 无磨损性粉尘、腐蚀性气体、高湿度等不良影响

【步骤2】链条的确定

请计算传送物的每米重量,选择符合下表中容许负载重量
的链条。

WA(kg/m)=(W1+W2)/PL
WA:传送物的每米重量(kgf)
W1:工件重量(kgf)
W2:托盘重量(kgf)
PL:托盘的移动距离(m)

表1 容许负载重量

链条 容许负载重量(kgf/m)
WCHE3 30
WCHE4 55
WCHE5 75

【步骤3】容许张力的确认

T=G/1000×{(Hw+Cw)L1・fc+Aw・L2・fa+(Aw+Cw)L2・fr+1.1Cw(L1+L2)・fc}

T:作用于链条上的最大张力(KN)
L1:传送部的长度(m)
L2:滞留部的长度(m)
Hw:含传送部托盘的传送物重量(kg/m)
Aw:含滞留部托盘的传送物重量(kg/m)
Cw:链条重量(kg/m)
fa:有滞留时传送物与链条间的摩擦系数
fc:链条与滑轨的摩擦系数
fr:有滞留时链条与滑轨间的摩擦系数
G:重力加速度=9.80665(m/s2

表2 倍速链条的摩擦系数

  摩擦系数
fa 0.10
fc 0.08
fr 0.20

作用于链条上的最大张力(T)乘以表3的速度系数(K1)与表4的传送物负载系数(K2)。
自流式输送机一般并列使用2条链条,因此计算每条链条的张力。
链条容许张力≥(T×K1×K2)/2
如果超过了链条的容许张力,请将链条变更为大一号规格,或将机械长度进行分割后重新计算。

表3 速度系数表

链条速度 m/min. 系数 K1
1~4以下 1.0
4以上8以下 1.1
8以上10以下 1.2
10以上14以下 1.5
14以上18以下 1.6

表4 传送物负载系数

传送物平均重量 Wa(kg/m) 系数 K2
30以下 1.00
31~40 1.10
41~50 1.15
51~70 1.20
71~90 1.25
91~120 1.35

表5 倍速链条容许张力表

链条速度 m/min. 容许张力(KN)
WCHE3 0.55
WCHE4 0.88
WCHE5 1.37

平顶链的选型步骤

【步骤1】计算有效张力(Fe)

Fe=g・(m・Lc・μR +( m + M)・(Lc-A)・μR + MA・A・(μc+μR)+m・A・μR)

Fe:有效张力(N)
Lc:机械长度(m)
A:滞留长度(m)
※无滞留时,A=0。
M:传送物重量(Kg/m)
MA:滞留部的传送物重量(Kg/m)
m:链条重量(Kg/m)
μc:链条与传送物的动摩擦系数
μR:链条与滑轨间的动摩擦系数
g:重力加速度=9.80665(m/sec2

表1 摩擦系数表(参考值)

润滑方式 传送物材质
铝合金 玻璃纤维 塑料
干燥 0.25 0.2 0.15 0.3 0.2
肥皂水 0.15 0.12 0.1 0.15
润滑方式 导轨材质
不锈钢 超高分子量聚乙烯 尼龙
干燥 0.2 0.2 0.15 0.2
肥皂水 0.12 0.12 0.1 0.14

※ 上述摩擦系数是附加了安全率的估算值,是张力计算上的一个重要数值。

【步骤2】根据使用条件进行调整后,计算张力

Fs=Fe・Cs

Fs:调整后的张力(N)    
Cs:负载修正系数 频繁起动、停止时 =1.2
  磨损严重的用途 =1.2
  多列用途 =1.25
  上述以外的用途 =1.0

【步骤3】链条容许张力的计算

Fadm=FN・Va・Ta
Fadm:容许张力(N)
FN:最大容许张力(N)
Va:速度系数
Ta:温度系数

表2 最大容许张力表

Type 公称 最大容许张力(N)
TPCH 826 1650
1143

表3 速度系数表

表4 温度系数表

【步骤4】容许张力与调整后张力的比较

【步骤5】计算所需动力

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。