4.根据松弛侧张力计算的最大张力
FM1: 最大张力 N F : 有效张力 N K : 系数
请利用根据表-3选择的μ值以及卷绕角度(θ),选择
表-4中的K值。
(卷绕角度(θ)为表-4以外时请根据
计算。)
μ : 驱动轮与皮带之间的摩擦系数(根据表-3选择)
e : 自然对数的底(2.718)
θ′ : 弧度
μ值一览表(表-3)
带轮表面状态 |
与带轮接触的面的形状 |
平 滑 |
布纹状 |
裸钢 带轮 |
干 燥 |
0.2 |
0.3 |
潮湿 |
0.15 |
0.2 |
橡胶套 带轮 |
干 燥 |
0.3 |
0.35 |
潮湿 |
0.2 |
0.25 |
基于卷绕角度(θ)的K值一览表(表-4)
μ θ度 |
0.1 |
0.15 |
0.2 |
0.25 |
0.3 |
0.35 |
0.5 |
180 |
3.8 |
2.7 |
2.2 |
1.9 |
1.7 |
1.5 |
1.3 |
190 |
3.6 |
2.6 |
2.1 |
1.8 |
1.6 |
1.5 |
1.3 |
200 |
3.4 |
2.5 |
2.0 |
1.8 |
1.6 |
1.5 |
1.3 |
210 |
3.3 |
2.4 |
2.0 |
1.7 |
1.5 |
1.4 |
1.2 |
220 |
3.2 |
2.3 |
1.9 |
1.7 |
1.5 |
1.4 |
1.2 |
230 |
3.1 |
2.3 |
1.9 |
1.6 |
1.4 |
1.4 |
1.2 |
5.根据初始张力计算的最大张力
FM2: 最大张力 N B : 皮带宽度 cm TC : 初始张力 N/cm
(根据表-5选择)
Tc值一览表(表-5)
芯层张数(层数) |
1张 |
初始张力(N/cm) |
1.5 |
6.确认容许应力
C : 皮带容许应力 N/cm FM : 最大张力 kg
B : 皮带宽度 cm
如果按上述公式6选择的皮带容许应力大于每1cm宽度的最大张力,则可以使用。