(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
本产品目录记载的IP代码是基于IEC 529:1989的“仪器防护等级”而定的。
可能会因切削油、药剂、粉尘等使用条件、环境而影响密封性,敬请注意。
特性数字 | 外部固体物质的侵入 | 有害性水的渗入 |
---|---|---|
0 | 无防护 | 无防护 |
1 | 防止受到直径50mm以上的外部固体物质的损害。 | 防止受到垂直方向水滴的损害。 |
2 | 防止受到直径12.5mm以上的外部固体物质的损害。 | 即使在15度以内倾斜,也可防止受到垂直方向水滴的损害。 |
3 | 防止受到直径2.5mm以上的外部固体物质的损害。 | 防止受到喷洒水滴(spraying water)的损害。 |
4 | 防止受到直径1.0mm以上的外部固体物质的损害。 | 防止受到飞沫(splashing water)的损害。 |
5 | 防尘型:避免妨碍器具动作的大量尘埃侵入。 | 防止受到各方向喷流水滴的损害。 |
6 | 耐尘型:无尘埃侵入。 | 防止受到各方向的强喷射水流的损害。 |
7 | − | 即使暂时渗入水也不致于达到造成危害的水量。 |
8 | − | 在比相关人员规定的数字7更为严酷条件下持续淹没在水中时,不会渗入产生危害的水量。 |