(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
※Iron Rubber®为NOK株式会社的注册商标。
表10:接头加工皮带(Iron Rubber®)容许张力表 〔单位:N〕
皮带种类 | 皮带宽度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
025 | 037 | 050 | 075 | 100 | 150 | 200 | |
XL | 70 | 110 | 155 | - | - | - | - |
L | - | - | 320 | 480 | 640 | - | - |
H | - | - | - | 380 | 640 | 960 | 1280 |
皮带种类 | 皮带宽度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 500 | |
T5 | 110 | 160 | 210 | 310 | - | - |
T10 | - | 290 | 400 | 640 | 960 | 1280 |
AT5 | 210 | 320 | - | - | - | - |
AT10 | - | 710 | 890 | 1070 | - | - |
表11:自由端同步齿形带(Iron Rubber®)容许张力表〔单位:N〕
皮带种类 | 皮带宽度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
025 | 037 | 050 | 075 | 100 | 150 | 200 | |
XL | 160 | 220 | 310 | - | - | - | - |
L | - | - | 640 | 960 | 1280 | - | - |
H | - | - | - | 960 | 1280 | 1920 | 2560 |
皮带种类 | 皮带宽度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
070 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 500 | |
MA3 | 160 | 250 | 360 | - | - | - | - |
MA5 | - | 470 | 740 | 960 | - | - | - |
MA8 | - | - | 1620 | 2160 | 2700 | - | - |
T5 | 160 | 250 | 360 | 490 | 620 | - | - |
T10 | - | - | 640 | 880 | 1280 | 1920 | 2560 |
AT5 | - | 470 | 740 | - | - | - | - |
AT10 | - | - | 1620 | 2160 | 2700 | - | - |
初始张力应根据传动中所发生的最大有效张力来确定。
在停止状态或空转运行中整条皮带各处的初始张力相同。
运行中皮带会产生张紧侧和松弛侧。其张力之差称为有效张力。
在该差力的作用下,通过带轮可产生扭矩或传动容量。
对于齿形皮带,应施加初始张力,使松弛侧皮带不松弛。
皮带承受起动负载时,如果产生松弛,则表示初始张力不足。
但0.5U + 0.2F大于0.5F时,请以[0.5F]为最大值。
U :有效张力(N)
Md :负载扭矩(Nm)
P :传动容量(kW)
dp :带轮直径(mm)
n :带轮转速(rpm)
Fv :初始张力(N)
F :容许张力(N)
容许张力为F时皮带的伸长(参考值):
接头加工 0.2% = 2mm/m
自由端 0.4% = 4mm/m
力和伸长的关系遵循虎克定律(比例关系),因此可通过计算求出中间值。
Pk = Fv/16
此时的挠度δ按下式计算:
〔δ=L/64〕