(2)外轮(单位 μm)
D(mm)
公称轴承外径 |
△Dmp |
开放式轴承 |
密封轴承、
带护圈轴承 |
(4)
VDmp |
Kea |
△Cs |
Vcs |
直径系列 |
9 |
0,1 |
2,3,4 |
2,3,4 |
VDP(4) |
以上 |
以下 |
上 |
下 |
最大 |
最大 |
最大 |
上 |
下 |
最大 |
2.5(3) |
6 |
0 |
-8 |
10 |
8 |
6 |
10 |
6 |
15 |
根据相对于同一轴承的d的
△Bs容差。 |
根据相对于同一轴承的d的
△Bs容差。 |
6 |
18 |
0 |
-8 |
10 |
8 |
6 |
10 |
6 |
15 |
18 |
30 |
0 |
-9 |
12 |
9 |
7 |
12 |
7 |
15 |
30 |
50 |
0 |
-11 |
14 |
11 |
8 |
16 |
8 |
20 |
50 |
80 |
0 |
-13 |
16 |
13 |
10 |
20 |
10 |
25 |
80 |
120 |
0 |
-15 |
19 |
19 |
11 |
26 |
11 |
35 |
120 |
150 |
0 |
-18 |
23 |
23 |
14 |
30 |
14 |
40 |
150 |
180 |
0 |
-25 |
31 |
31 |
19 |
38 |
19 |
45 |
180 |
250 |
0 |
-30 |
38 |
38 |
23 |
− |
23 |
50 |
250 |
315 |
0 |
-35 |
44 |
44 |
26 |
− |
26 |
60 |
315 |
400 |
0 |
-40 |
50 |
50 |
30 |
− |
30 |
70 |
400 |
500 |
0 |
-45 |
56 |
56 |
34 |
− |
34 |
80 |
500 |
630 |
0 |
-50 |
63 |
63 |
38 |
− |
38 |
100 |
630 |
800 |
0 |
-75 |
94 |
94 |
55 |
− |
55 |
120 |
800 |
1000 |
0 |
-100 |
125 |
125 |
75 |
− |
75 |
140 |
1000 |
1250 |
0 |
-125 |
− |
− |
− |
− |
− |
160 |
1250 |
1600 |
0 |
-160 |
− |
− |
− |
− |
− |
190 |
1600 |
2000 |
0 |
-200 |
− |
− |
− |
− |
− |
220 |
2000 |
2500 |
0 |
-250 |
− |
− |
− |
− |
− |
250 |
(3)2.5mm包含在该尺寸分类中。 (4)适用于未安装扣环时。
尺寸差
△dmp: 平面内平均内径的尺寸差
△Dmp: 平面内平均外径的尺寸差
△Bs : 实际测量内轮宽度的尺寸差或中央轨道盘高度的尺寸差
△Cs : 实际测量外轮宽度的尺寸差
尺寸的不同
Vdp : 平面内内径不同
Vdmp: 平面内平均内径的不同
VDp : 平面内外径不同
VDmp : 平面内平均外径的不同
VBs : 内轮宽度不同
VCs : 外轮宽度不同
旋转精度
Kia : 内轮的径向跳动
Kea : 外轮的径向跳动