(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
下列选型步骤以头部带轮和尾部带轮的规格相同为前提。
(即使头部带轮和尾部带轮的规格不同,选型步骤1~3仍然相同)
请将头部带轮作为驱动带轮。
另外,为了安装皮带并控制张力,请通过止动螺丝等将从动侧设置为可调节直线性和轴间距离的结构。
Te= 9.8(μ・G+G・H/C)
表1 皮带和工作台的普通摩擦系数
工作台材料 | 铁 | 不锈钢 | 铝合金 | UHMW | 聚四氟乙烯 |
---|---|---|---|---|---|
摩擦系数:μ | 0.65 | 0.68 | 0.42 | 0.31 | 0.21 |
Td=K・Te
K=K1+K2+K3
表2 K1 由每天的工作时间确定的补偿系数
~ 5 | 5 ~ 8 | 8 ~ 12 | 12 ~ 16 | 16 ~ 24 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
表3 K2 由皮带长度确定的补偿系数
~ 1500 | 1501 ~ 3000 | 3001 ~ 4500 | 4501 ~ |
---|---|---|---|
0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
表4 K3 由皮带速度确定的补偿系数
~ 60 | 61 ~ 90 | 91 ~ 120 |
---|---|---|
0.0 | 0.1 | 0.2 |
①从表5中选择Ta(容许张力)≥Td(设计张力)的皮带种类和宽度。
表5接头加工皮带容许张力表
皮带种类 | 皮带宽度(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
S5M | 120 | 180 | - | 300 | - | - | - |
S8M | - | 235 | - | 392 | 471 | 627 | - |
T5 | 58 | 87 | 116 | 145 | - | - | - |
T10 | - | 180 | 240 | 300 | 360 | 481 | 601 |
AT5 | 74 | 110 | - | - | - | - | - |
AT10 | - | 234 | 312 | 391 | - | - | - |
皮带种类 | 皮带宽度(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
050 | 075 | 100 | 150 | 200 | |
L | 92 | 138 | 184 | 276 | - |
H | - | 163 | 216 | 324 | 432 |
②无论是驱动带轮,还是从动带轮,其齿数均应比表6中的最小容许齿数要多。
表6 带轮最小容许齿数
皮带种类 | 节距(mm) | 最小齿数 | 带轮直径(mm) |
---|---|---|---|
L | 9.525 | 14 | 42.45 |
H | 12.7 | 14 | 56.60 |
S5M | 5 | 14 | 22.28 |
S8M | 8 | 24 | 61.12 |
T5 | 5 | 12 | 19.10 |
T10 | 10 | 14 | 44.5 |
AT5 | 5 | 20 | 31.83 |
AT10 | 10 | 14 | 44.56 |
①请根据暂定轴间距(C’)和大致带轮直径(Dp’)求出大致皮带周长。
Lp’=2・C’+π・Dp’
②请根据大致皮带周长(Lp’)和节距(P)求出皮带齿数(N)。请将皮带齿数(N)按四舍五入法精确到自然数。
N= Lp’/P
﹡请注意最短尺寸。
③请根据皮带齿数(N)和节距(P)求出正确的皮带周长。
Lp= P・N
④请根据下式求出正确的轴间距。
C= P・(N-Dz)/2
表7-a 内侧调整量(安装余量)
皮带种类 | 内侧调整量 |
---|---|
L | 10mm以上 |
H | 15mm以上 |
S5M | 10mm以上 |
S8M | 15mm以上 |
T5 | 5mm以上 |
T10 | 10mm以上 |
AT5 | 10mm以上 |
AT10 | 15mm以上 |
表7-b 外侧调整量(拉伸余量)
轴间距(mm) | 外侧调整量 |
---|---|
~ 500 | 5mm以上 |
501 ~ 1000 | 10mm以上 |
1001 ~ 1500 | 15mm以上 |
1501 ~ 2000 | 20mm以上 |
2001 ~ 2500 | 25mm以上 |
2501 ~ | 轴间距的1%以上 |
请使用表8中所示的安装张力,使皮带张紧。此时的轴向负载是安装张力的2倍。请使轴保持足够的强度。
Fs= 2・Ti
表8 接头加工皮带 安装张力表
皮带种类 | 皮带宽度(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
S5M | 60 | 90 | - | 150 | - | - | - |
S8M | - | 117 | - | 196 | 235 | 313 | - |
T5 | 29 | 43 | 58 | 72 | - | - | - |
T10 | - | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
AT5 | 37 | 55 | - | - | - | - | - |
AT10 | 117 | 156 | 195 | - | - | - | - |
皮带种类 | 皮带宽度(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
050 | 075 | 100 | 150 | 200 | |
L | 46 | 69 | 92 | 138 | - |
H | - | 81 | 108 | 162 | 216 |
皮带种类 | 材质 | 皮带宽度(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
S3M | 聚氨酯 | 127 | - | - | - | - | - | - | - |
S5M | 橡胶 | - | 310 | 490 | - | - | - | - | - |
聚氨酯 | 215 | 323 | 539 | ||||||
S8M | 橡胶 | - | - | - | - | 950 | - | - | - |
聚氨酯 | 647 | 1176 | 1412 | 1882 | |||||
T5 | 聚氨酯 | - | 112 | 16 | 225 | 284 | - | - | - |
T10 | 聚氨酯 | - | - | 299 | 397 | 529 | 627 | 862 | 1064 |
AT5 | 聚氨酯 | - | 147 | 221 | - | - | - | - | - |
AT10 | 聚氨酯 | - | - | 469 | 625 | 781 | - | - | - |
皮带种类 | 材质 | 皮带宽度(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025 | 037 | 050 | 075 | 100 | 150 | 200 | ||
XL | 橡胶 | - | 45 | 70 | - | - | - | - |
聚氨酯 | 66 | 102 | 142 | |||||
L | 橡胶 | - | - | 95 | 165 | - | - | - |
聚氨酯 | 259 | 387 | 519 | |||||
H | 橡胶 | - | - | - | - | 600 | - | - |
聚氨酯 | 397 | 529 | 799 | 1093 |
※用于传送以外的用途(传动等)时,请按照S3M的容许张力约为表中的1/2、XL・L・H・S5M・S8M・T5・T10的聚氨酯皮带的容许张力约为表中的2/3这一原则进行设计。