(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

球锁紧凸模&凹模・固定块 -概要-

球锁紧凸模&凹模构造

装入固定块的钢球经弹簧作用设置在凸模&凹模的凹孔中,对凸模&凹模进行固定。
拆卸时,仅通过按压钢球就可以取出凸模或凹模而不必拆卸固定块。

凸模

●可根据使用条件选择重载型和轻载型。
●被加工材料为3mm以上时,请使用重载型。
●每种类型都有防废料回跳用顶料型规格。

固定块

●根据凸模配备有轻载型・重载型规格。
●轻载型凸模请使用轻载型固定块,重载型凸模请使用重载型固定块。
外 形 形 状 定 位 方 法



●利用NC加工进行凸模定位时…
利用垫板的中心定位孔和固定块的定位孔
(1个)进行定位。




●利用凸模和凹模刃口配合进行凸模定位时…
对准固定块的定位孔(2个)进行通孔加工。



注意事项

从固定块上拆卸球锁紧凸模&凹模时,固定块应一直安装在模具上。
未将固定块安装在模具上,而从固定块上拆卸球锁紧凸模&凹模时,可能导致弹簧
弹出等动作不良。

返回页首

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。