(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

模架用导柱组件 -概要-

滚针导柱・高刚性钢球导柱・钢球导柱及滑动导柱的使用分类 (优 A‹-›D 劣)

种类 项目
耐咬合性 刚 性 容许速度 建议的润滑剂
油润滑 自润滑 润滑脂
滚针导向 A B A 轴承油
ISO
VG68
高刚性钢球导柱 A C A
钢球导柱 A D A
滑动
导柱
铜合金+MoS2 B A B C 锂系
No.2
铜合金 B A C
SUJ2+MoS2 B A C C
滑动 D A D

不同导向方式的模架刚性

使用后柱型模架(图1),测试不同导向方式的刚性,结果如图2所示。
模架的挠量δ按照滑动<滚针<高刚性钢球<钢球的顺序增大。

钢球衬套的使用分类

项目 铝合金钢球衬套[MBS・MBSH] 树脂钢球衬套[MBJ・MBJH]
主要用途 冲压加工时,往复运动之导柱与导套或有弯度的模具大多使用坚固的铝合金钢球衬套。 精密模具和高速使用的模具大多使用树脂钢球衬套。
钢球的保持力 由于是铝合金,因此保持力大。 比铝合金制钢球衬套的保持力弱。
钢球衬套的强度 跌落时不会破裂,但会变形。 跌落时可能会破裂。
重量 比树脂重。 由于重量轻,因此高SPM也可对应。
磨损粉末 产生铝合金磨损粉末。 几乎不产生磨损粉末。

钢球衬套挡块方式的特长

无挡块

・不适合往复运动之导柱与导套的模具。
・装配时钢球衬套的高度很难调整。
・由于没有挡块,因此闭合高度较低的模具也可对应。

可动挡块
(RSTM・STM)

・装配时钢球衬套的高度容易调整。
・由于可动挡块会随着冲床的下降而降低,
因此闭合高度较低的模具也可对应。

固定挡块
(RSTK・STK)

・由于挡块有一定强度,所以最适合往复运动之导柱与导套的模具。
・装配时钢球衬套的高度容易调整。
・由于挡块固定,因此不适合闭合高度较低的模具。

弹簧长度FL的大致选择标准

导柱组件的安装方法

导柱&导套的安装孔加工

导柱&导套的安装孔应在其他孔加工全部完成并消除加工应力(上下面的重新研磨等)后,用镗床或坐标磨床进行加工。
・为了确定上模与下模的基准,可加工临时定位孔,然后用销定位。

导柱的安装

清扫安装孔后,紧固螺栓,固定导柱。
・同时使用多个滚针导柱组件时,将多个导柱中的1个导柱的基准面错开90°,可防止模架装配错误。
・确认导柱的垂直度。(0.01mm/100mm以下)
・压入导柱时,请通过油压机等方式缓慢压入。使用锤子等工具予以敲击压入,可能引起导柱弯曲变形。

导柱的安装

将导柱插入导套。
  (滚针导套请对准配合标记与记号)
将平行块放置在下模座上,再装好上模座。
・滑动导套,确认有无干扰。
・用溶剂洗净粘接面上的油垢及污物,在导套的粘接槽中灌入厌氧性粘接剂(建议使用LOCTITE 638 ),再插入安装孔。请将粘接剂固化,以免导套从上模座中弹出(常温下3~6小时)。

挡块的安装

  • 可动挡块…待粘接剂完全固化后,插入弹簧、固定块,用扳手旋转可动挡块RSTM、STM的六角导向轴进行安装。
  • 固定挡块…待粘接剂完全固化后,插入弹簧、固定块,安装固定挡块RSTK、STK。

导柱的装卸

拆卸
  • 拆下安装在导柱上的可动挡块及钢球衬套、弹簧。
  • 松动螺栓,拆下装卸垫片。
  • 为了不损伤安装孔的内表面和螺纹孔,请以铜合金等材料作为垫板,用锤敲打,将导柱拆下。
安装
  • 将弹簧、钢球衬套及可动挡块安装在导柱上,并插入导套。
  • 将平行块放在上模座上,然后再放入下模座,但不要接触到滚针导柱、钢球导柱
  • 上下滑动所有的导柱,确认与安装孔之间有无干扰,调节上模座的位置。
  • 清扫安装孔后,紧固螺栓,固定导柱。

返回页首

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。