检查夹具用零件 -概要-
关于极限量规
极限量规
是指用于精密冲压零件、精度孔检查的标准高精度量规。其耐磨性能优良,即使是用于批量零件的检查,也可以保证尺寸精度。
精度保证
每个量规不仅在加工时采取精密的工艺,而且在加工后都在恒温室 内放置一定的时间再进行了参数测量以确保客户放心使用。虽未发行可追溯性体系表(测量仪器体系表),但提交附有外径实际测量值的《质量保证书》。因品质检查是在日本国内进行的,故《质量保证书》为日语版。
《质量保证书》
量规部的测量方法
检查项目 | 测 量 位 置 | 精 度 | 测 量 方 法 |
---|---|---|---|
外径 | 通过端:在X、Y2个方向上测量A、B、C(6处) 停止端:在X、Y2个方向上测量A、B(4处) 测量排除范围:从量规部两端起1mm范围内 |
通端 止端±1μ |
使用测量仪器并与块规进行比较测量。 |
圆度 | 1μ以下 | 通过外径测量进行计算。 | |
圆柱度 | 1μ以下 |
测量仪器一览表
测量仪器名称 | 制造商名称 | 型 式 | |
---|---|---|---|
尺 |
●工具显微镜 | Nikon | MM-22 |
●万能测长仪 | Carl Zeiss | UHM | |
●卧式测长仪 | Kuroda SeiKo | SM-3 | |
Tsugami | UL-5D | ||
●电子数显卡尺 | Mitsutoyo | CD系列 | |
●千分尺 | Mitsutoyo | MDC系列 | |
●销规 | Aizen | EMC1.00~25.00 | |
●块规 | Mitsutoyo | Code No.100.516 Set BM1-24SC-0/KM | |
形 |
●圆度测量仪 | Tokyo Seimitsu | RONDCOM 45A |
●万能测量显微镜 | Mashprivolintorque | UIM21 | |
●表面粗糙度测量仪 | Mitsutoyo | SURFTEST SV400 | |
|
Tokyo Seimitsu | SURFCOM2B E-MD-S10A |