(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
D(直径) (mm) :
L(全长) (mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
7天起
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
7天起
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | - | L |
E-MS 2 | - | 20 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
经济型 定位销 -带拉拔螺纹h7型- | 经济型 定位销 -带拉拔螺纹m6型- | 经济型 定位销 -带拉拔螺纹精密型- | ||
型号: E-MSTH | 型号: E-MSTM | 型号: E-MSTP |
直径D公差 | +0.010/+0.005 | 形状 | 直杆 |
有无拉拔螺纹 | 无 | 硬度(HRC) | 58+ |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | D(直径) (mm) | L(全长) (mm) |
---|---|---|---|---|
有 | 18天 | 1 | 5 | |
有 | 7天 | 1 | 6 | |
有 | 7天 | 1 | 8 | |
有 | 7天 | 1 | 10 | |
有 | 18天 | 1.5 | 5 | |
有 | 7天 | 1.5 | 6 | |
有 | 7天 | 1.5 | 8 | |
有 | 7天 | 1.5 | 10 | |
有 | 18天 | 1.5 | 15 | |
有 | 18天 | 2 | 5 | |
有 | 7天 | 2 | 6 | |
有 | 7天 | 2 | 8 | |
有 | 17天 | 2 | 10 | |
有 | 17天 | 2 | 12 | |
有 | 17天 | 2 | 15 | |
有 | 7天 | 2 | 20 | |
有 | 18天 | 2.5 | 5 | |
有 | 7天 | 2.5 | 6 | |
有 | 7天 | 2.5 | 8 | |
有 | 17天 | 2.5 | 10 | |
有 | 17天 | 2.5 | 12 | |
有 | 17天 | 2.5 | 15 | |
有 | 7天 | 2.5 | 20 | |
有 | 17天 | 2.5 | 25 | |
有 | 17天 | 2.5 | 30 | |
有 | 17天 | 3 | 6 | |
有 | 17天 | 3 | 8 | |
有 | 17天 | 3 | 10 | |
有 | 7天 | 3 | 12 | |
有 | 7天 | 3 | 15 | |
有 | 17天 | 3 | 20 | |
有 | 17天 | 3 | 25 | |
有 | 17天 | 3 | 30 | |
有 | 17天 | 3 | 35 | |
有 | 17天 | 3 | 40 | |
有 | 7天 | 4 | 6 | |
有 | 7天 | 4 | 8 | |
有 | 7天 | 4 | 10 | |
有 | 17天 | 4 | 12 | |
有 | 7天 | 4 | 15 | |
有 | 7天 | 4 | 20 | |
有 | 7天 | 4 | 25 | |
有 | 7天 | 4 | 30 | |
有 | 17天 | 4 | 35 | |
有 | 17天 | 4 | 40 | |
有 | 7天 | 4 | 45 | |
有 | 7天 | 4 | 50 | |
有 | 18天 | 5 | 6 | |
有 | 7天 | 5 | 8 | |
有 | 17天 | 5 | 10 | |
有 | 7天 | 5 | 12 | |
有 | 7天 | 5 | 15 | |
有 | 7天 | 5 | 20 | |
有 | 7天 | 5 | 25 | |
有 | 7天 | 5 | 30 | |
有 | 7天 | 5 | 35 | |
有 | 7天 | 5 | 40 | |
有 | 17天 | 5 | 45 | |
有 | 17天 | 5 | 50 | |
有 | 7天 | 5 | 60 | |
有 | 18天 | 6 | 8 | |
有 | 7天 | 6 | 10 | |
有 | 17天 | 6 | 12 | |
有 | 7天 | 6 | 15 | |
有 | 7天 | 6 | 20 | |
有 | 7天 | 6 | 25 | |
有 | 7天 | 6 | 30 | |
有 | 17天 | 6 | 35 | |
有 | 7天 | 6 | 40 | |
有 | 17天 | 6 | 45 | |
有 | 7天 | 6 | 50 | |
有 | 17天 | 6 | 55 | |
有 | 17天 | 6 | 60 | |
有 | 7天 | 8 | 10 | |
有 | 17天 | 8 | 12 | |
有 | 7天 | 8 | 15 | |
有 | 7天 | 8 | 20 | |
有 | 7天 | 8 | 25 | |
有 | 7天 | 8 | 30 | |
有 | 7天 | 8 | 35 | |
有 | 7天 | 8 | 40 | |
有 | 17天 | 8 | 45 | |
有 | 7天 | 8 | 50 | |
有 | 17天 | 8 | 55 | |
有 | 17天 | 8 | 60 | |
有 | 7天 | 8 | 65 | |
有 | 17天 | 8 | 70 | |
有 | 17天 | 8 | 80 | |
有 | 17天 | 10 | 12 | |
有 | 7天 | 10 | 15 |
Loading...
ℓ1 | 型式 | L | ||||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||
0.4 | E-MS | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
0.6 | 1.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
2.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||
3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||||||
1.5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||||||
2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||||
2.5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | ||||||
3 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 | 120 | |||||
3.5 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | ||||||||
13 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||||
16 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
20 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||||
25 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空