(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

经济型 锥形定位块

根据数量多少打折
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价
查看360°图
  • 经济型 锥形定位块
  • 经济型 锥形定位块
  • 经济型 锥形定位块
  • 经济型 锥形定位块
收藏
对比
细节
收藏
对比
细节
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
类型 :
D(外径) :
L(高度) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

类型 :

单面切割
双面切割
无切割
查看全部(3)

D(外径) :

80
100
120
查看全部(3)

L(高度) :

65
75
80
90
查看全部(4)

类型 :

E-DMLTCA
E-DMLTCD
E-DMLTCW
E-MLTC
查看全部(4)

按发货日筛选:

全部
当天
6天以内
9天以内
13天以内

型号:

  • 8个备选型号

    E-DMLTCA100

    E-DMLTCA120

    E-DMLTCD100

    E-DMLTCD120

    E-DMLTCW100

    E-DMLTCW120

    E-MLTC80

    E-MLTC100

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品名称:锥形定位块
产品概述:该产品被广泛使用在汽车铸件模具及大件冲压模具中,起上下模的定位作用。同时还可以用于调整模具下死点的位置。
本品采用凸圆锥体和凹圆锥体配合使用,中心定位精度高;
作用面硬度50HRC及以上,因此具有耐磨性好、使用寿命长、安装简单且高度调整便利的优点。
pd03
型号:E-DMLTCA/ E-DMLTCD/ E-DMLTCW
 主体部件材质:铬钢, 硬度:50HRC~
 垫片材质:S45C
pd01
型号:E-MLTC
 主体部件材质:铬钢, 硬度:50HRC~
 垫片材质:S45C
E-MLTC
产品特点

1. 合模时,可起上下模定位作用的同时调整下死点的位置。

2. 根据安装空间的大小不同,多种规格可供选择。

3. 可通过研磨附属垫板,轻松调整高度。

订货范例
型号 D
E-DMLTCA 100
E-MLTC 80
发货日
E-MLTC
7天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
 
E-MLTC以外产品:
在当前页面选定型号后可查看
使用案例

工作原理:通过凸圆锥面与凹圆锥面配合实现定位。
在凸圆锥体的一侧还连接有调整垫片,调整垫片开设有螺栓孔,且通过螺栓穿过螺栓孔与凸圆锥体连接固定。

该产品被广泛使用在汽车铸件模具及大件冲压模具中。
每副模具建议使用4套该定位块,对上下模进行定位每套产品包括凸圆锥体、凹圆锥体和调整垫片3样部件。

使用案例
相关产品
滑动导柱 -模具导向用- 自润滑滑板 -铜合金20mm型 2/3/4/6螺栓孔型- 氮气弹簧 -全球标准型-
滑动导柱 -模具导向用--相关图片 自润滑滑板 -铜合金20mm型 2/3/4/6螺栓孔型--相关图片 氮气弹簧 -全球标准型--相关图片
型号: GPM 型号: SEW 型号: GSV

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...
型号
E-DMLTCA100
E-DMLTCA120
E-DMLTCD100
E-DMLTCD120
E-DMLTCW100
E-DMLTCW120
E-MLTC80
E-MLTC100
型号数量折扣一般
发货日
类型 D(外径) L(高度)
9天 无切割 100 80
9天 无切割 120 90
9天 单面切割 100 80
9天 单面切割 120 90
当天 双面切割 100 80
13天 双面切割 120 90
当天 双面切割 80 65
6天 双面切割 100 75

Loading...

  1. 1
尺寸图
E-DMLTC


E-MLTC
E-MLTC
规格表
Catalog No.d1d2d3Ll1l2l3
TypeD
E-DMLTCA
E-DMLTCD
E-DMLTCW
100765840.580405535
120967850.590506545
APD1hh1D2HCatalog No.D
60566537417865E-MLTC80
80768542519875100

关于此商品的常见问题 (FAQ)

请问E-MLTC这款产品的表面处理情况是怎么样的?
本产品在本体零件进行了整体真空淬火,可以保证产品硬度均匀。淬火后硬度达到HRC50~,增强了作用面的耐磨性能。
请问该产品的调整垫片是否有型号可以单独购买?
该产品垫片暂时无单独型号。如需购买可进行特注对应,相应的厚度也可特别指定,方便高度调整。
查看更多问题

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空