(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

经济型 氮气弹簧用板 -上槽固定型 E-FC/E-FCC-

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价
查看360°图
  • 经济型 氮气弹簧用板 -上槽固定型 E-FC/E-FCC-
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
外径(D) (mm) :
M(螺纹直径 细牙) (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

外径(D) (mm) :

19
25
32
38
45
50
63
75
95
120
150
查看全部(11)

M(螺纹直径 细牙) (mm) :

2 x M6
4 x M6
查看全部(2)

类型 :

E-FC
E-FCC
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
13天以内

型号:

  • 13个备选型号

    E-FC19

    E-FC25

    E-FC32

    E-FC38

    E-FC45

    E-FC50

    E-FC63

    E-FC75

    E-FC95

    E-FC120

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

13

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

13

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
为了将氮气弹簧固定于模具上,可选用氮气弹簧安装用板,可实现氮气弹簧的耐久性和安全性。
本产品是上槽固定型安装板,安装在氮气弹簧的上安装槽。
根据安装位置的不同,米思米还可提供底槽固定型和支承面固定型安装板。
产品特点
1、节省空间
备有体积小的紧凑型产品。

2、安装精准
安装公差严格,确保氮气弹簧各方位的平稳。

3、型号丰富
覆盖配套全系列的氮气弹簧。
使用案例
氮气弹簧用板在模具中的应用:
使用案例
注意事项
注意事项
相关产品
经济型 氮气弹簧 经济型 氮气弹簧用板 -支承面固定型- 经济型 氮气弹簧用板 -底槽固定型-
1相关图片 2相关图片 3相关图片
型号: E-GSV 型号: E-FB 型号: E-FFC

基本信息

单件/组件 板单体

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...
型号
E-FC19
E-FC25
E-FC32
E-FC38
E-FC45
E-FC50
E-FC63
E-FC75
E-FC95
E-FC120
E-FC150
E-FCC19
E-FCC25
型号数量折扣一般
发货日
外径(D)
(mm)
M(螺纹直径 细牙)
(mm)
13天 19 4 x M6
13天 25 4 x M6
13天 32 4 x M6
13天 38 4 x M6
13天 45 4 x M6
13天 50 4 x M6
13天 63 4 x M6
13天 75 4 x M6
13天 95 4 x M6
13天 120 4 x M6
13天 150 4 x M6
13天 19 2 x M6
13天 25 2 x M6

Loading...

  1. 1
尺寸图
E-FCC

E-FC
规格表
AaBdthCatalog No.适用氮气弹簧建议螺栓
2个
E-GSV
4532257921.5E-FCC19170CB6-18
5038307921.525320CB6-18
 E-FCC符合VDI 3003标准。
 
AaBbdthCatalog No.适用氮气弹簧建议螺栓
4个
E-GSV
443025127921.5E-FC19170CB6-18
503430187921.525320CB6-18
60-35-791732350CB6-18
68-40-791738500CB6-18
86-50-9132345750CB8-25
95-56.5-91324501000/ 1200CB8-25
122-73.5-111627631500CB10-35
122-73.5-111629752400CB10-35
150-92-13.51833954200CB12-40
1 75-109.5-13.521361206600CB12-40
220-138-17.527411509500CB16-55
 E-FC19~150符合ISO 11901-2标准。(※ E-FC63 除外)

关于此商品的常见问题 (FAQ)

是否可以对氮气弹簧用板加工改造?
禁止对氮气弹簧用板进行分解、焊接、熔断、加热、改造。
氮气弹簧用板有哪些安装方式?
根据氮气弹簧安装用板的安装位置,一般由以下几种可能的安装方法,底槽固定型、上槽固定型、支承面固定型。客户可根据模具结构,选用合适方式。
查看更多问题

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空