(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | L | ②E-LBB | RL | FL 指定单位 10mm | |||||||||||||
Type | D | Type | BL | ||||||||||||||
E-RBSH E-RMSH E-RKSH E-QBSH E-QMSH E-QKSH E-RB E-RM E-RK E-QB E-QM E-QK | 20* | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | E-LBB | 50 | 50 | 40~190 |
60 | 50 | ||||||||||||||||
22 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 50 | 50 | 40~140 | |||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||||
25* | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 60 | 60 | 40~150 | ||||||||
80 | 75 | ||||||||||||||||
28* | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 60 | 60 | 50~150 | |||||||
80 | 75 | ||||||||||||||||
100 | 75 | ||||||||||||||||
32* | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 80 | 75 | 70~190 | |||||||||
100 | 90 | ||||||||||||||||
38* | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 80 | 75 | 80~190 | |||||||||
100 | 90 | ||||||||||||||||
45 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 100 | 90 | 80~190 | |||||||||
120 | 110 | ||||||||||||||||
50 | 160 | 170 | 180 | 200 | 100 | 90 | 80~190 | ||||||||||
120 | 110 | ||||||||||||||||
60 | 160 | 170 | 180 | 200 | 100 | 90 | 80~190 | ||||||||||
120 | 110 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刚性型 | 衬套的挡块方式 | 钢球衬套的材质 | D(导柱直径) (mm) | L(长度) (mm) | BL(导套长) (mm) | FL(弹簧长度) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 80 | 50 | 40 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 80 | 50 | 50 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 80 | 50 | 60 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 80 | 50 | 70 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 80 | 50 | 80 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 80 | 50 | 90 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 80 | 50 | 100 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 80 | 50 | 110 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 80 | 50 | 120 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 80 | 50 | 130 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 80 | 50 | 140 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 90 | 50 | 40 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 90 | 50 | 50 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 90 | 50 | 60 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 90 | 50 | 70 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 90 | 50 | 80 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 90 | 50 | 90 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 90 | 50 | 100 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 90 | 50 | 110 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 90 | 50 | 120 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 90 | 50 | 130 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 90 | 50 | 140 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 50 | 40 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 50 | 50 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 50 | 60 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 50 | 70 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 50 | 80 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 50 | 90 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 50 | 100 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 50 | 110 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 50 | 120 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 50 | 130 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 50 | 140 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 50 | 150 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 50 | 160 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 50 | 170 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 50 | 180 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 50 | 190 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 60 | 40 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 60 | 50 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 60 | 60 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 60 | 70 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 60 | 80 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 60 | 90 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 60 | 100 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 60 | 110 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 60 | 120 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 60 | 130 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 60 | 140 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 60 | 150 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 60 | 160 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 60 | 170 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 60 | 180 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 100 | 60 | 190 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 50 | 40 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 50 | 50 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 50 | 60 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 50 | 70 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 50 | 80 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 50 | 90 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 50 | 100 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 50 | 110 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 50 | 120 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 50 | 130 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 50 | 140 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 50 | 150 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 50 | 160 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 50 | 170 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 50 | 180 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 50 | 190 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 60 | 40 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 60 | 50 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 60 | 60 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 60 | 70 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 60 | 80 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 60 | 90 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 60 | 100 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 60 | 110 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 60 | 120 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 60 | 130 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 60 | 140 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 60 | 150 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 60 | 160 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 60 | 170 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 60 | 180 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 110 | 60 | 190 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 120 | 50 | 40 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 120 | 50 | 50 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 120 | 50 | 60 | |
有 | 5天 | 钢球导柱 | 无挡块 | 树脂 | 20 | 120 | 50 | 70 |
Loading...
导柱安装方法 | 装卸型 | 刚性型 | 钢球导柱 |
衬套的挡块方式 | 无挡块 | 钢球衬套的材质 | 树脂 |
组件/单件/小零件 | 组件 | 导套安装方法 | LOCTITE粘接 |
公差范围 | 5μm | D(导柱直径)(mm) | 20 |
L(长度)(mm) | 80 | BL(导套长)(mm) | 50 |
FL(弹簧长度)(mm) | 40 |
导柱安装方法 | 装卸型 | 刚性型 | 钢球导柱 | 衬套的挡块方式 | 无挡块 |
钢球衬套的材质 | 树脂 | 组件/单件/小零件 | 组件 | 导套安装方法 | LOCTITE粘接 |
公差范围 | 5μm | D(导柱直径)(mm) | 20 | L(长度)(mm) | 80 |
BL(导套长)(mm) | 50 | FL(弹簧长度)(mm) | 40 |
库存品 |
5 | 天发货 |
E-LBB | LOCTITE粘结 | LOCTITE No.638(LOC638) |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明