(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 预压销组件 -可指定尺寸型-

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

10天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

10天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
34个备选型号

E-PAPZ13-100-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,125,150,175,200,250]

E-PAPZ13-150-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,125,150,175,200,250]

E-PAPZ13-200-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,125,150,175,200,250]

E-PAPZ16-100-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350]

E-PAPZ16-150-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350]

E-PAPZ16-200-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350]

E-PAPZ16-250-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350]

E-PAPZ16-300-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350]

E-PAPZ20-100-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350,400,425,450,500]

E-PAPZ20-150-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350,400,425,450,500]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
尺寸图
规格表
① 簧盒④ 推杆⑦ 安装凸缘Catalog No.SL
指定单位10mm
H
指定单位1mm
弹簧自由长度
FL
DGG1MRUM11AA1BdTypeP
27.2252012222015M6970524011E-PAPZ
(前端合金钢)



E-PAPZU
(前端聚甲醛)
13100150 ~ 2500 ≤ H ≤ L - 2090
125
150
175
200
250
150
150
34.0272512272520M8128060501116100150 ~ 3500 ≤ H ≤ L - 2090
125
150
175
200
250
300
350
150
200
250
300
42.7273012333025M10159070601320100180 ~ 5000 ≤ H ≤ L - 2090
150
175
200
250
300
350
400
425
450
500
150
200
250
300
350
400
450
500
 选择时请确认E-PAPZU的聚甲醛部不能进入到衬套中。 S - SU > U
 选择※时请确认弹簧初始压缩量。
追加工
追加工
型号
E-PAPZ13-100-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,125,150,175,200,250]
E-PAPZ13-150-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,125,150,175,200,250]
E-PAPZ13-200-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,125,150,175,200,250]
E-PAPZ16-100-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350]
E-PAPZ16-150-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350]
E-PAPZ16-200-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350]
E-PAPZ16-250-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350]
E-PAPZ16-300-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350]
E-PAPZ20-100-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350,400,425,450,500]
E-PAPZ20-150-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350,400,425,450,500]
E-PAPZ20-200-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350,400,425,450,500]
E-PAPZ20-250-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350,400,425,450,500]
E-PAPZ20-300-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350,400,425,450,500]
E-PAPZ20-350-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350,400,425,450,500]
E-PAPZ20-400-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350,400,425,450,500]
E-PAPZ20-450-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350,400,425,450,500]
E-PAPZ20-500-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350,400,425,450,500]
E-PAPZU13-100-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,125,150,175,200,250]
E-PAPZU13-150-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,125,150,175,200,250]
E-PAPZU13-200-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,125,150,175,200,250]
E-PAPZU16-100-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350]
E-PAPZU16-150-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350]
E-PAPZU16-200-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350]
E-PAPZU16-250-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350]
E-PAPZU16-300-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350]
E-PAPZU20-100-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350,400,425,450,500]
E-PAPZU20-150-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350,400,425,450,500]
E-PAPZU20-200-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350,400,425,450,500]
E-PAPZU20-250-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350,400,425,450,500]
E-PAPZU20-300-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350,400,425,450,500]
E-PAPZU20-350-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350,400,425,450,500]
E-PAPZU20-400-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350,400,425,450,500]
E-PAPZU20-450-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350,400,425,450,500]
E-PAPZU20-500-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350,400,425,450,500]
型号数量折扣一般
发货日
P(前端直径)
(mm)
S(推杆伸出长度)
(mm)
L(簧盒长度)
(mm)
H
(mm)
FL(弹簧自由长度)
(mm)
10天 13 100 150 ~ 250 0 ~ 230 90 ~ 250
10天 13 150 150 ~ 250 0 ~ 230 90 ~ 250
10天 13 200 150 ~ 250 0 ~ 230 90 ~ 250
10天 16 100 150 ~ 350 0 ~ 330 90 ~ 350
10天 16 150 150 ~ 350 0 ~ 330 90 ~ 350
10天 16 200 150 ~ 350 0 ~ 330 90 ~ 350
10天 16 250 150 ~ 350 0 ~ 330 90 ~ 350
10天 16 300 150 ~ 350 0 ~ 330 90 ~ 350
10天 20 100 180 ~ 500 0 ~ 480 90 ~ 500
10天 20 150 180 ~ 500 0 ~ 480 90 ~ 500
10天 20 200 180 ~ 500 0 ~ 480 90 ~ 500
10天 20 250 180 ~ 500 0 ~ 480 90 ~ 500
10天 20 300 180 ~ 500 0 ~ 480 90 ~ 500
10天 20 350 180 ~ 500 0 ~ 480 90 ~ 500
10天 20 400 180 ~ 500 0 ~ 480 90 ~ 500
10天 20 450 180 ~ 500 0 ~ 480 90 ~ 500
10天 20 500 180 ~ 500 0 ~ 480 90 ~ 500
10天 13 100 150 ~ 250 0 ~ 230 90 ~ 250
10天 13 150 150 ~ 250 0 ~ 230 90 ~ 250
10天 13 200 150 ~ 250 0 ~ 230 90 ~ 250
10天 16 100 150 ~ 350 0 ~ 330 90 ~ 350
10天 16 150 150 ~ 350 0 ~ 330 90 ~ 350
10天 16 200 150 ~ 350 0 ~ 330 90 ~ 350
10天 16 250 150 ~ 350 0 ~ 330 90 ~ 350
10天 16 300 150 ~ 350 0 ~ 330 90 ~ 350
10天 20 100 180 ~ 500 0 ~ 480 90 ~ 500
10天 20 150 180 ~ 500 0 ~ 480 90 ~ 500
10天 20 200 180 ~ 500 0 ~ 480 90 ~ 500
10天 20 250 180 ~ 500 0 ~ 480 90 ~ 500
10天 20 300 180 ~ 500 0 ~ 480 90 ~ 500
10天 20 350 180 ~ 500 0 ~ 480 90 ~ 500
10天 20 400 180 ~ 500 0 ~ 480 90 ~ 500
10天 20 450 180 ~ 500 0 ~ 480 90 ~ 500
10天 20 500 180 ~ 500 0 ~ 480 90 ~ 500

Loading...

  1. 1

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

P(前端直径)(mm) 13 S(推杆伸出长度)(mm) 100
L(簧盒长度)(mm) 150 ~ 250 H(mm) 0 ~ 230
FL(弹簧自由长度)(mm) 90 ~ 250
P(前端直径)(mm) 13 S(推杆伸出长度)(mm) 100 L(簧盒长度)(mm) 150 ~ 250
H(mm) 0 ~ 230 FL(弹簧自由长度)(mm) 90 ~ 250
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)
产品概述
产品名称:经济型 预压销组件 -可指定尺寸型-
产品型号:E-PAPZ / E-PAPZU
产品概述:该产品被广泛使用在汽车铸件模具及大件冲压模具中,特别是汽车车体拉延模具上,起到将钣金/半成品压在模具中,防止钣金/半成品移位。
产品概述
① 簧盒:材质S25C
② 自润滑导套
③ 推杆: 材质65Mn
④ 螺旋弹簧:材质SWP-B
⑤ 安装凸缘:材质S45C
产品特点
1. 汽车铸造模具的重要组成部分,将工件牢固地固定在下模中。
2. 根据模具的大小可以选着相对应行程的预压销组件。
3. 根据模具安装的位置,可以自由选择预压销安装凸缘的位置。
订货范例
型号-S-L-H-FL
E-PAPZ 16-150-220-190-200
发货日
在当前页面选定型号后可查看
使用案例
该产品被广泛使用在汽车铸件模具及大件冲压模具中。每付模具建议使用2套以上预压销组件,防止工件位移或晃动。
使用案例
相关产品
经济型 锥形定位块 经济型 定位销 -带拉拔螺纹精密型- 经济型 氮气弹簧
经济型 锥形定位块-相关图片 经济型 定位销 -带拉拔螺纹精密型--相关图片 经济型 氮气弹簧-相关图片
型号: E-MLTC 型号: E-MSTP 型号: E-GSV

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 请问为什么我买回去的预压销组件,推杆部位会有空行程产生?
有空行程的产生,是因为在产品选型的时候,初始压缩量小于0而导致的。所以需要在选型的时候,参考我司目录或者网页上面的选型方法。确保在选择时可以规避掉此问题。
2、 请问该产品是否可以做追加工处理?
这款产品是可以做追加工处理的,常规的变更有包括推杆长度的变更,簧盒长度的变更,推杆前端球面化处理等等。
3、 请问这款产品如何拆卸?
在本产品的尾部,有用螺纹胶粘固的闷头螺栓。在拆卸时,需要先将产品尾部加温,当胶水软化后,就可以使用内六角螺栓将尾部的螺栓拆卸下来,后续就可以将内部的弹簧,推杆等零件都一一取出。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
34个备选型号

E-PAPZ13-100-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,125,150,175,200,250]

E-PAPZ13-150-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,125,150,175,200,250]

E-PAPZ13-200-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,125,150,175,200,250]

E-PAPZ16-100-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350]

E-PAPZ16-150-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350]

E-PAPZ16-200-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350]

E-PAPZ16-250-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350]

E-PAPZ16-300-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350]

E-PAPZ20-100-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350,400,425,450,500]

E-PAPZ20-150-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,125,150,175,200,250,300,350,400,425,450,500]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • P(前端直径)(mm)

    13

    16

    20

  • S(推杆伸出长度)(mm)

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    450

    500

  • L(簧盒长度)(mm)

    [150-500/10mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • H(mm)

    [0-480/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • FL(弹簧自由长度)(mm)

    90

    125

    150

    175

    200

    250

    300

    350

    400

    425

    450

    500

  • 类型

    E-PAPZ

    E-PAPZU

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    10天以内

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。