(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 预压销组件 -行程固定型-

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

10天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

10天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
24个备选型号

E-PAEZS13-50-[0-95/1]

E-PAEZS13-100-[0-170/1]

E-PAEZS13-150-[0-250/1]

E-PAEZS16-50-[0-100/1]

E-PAEZS16-100-[0-175/1]

E-PAEZS16-150-[0-225/1]

E-PAEZS16-200-[0-330/1]

E-PAEZS20-50-[0-110/1]

E-PAEZS20-100-[0-185/1]

E-PAEZS20-150-[0-260/1]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
尺寸图
规格表
①簧盒③推杆⑤安装凸缘自由
长度
FL
弹簧常数
N/mm
{kgf/mm}
初始负载最大负载SLCatalog No.STH
指定单位
1 mm
DMRUU1M11AA1BdN{kgf}E-PAEZSE-PAEZUTypeP
27.21222201520M6970524011900.63
{0.064}
7.8
{0.8}
39.2
{4.0}
6070115E-PAEZS
(前端合金钢型)
E-PAEZU
(前端聚甲醛型)
13500 ~ 95
1750.32
{0.033}
7.8
{0.8}
1101201901000 ~ 170
2700.21
{0.021}
7.8
{0.8}
1601702701500 ~ 250
34.01227252025M81280605011900.80
{0.082}
9.8{1.0}49.0
{5.0}
607512016500 ~ 100
1750.39
{0.040}
9.8
{1.0}
1101251951000 ~ 175
2700.26
{0.027}
9.8
{1.0}
1601752751500 ~ 225
3500.20
{0.020}
8.8
{0.9}
2102253502000 ~ 330
42.71233302530M101590706013900.95
{0.097}
9.8
{1.0}
58.8
{6.0}
608013020500 ~ 110
1750.48
{0.049}
9.8
{1.0}
1101302051000 ~ 185
2600.32
{0.033}
9.8
{1.0}
1601802801500 ~ 260
3500.23
{0.024}
9.8
{1.0}
2102303602000 ~ 340
4250.20
{0.020}
8.8
{0.9}
2602804302500 ~ 410
追加工
追加工
型号
E-PAEZS13-50-[0-95/1]
E-PAEZS13-100-[0-170/1]
E-PAEZS13-150-[0-250/1]
E-PAEZS16-50-[0-100/1]
E-PAEZS16-100-[0-175/1]
E-PAEZS16-150-[0-225/1]
E-PAEZS16-200-[0-330/1]
E-PAEZS20-50-[0-110/1]
E-PAEZS20-100-[0-185/1]
E-PAEZS20-150-[0-260/1]
E-PAEZS20-200-[0-340/1]
E-PAEZS20-250-[0-410/1]
E-PAEZU13-50-[0-95/1]
E-PAEZU13-100-[0-170/1]
E-PAEZU13-150-[0-250/1]
E-PAEZU16-50-[0-100/1]
E-PAEZU16-100-[0-175/1]
E-PAEZU16-150-[0-230/1]
E-PAEZU16-200-[0-330/1]
E-PAEZU20-50-[0-110/1]
E-PAEZU20-100-[0-185/1]
E-PAEZU20-150-[0-260/1]
E-PAEZU20-200-[0-340/1]
E-PAEZU20-250-[0-410/1]
型号数量折扣一般
发货日
P(前端直径)
(mm)
ST(行程)
(mm)
H
(mm)
10天 13 50 0 ~ 95
10天 13 100 0 ~ 170
10天 13 150 0 ~ 250
10天 16 50 0 ~ 100
10天 16 100 0 ~ 175
10天 16 150 0 ~ 225
10天 16 200 0 ~ 330
10天 20 50 0 ~ 110
10天 20 100 0 ~ 185
10天 20 150 0 ~ 260
10天 20 200 0 ~ 340
10天 20 250 0 ~ 410
10天 13 50 0 ~ 95
10天 13 100 0 ~ 170
10天 13 150 0 ~ 250
10天 16 50 0 ~ 100
10天 16 100 0 ~ 175
10天 16 150 0 ~ 230
10天 16 200 0 ~ 330
10天 20 50 0 ~ 110
10天 20 100 0 ~ 185
10天 20 150 0 ~ 260
10天 20 200 0 ~ 340
10天 20 250 0 ~ 410

Loading...

  1. 1

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

P(前端直径)(mm) 13 ST(行程)(mm) 50
H(mm) 0 ~ 95
P(前端直径)(mm) 13 ST(行程)(mm) 50 H(mm) 0 ~ 95
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)
产品概述
产品名称:经济品 预压销组件 -行程固定型-
产品型号:E-PAEZS / E-PAEZU
产品概述:该产品被广泛使用在汽车铸件模具及大件冲压模具中,特别是汽车车体拉延模具上,起到将钣金/半成品压在模具中,防止钣金/半成品移位。
产品概述
① 簧盒:材质S25C
② 自润滑导套
③ 推杆: 材质65Mn
④ 螺旋弹簧:材质SWP-B
⑤ 安装凸缘:材质S45C
产品特点
1. 汽车铸造模具的重要组成部分,将工件牢固地固定在下模中。
2. 根据模具的大小可以选着相对应行程的预压销组件。
3. 根据模具安装的位置,可以自由选择预压销安装凸缘的位置。
订货范例
型号-ST-H
E-PAEZS 20-100-150
发货日
在当前页面选定型号后可查看
使用案例
该产品被广泛使用在汽车铸件模具及大件冲压模具中。每付模具建议使用2套以上预压销组件,防止工件位移或晃动。
使用案例
相关产品
经济型 锥形定位块 经济型 定位销 -带拉拔螺纹精密型- 经济型 氮气弹簧
经济型 锥形定位块-相关图片 经济型 定位销 -带拉拔螺纹精密型--相关图片 经济型 氮气弹簧-相关图片
型号: E-MLTC 型号: E-MSTP 型号: E-GSV

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 请问为什么我买回去的预压销组件,推杆部位会有空行程产生?
有空行程的产生,是因为在产品选型的时候,初始压缩量小于0而导致的。所以需要在选型的时候,参考我司目录或者网页上面的选型方法。确保在选择时可以规避掉此问题。
2、 请问该产品是否可以做追加工处理?
这款产品是可以做追加工处理的,常规的变更有,推杆前端球面化处理等等。
3、 请问这款产品如何拆卸?
在本产品的尾部,有用螺纹胶粘固的闷头螺栓。在拆卸时,需要先将产品尾部加温,当胶水软化后,就可以使用内六角螺栓将尾部的螺栓拆卸下来,后续就可以将内部的弹簧,推杆等零件都一一取出。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
24个备选型号

E-PAEZS13-50-[0-95/1]

E-PAEZS13-100-[0-170/1]

E-PAEZS13-150-[0-250/1]

E-PAEZS16-50-[0-100/1]

E-PAEZS16-100-[0-175/1]

E-PAEZS16-150-[0-225/1]

E-PAEZS16-200-[0-330/1]

E-PAEZS20-50-[0-110/1]

E-PAEZS20-100-[0-185/1]

E-PAEZS20-150-[0-260/1]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • P(前端直径)(mm)

    13

    16

    20

  • ST(行程)(mm)

    50

    100

    150

    200

    250

  • H(mm)

    [0-410/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 类型

    E-PAEZS

    E-PAEZU

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    10天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。