(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
H | T | Pg6 | 型号 | L 指定单位0.01mm | |
Type | P | ||||
2.5 | 1.2 | -0.002 -0.008 | D-EPN-L | 1 | 100.00~200.00 |
3 | 1.5 | 1.5 | |||
4 | 2 | 2 | 100.00~315.00 | ||
5 | 2.5 | ||||
6 | 3 | 3 | |||
7 | -0.004 -0.012 | 3.5 | |||
8 | 4 | 100.00~500.00 | |||
4.5 | 100.00~250.00 | ||||
10 | 5 | 100.00~400.00 | |||
5.5 | 100.00~200.00 | ||||
12 | 5 | 6 | 100.00~1000.00 | ||
-0.005 -0.014 | 6.5 | 100.00~250.00 | |||
14 | 8 | 100.00~1000.00 | |||
16 | 10 | ||||
18 | 7 | -0.006 -0.017 | 12 | ||
22 | 16 | ||||
26 | 8 | -0.007 -0.020 | 20 | ||
32 | 10 | 25 | 100.00~500.00 |
型号 |
---|
D-EPN-L1-[40-70/0.01] |
D-EPN-L1-[70-200/0.01] |
D-EPN-L1.5-[40-70/0.01] |
D-EPN-L1.5-[70-200/0.01] |
D-EPN-L2-[40-70/0.01] |
D-EPN-L2-[70-315/0.01] |
D-EPN-L2.5-[40-70/0.01] |
D-EPN-L2.5-[70-315/0.01] |
D-EPN-L3-[40-70/0.01] |
D-EPN-L3-[70-400/0.01] |
D-EPN-L3.5-[40-70/0.01] |
D-EPN-L3.5-[70-400/0.01] |
D-EPN-L4-[40-70/0.01] |
D-EPN-L4-[70-500/0.01] |
D-EPN-L4.5-[40-70/0.01] |
D-EPN-L4.5-[70-250/0.01] |
D-EPN-L5-[40-70/0.01] |
D-EPN-L5-[70-400/0.01] |
D-EPN-L5.5-[40-70/0.01] |
D-EPN-L5.5-[70-200/0.01] |
D-EPN-L6-[40-70/0.01] |
D-EPN-L6-[70-1000/0.01] |
D-EPN-L6.5-[40-69.99/0.01] |
D-EPN-L6.5-[70-99.99/0.01] |
D-EPN-L6.5-[100-250/0.01] |
D-EPN-L8-[100-1000/0.01] |
D-EPN-L10-[100-1000/0.01] |
D-EPN-L12-[100-1000/0.01] |
D-EPN-L16-[100-1000/0.01] |
D-EPN-L20-[100-1000/0.01] |
D-EPN-L25-[100-500/0.01] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | D/P(轴径) (mm) | L(全长) (mm) | 轴径公差(代表公差) | 肩部厚度 |
---|---|---|---|---|---|---|
6天 | 1 | 40 ~ 70 | -0.002/-0.008 | 1.2mm | ||
5天 | 1 | 70 ~ 200 | -0.002/-0.008 | 1.2mm | ||
6天 | 1.5 | 40 ~ 70 | -0.002/-0.008 | 1.5mm | ||
5天 | 1.5 | 70 ~ 200 | -0.002/-0.008 | 1.5mm | ||
6天 | 2 | 40 ~ 70 | -0.002/-0.008 | 2mm | ||
5天 | 2 | 70 ~ 315 | -0.002/-0.008 | 2mm | ||
6天 | 2.5 | 40 ~ 70 | -0.002/-0.008 | 2mm | ||
5天 | 2.5 | 70 ~ 315 | -0.002/-0.008 | 2mm | ||
6天 | 3 | 40 ~ 70 | -0.002/-0.008 | 3mm | ||
5天 | 3 | 70 ~ 400 | -0.002/-0.008 | 3mm | ||
6天 | 3.5 | 40 ~ 70 | -0.004/-0.012 | 3mm | ||
5天 | 3.5 | 70 ~ 400 | -0.004/-0.012 | 3mm | ||
6天 | 4 | 40 ~ 70 | -0.004/-0.012 | 3mm | ||
5天 | 4 | 70 ~ 500 | -0.004/-0.012 | 3mm | ||
6天 | 4.5 | 40 ~ 70 | -0.004/-0.012 | 3mm | ||
5天 | 4.5 | 70 ~ 250 | -0.004/-0.012 | 3mm | ||
6天 | 5 | 40 ~ 70 | -0.004/-0.012 | 3mm | ||
5天 | 5 | 70 ~ 400 | -0.004/-0.012 | 3mm | ||
6天 | 5.5 | 40 ~ 70 | -0.004/-0.012 | 3mm | ||
5天 | 5.5 | 70 ~ 200 | -0.004/-0.012 | 3mm | ||
6天 | 6 | 40 ~ 70 | -0.004/-0.012 | 5mm | ||
5天 | 6 | 70 ~ 1000 | -0.004/-0.012 | 5mm | ||
8天 | 6.5 | 40 ~ 69.99 | -0.005/-0.014 | 5mm | ||
6天 | 6.5 | 70 ~ 99.99 | -0.005/-0.014 | 5mm | ||
5天 | 6.5 | 100 ~ 250 | -0.005/-0.014 | 5mm | ||
5天 | 8 | 100 ~ 1000 | -0.005/-0.014 | 5mm | ||
5天 | 10 | 100 ~ 1000 | -0.005/-0.014 | 5mm | ||
5天 | 12 | 100 ~ 1000 | -0.006/-0.017 | 7mm | ||
5天 | 16 | 100 ~ 1000 | -0.006/-0.017 | 7mm | ||
5天 | 20 | 100 ~ 1000 | -0.007/-0.020 | 8mm | ||
5天 | 25 | 100 ~ 500 | -0.007/-0.020 | 10mm |
Loading...
D/P(轴径)(mm) | 1 | L(全长)(mm) | 40 ~ 70 |
材质 | 相当于SKD61 | 轴径公差(代表公差) | -0.002/-0.008 |
表面处理 | 氮化处理 | 肩部厚度 | 1.2mm |
全长公差(代表公差) | +0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/0 | 前端形状 | 无 |
刻印文字型 | 无 | 排气元件形状 | 无 |
刻印文字数 | 无 | 形状类型 | 无前端加工 |
D/P(轴径)(mm) | 1 | L(全长)(mm) | 40 ~ 70 | 材质 | 相当于SKD61 |
轴径公差(代表公差) | -0.002/-0.008 | 表面处理 | 氮化处理 | 肩部厚度 | 1.2mm |
全长公差(代表公差) | +0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/0 | 前端形状 | 无 | 刻印文字型 | 无 |
排气元件形状 | 无 | 刻印文字数 | 无 | 形状类型 | 无前端加工 |
材质 | 相当于SKD61 | 表面处理 | 氮化处理 |
全长公差(代表公差) | +0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/0 | 前端形状 | 无 |
刻印文字型 | 无 | 排气元件形状 | 无 |
刻印文字数 | 无 | 形状类型 | 无前端加工 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明