(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

过滤网(喷气阀用)-高速成形用-

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价
查看360°图
  • 过滤网(喷气阀用)-高速成形用-
收藏
对比
细节
收藏
对比
细节
型号筛选 剩余1项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
No.(适用喷气阀直径) (mm) :
按发货日筛选:

收起参数

No.(适用喷气阀直径) (mm) :

6
8
10
12
16
20
查看全部(6)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 6个备选型号

    AJVDR6

    AJVDR8

    AJVDR10

    AJVDR12

    AJVDR16

    AJVDR20

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型

  • 证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
过滤网(喷气阀用)-高速成形用--产品概述
品名:过滤网(喷气阀用)-高速成形用-
喷气阀AJVD(点击此处)专用过滤网
 
产品特点
· 过滤网可以阻挡空气中的玻璃颗粒等杂质,防止其进入阀体内部。
· 过滤网有助于保护阀体,避免其在拆卸时受损。
· 将工艺槽连接至阀体侧。
过滤网(喷气阀用)-高速成形用--产品特点
DD1(拆卸孔)
63.5
84.5
106.5
128.5
1610
20

(推荐的拆卸孔尺寸)
订货范例
型号
AJVDR 8
发货日
4天发货
上海·广州发货
使用案例
过滤网(喷气阀用)-高速成形用--使用案例
注意事项
1) 安装时,在板上钻一个铰孔(H7公差),然后使用铜制或铝制工具,轻轻把产品敲入孔内。
检查并确认安装孔的底部平坦且无碎屑残留。
2) 安装时,请保证产品工艺槽和喷气阀底部接触,装入模具。
3) 在模具背面钻一个D1尺寸(推荐)的孔,拆卸时,用杆轻敲,把喷气阀顶出。
相关产品
喷气阀(气顶)-高速成形用- 精密级直导柱 -长度指定型- 直推杆 -SKD61+氮化/标准规格-
喷气阀(气顶)-高速成形用--相关图片 精密级直导柱 -长度指定型--相关图片 直推杆 -SKD61+氮化/标准规格--相关图片
型号: AJVD6-12 型号: GPS-XL 型号: EPJ

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...
型号
AJVDR6
AJVDR8
AJVDR10
AJVDR12
AJVDR16
AJVDR20
型号数量折扣一般
发货日
No.(适用喷气阀直径)
(mm)
4天 6
4天 8
4天 10
4天 12
4天 16
4天 20

Loading...

  1. 1
尺寸图
过滤网(喷气阀用)-高速成形用--尺寸图
■材质表
规格表
型号HTh
TypeNo.
AJVDR65.832
87.83
109.84
1211.85
1615.845
2019.86
 

关于此商品的常见问题 (FAQ)

米思米喷气阀(气顶)产品相对于其它同类产品的优势。
我司产品结构精密,内部结构的配合精度高,可以充分满足客户需求。
该产品配合气顶相比单独使用气顶有什么优势?
配合使用过滤网可以有效地阻挡空气中的玻璃颗粒等杂质,同时在拆卸时可以保护气顶本身,减少损伤,延长气顶的使用寿命。
查看更多问题

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空