(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

极耳切刀-M形

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价
查看360°图
  • 极耳切刀-M形
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余2项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
类型 :
L(长度) (mm) :
按发货日筛选:

收起参数

类型 :

TCKM
查看全部(1)

L(长度) (mm) :

115
125
135
145
155
查看全部(5)

按发货日筛选:

全部
15天以内
17天以内

型号:

  • 5个备选型号

    TCKM115

    TCKM125

    TCKM135

    TCKM145

    TCKM155

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

15天起

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

15天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购

产品概述
锂电池极耳切刀-M形,应用于锂电池单层或多层极耳的裁断。极耳作为锂电池的关键部位,在制片的时候快速、高效、安全的切断极耳能大幅提高企业产能及电池的品质。MISUMI公司结合多年服务锂电客户的经验,同时借助日本工业刀片的成熟研磨工艺,推出了性能卓越的锂电池极耳切刀-M形。
产品特点
1、MISUMI极耳切刀-M形规格齐全、标准尺寸、选型简单。
2、MISUMI极耳切刀-M形设计合理、安装简易,更换便捷。
3、MISUMI极耳切刀-M形上刀双面刃设计,提高材料的利用率。
4、MISUMI极耳切刀-M形采用镶嵌钨钢工艺,具有极高的性价比。
5、MISUMI极耳切刀-M形选用进口材质,加工精度高,使用寿命长。
规格概述
Catalog No.上刀下刀
TypeLMNL1M1
TCKM115313912050
125364413055
135414914060
145465415030
155515916070

 Catalog No.
 TCKM135

上海·广州发货
部分规格交期有差异
 数量>200时,请另询交货期。
使用案例
MISUMI极耳切刀-M形广泛应用于新能源动力电池全自动极耳裁切机、半自动极耳裁切机、全自动制片一体机和卷绕机;3C锂离子电池极耳裁切机和全自动卷绕机、制片一体机;圆柱电池全自动卷绕机和圆柱电池半自动卷绕机; 蓝牙电池、电子烟电池、车载ETC电池等多种电池的极耳裁切机和制片机。
注意事项
1、极耳切刀-M形在安装前需认真对刀刃口进行检查,判断是否有缺口。
2、极耳切刀-M形安装完成后,需对刀柄平面打表进行平面度检查,安装精度会影响裁切极耳的毛刺。
3、极耳切刀-M形安装后,需对上下刀安装角度及间隙进行调整,并且试打样合格后再生产。
4、极耳切刀-M形生产一段时间后,需对刀刃口进行缺陷检测,若有需要刃口返修重磨。

基本信息

裁切对象 极耳 形状 异形刀
型号
TCKM115
TCKM125
TCKM135
TCKM145
TCKM155
型号数量折扣一般
发货日
L(长度)
(mm)
15天 115
17天 125
15天 135
15天 145
15天 155

Loading...

  1. 1
尺寸图
TCKM
名称 材质 硬度
上刀/下刀刀柄 相当于SKD11HRC60~63
上刀/下刀刃口硬质合金
相当于ISO K20
HRA89~90.5

极耳切刀-M形 尺寸图

极耳切刀-M形 尺寸图
规格表
Catalog No.上刀下刀
TypeLMNL1M1
TCKM115313912050
125364413055
135414914060
145465415030
155515916070
 
 Catalog No.
 TCKM135
 
上海·广州发货
部分规格交期有差异
 数量>200时,请另询交货期。

关于此商品的常见问题 (FAQ)

MISUMI极耳切刀-M形是否可以返修?返修次数如何规定?
极耳切刀-M形在生产一段时间后,切刀刃口会出现正常的磨损,我们会对刃口磨损程度进行判断,极耳切刀-M形若在正常磨损范围可以返修重磨,正常返修3~5次(依据不同客户使用条件要求而异)
在对锂电池极耳进行裁切时,有时候极耳切刀会把切断的极耳带出来,这是什么原因造成的,有什么解决对策?
锂电池极耳裁切成型,因为极耳自身材质轻薄,极耳切刀的端面与切断的极片平面相互贴合,两个平面之间形成了瞬间的真空,极耳被吸附上来;此外,铝箔和铜箔都是非常软的材料,在裁切过程中,如果切刀平面度差,刃口不锋利,很容易会形成毛刺,特别是表面有磨损或刃口有锯齿缺陷的切刀形成粘连,极耳也会被带出来。
查看更多问题

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空