(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

蓝牙电池卷针-大芯型

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
4个备选型号

BBNB2.30-[12.2-12.7/0.01]-[130,140,150]

BBNB2.35-[12.2-12.7/0.01]-[130,140,150]

BBNB2.40-[12.2-12.7/0.01]-[130,140,150]

BBNB2.45-[12.2-12.7/0.01]-[130,140,150]

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
蓝牙电池卷针-大芯型尺寸图
每套包含2支,配套使用。 材质: SUS440C   硬度: HRC55~58
表面处理:卷芯表面镀氟树脂
规格表
Catalog No.H
指定单位0.01mm
L
TYPET
BBNB2.3012.20~12.70130
140
150
2.35
2.40
2.45
型号
BBNB2.30-[12.2-12.7/0.01]-[130,140,150]
BBNB2.35-[12.2-12.7/0.01]-[130,140,150]
BBNB2.40-[12.2-12.7/0.01]-[130,140,150]
BBNB2.45-[12.2-12.7/0.01]-[130,140,150]
型号数量折扣一般
发货日
H(卷芯宽度)
(mm)
L(长度)
(mm)
9天 12.2 ~ 12.7 130
9天 12.2 ~ 12.7 130
9天 12.2 ~ 12.7 130
9天 12.2 ~ 12.7 130

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

电池类型 蓝牙电池 材质类型 不锈钢
H(卷芯宽度)(mm) 12.2 ~ 12.7 L(长度)(mm) 130
电池类型 蓝牙电池 材质类型 不锈钢 H(卷芯宽度)(mm) 12.2 ~ 12.7
L(长度)(mm) 130
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
本产品应用于蓝牙锂电池电芯的半自动/全自动卷绕机,通过本产品将正极极片、负极极片及隔膜卷绕在一起,从而形成一个可以封装的蓝牙电池电芯。
锂电池卷针直接影响电芯和锂电池的品质,要求具备高精度和良好的表面性能。
产品特点
1.精度高。通过标准加工工艺和严格的品质控制,保证高尺寸精度和同轴度、直线度、垂直度等形位公差。
2.表面性能高。通过精选卷针材质及表面处理,提高耐磨性的同时兼顾卷针抽针顺畅,并且使用寿命久。
3.规格丰富。可以对应多种形式的蓝牙电池卷针,方便采购使用。
规格概述
Catalog No.H
指定单位0.01mm
L
TYPET
BBNB2.3012.20~12.70130
140
150
2.35
2.40
2.45

 Catalog No.-H-L
 BBNB2.40-12.40-140

上海·广州发货
部分规格交期有差异
 数量>100时,请另询交货期。
使用案例
1)使用前确认卷针外观,表面是否有划伤,凹痕;整体是否有变形、弯曲等;
2)卷针及卷针座的装配部位需擦拭干净,去除油污、灰尘等;
3)卷针装好后确认卷针平形度,需调整到卷针间隙均匀;
4)对针操作要注意进给速度放慢,避免撞针。
注意事项
1)卷针要轻拿轻放,避免碰伤等;
2)拆下的卷针需擦拭干净做好防锈措施,放入专用包装盒存放,避免碰撞。

基本信息

电池类型 蓝牙电池 材质类型 不锈钢

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 此蓝牙电池卷针-大芯型是成套的吗?
是的,蓝牙电池卷针-大芯型是成套销售,每套包含相同卷针2支。具体请留意产品尺寸图左下角的注释。
2、 整套的卷针组件可以对应吗?
可以。米思米不仅可以制作包括卷针座、内针、卷针在内的卷针组件,而且连接头组件也可以对应。请按目录上的联系方式提供图纸即可。
3、 日常卷针使用上的问题是否可以提供技术支持?
米思米提供卷针的解决方案服务,为顾客改善卷针的问题。例如,米思米可以推荐卷针材质和表面处理的选择等,来改善卷针的变形、断裂、抽芯不顺畅等不良,延长使用寿命。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
4个备选型号

BBNB2.30-[12.2-12.7/0.01]-[130,140,150]

BBNB2.35-[12.2-12.7/0.01]-[130,140,150]

BBNB2.40-[12.2-12.7/0.01]-[130,140,150]

BBNB2.45-[12.2-12.7/0.01]-[130,140,150]

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 类型

    BBNB

  • H(卷芯宽度)(mm)

    [12.2-12.7/0.01mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • L(长度)(mm)

    130

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    9天以内

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。