(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
扳手安装部 :
适用软管外径 (mm) :
R/(PT) (公称尺寸) :
类型 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
4天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
4天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
材质 | 聚丁烯对苯二酸盐树脂 | 形状 | L形 |
耐热型 | 60℃ | 安装零件 | 软管 |
有无自封阀门 | 无自封阀门 |
型号 |
---|
E-PL6-01 |
E-PL6-02 |
E-PL8-01 |
E-PL8-02 |
E-PL10-01 |
E-PL10-02 |
E-PL10-03 |
E-PL12-02 |
E-PL12-03 |
E-POL6-01 |
E-POL8-01 |
E-POL8-02 |
E-POL10-02 |
E-POL10-03 |
E-POL12-03 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 扳手安装部 | 适用软管外径 (mm) | R/(PT) (公称尺寸) | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 4天 | 有 | 6 | 1/8 | L形接头-扳手安装用 | |
有 | 4天 | 有 | 6 | 1/4 | L形接头-扳手安装用 | |
有 | 4天 | 有 | 8 | 1/8 | L形接头-扳手安装用 | |
有 | 4天 | 有 | 8 | 1/4 | L形接头-扳手安装用 | |
有 | 4天 | 有 | 10 | 1/8 | L形接头-扳手安装用 | |
有 | 4天 | 有 | 10 | 1/4 | L形接头-扳手安装用 | |
有 | 4天 | 有 | 10 | 3/8 | L形接头-扳手安装用 | |
有 | 4天 | 有 | 12 | 1/4 | L形接头-扳手安装用 | |
有 | 4天 | 有 | 12 | 3/8 | L形接头-扳手安装用 | |
有 | 4天 | 无 | 6 | 1/8 | L形接头-内六角扳手安装用 | |
有 | 4天 | 无 | 8 | 1/8 | L形接头-内六角扳手安装用 | |
有 | 4天 | 无 | 8 | 1/4 | L形接头-内六角扳手安装用 | |
有 | 4天 | 无 | 10 | 1/4 | L形接头-内六角扳手安装用 | |
有 | 4天 | 无 | 10 | 3/8 | L形接头-内六角扳手安装用 | |
有 | 4天 | 无 | 12 | 3/8 | L形接头-内六角扳手安装用 |
Loading...
适用软管 | 软管插入孔 | D | d | L | e | B | 01 | R(Pt) | 型号 | ||
外径 x 内径 | 孔径 P | 深度 C | Type | No. | |||||||
6 x 4 | 6 | 16.7 | 12.5 | 4.5 | 26.5 | 20 | 12 | 7.5 | 1/8 | E - PL | 6-01 |
29 | 14 | 9.5 | 1/4 | 6-02 | |||||||
8 x 6 | 8 | 19.1 | 13.8 | 6.5 | 30 | 23.5 | 14 | 7.5 | 1/8 | 8-01 | |
7 | 32 | 9.5 | 1/4 | 8-02 | |||||||
10 x 8 | 10 | 21.2 | 18 | 6.5 | 33.8 | 27 | 17 | 7.5 | 1/8 | 10-01 | |
9 | 35.8 | 9.5 | 1/4 | 10-02 | |||||||
9 | 36.8 | 10.5 | 3/8 | 10-03 | |||||||
12 x 10 | 12 | 24.4 | 20.4 | 9 | 39.5 | 30.8 | 21 | 9.5 | 1/4 | 12-02 | |
10.8 | 40.5 | 10.5 | 3/8 | 12-03 |
适用软管 | 软管插入孔 | 外六角扳手 尺寸B | D | d | L | e | 21 | R(Pt) | 型号 | ||
外径 x 内径 | 孔径P | 深度C | Type | No. | |||||||
6 x 4 | 6 | 16.7 | 10 | 12.5 | 6.5 | 25 | 24 | 7.5 | 1/8 | E - POL | 6-01 |
8 x 4 | 8 | 19.1 | 13.8 | 26 | 8-01 | ||||||
14 | 8.5 | 26.3 | 29 | 9.5 | 1/4 | 8-02 | |||||
10 x 8 | 10 | 21.2 | 18 | 32 | 10-02 | ||||||
19 | 12 | 32 | 33.6 | 10.5 | 3/8 | 10-03 | |||||
12 x 10 | 12 | 24.4 | 20.4 | 37.5 | 12-03 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空