(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Item | 构成零件 Parts Name | 材质 | 个数 |
① | 导滑座 Slide Base | S45C | 2 |
② | 斜导杆固定座 Inclined Pin Holder | 1 | |
③ | 自润滑板 Slide Plate | 高力黄铜+固体润滑剂 | 2 |
④ | 调整杆 Adjusting Rod | S45C | 1 |
⑤ | 锁紧螺母 Lock Nut | S45C | 1 |
⑥ | 挡块 Lock Plate | SS400 | 2 |
⑦ | 圆头螺钉 Round Head Screw | SCM435 | 4 |
⑧ | 销钉 Loosening Lock | SK5M | 1 |
型号 | 自润滑板 安装角A° 指定单位1° | ①导滑座 | ②斜导杆固定座 | ③自润滑板 | ④调整杆 | ⑤锁紧螺母 | ⑧销钉 | G | F | |||||||||||||||
Type | D | W | L | H | C | D1 | h | h1 | h2 | N | S | a | E1 | T | d | S1 | e1 | E2 | S2 | e2 | φP | |||
E-SCKM | 16 | 0~10 | 64 | 70 | 40 | 6 | 13 | 24 | 10 | 15 | 36 | 24 | 45 | 42 | 6 | 9 | 16.2 | 14 | 21 | 19.6 | 17 | 6 | 20 | 5 |
20 | 76 | 75 | 46 | 8 | 17 | 30 | 13 | 18 | 43 | 24 | 45 | 45 | 6 | 11 | 21.9 | 19 | 21 | 25.4 | 22 | 23 | 5 | |||
25 | 81 | 85 | 48 | 8 | 22 | 35 | 14 | 20.5 | 48 | 26 | 50 | 49 | 7 | 13 | 25.4 | 22 | 21.5 | 31.2 | 27 | 24 | 5 | |||
30 | 88 | 100 | 54 | 8 | 27 | 38 | 15 | 22 | 55 | 30 | 60 | 55 | 7 | 13 | 31.2 | 27 | 26 | 37 | 32 | 27 | 5 | |||
35 | 100 | 115 | 60 | 8 | 31 | 40 | 15 | 23 | 64 | 34 | 70 | 58 | 7 | 13 | 37 | 32 | 28 | 41.6 | 36 | 8 | 30 | 5 | ||
40 | 108 | 125 | 65 | 8 | 36 | 43 | 16 | 24.5 | 72 | 38 | 80 | 60.5 | 7 | 17 | 43.9 | 38 | 29 | 47.4 | 41 | 32.5 | 5 |
型号 | 安装孔尺寸 | 斜导杆高度 调整J | |||||||||||||
Type | D | Z | ℓ1 | ℓ2 | W1 | M | K | K1 | H1 | H2 | B1 | B2 | BM | M×P | |
E-SCKM | 16 | 30 | 50 | 25 | 50 | M8 | 6 | 6.6 | 20 | 6.5 | 6.6 | 11 | M8 | M14×1.5 | ±3 |
20 | 40 | 55 | 30 | 60 | M10 | 8 | 9 | 25 | 8.5 | 8.6 | 14 | M10 | M18×1.5 | ||
25 | 45 | 65 | 40 | 65 | M10 | 8 | 9 | 25 | 8.5 | 8.6 | 14 | M10 | M22×1.5 | ||
30 | 50 | 80 | 50 | 72 | M10 | 8 | 9 | 25 | 8.5 | 8.6 | 14 | M10 | M27×1.5 | ||
35 | 55 | 85 | 50 | 80 | M12 | 10 | 11 | 30 | 6.5 | 11 | (18) | M12 | M30×1.5 | ||
40 | 60 | 85 | 50 | 88 | M12 | 10 | 11 | 30 | 7 | 11 | (18) | M12 | M36×1.5 |
型号 |
---|
E-SCKM16-0 |
E-SCKM16-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
E-SCKM20-0 |
E-SCKM20-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
E-SCKM25-0 |
E-SCKM25-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
E-SCKM30-0 |
E-SCKM30-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
E-SCKM35-0 |
E-SCKM35-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
E-SCKM40-0 |
E-SCKM40-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | D(适用斜导杆直径) (mm) | 自润滑板安装角度A (°) |
---|---|---|---|---|
有 | 3天 | 16 | 0 | |
3天 | 16 | 1 ~ 10 | ||
有 | 3天 | 20 | 0 | |
3天 | 20 | 1 ~ 10 | ||
有 | 10天 | 25 | 0 | |
10天 | 25 | 1 ~ 10 | ||
有 | 10天 | 30 | 0 | |
10天 | 30 | 1 ~ 10 | ||
有 | 10天 | 35 | 0 | |
10天 | 35 | 1 ~ 10 | ||
有 | 10天 | 40 | 0 | |
10天 | 40 | 1 ~ 10 |
Loading...
D(适用斜导杆直径)(mm) | 16 | 自润滑板安装角度A(°) | - |
D(适用斜导杆直径)(mm) | 16 | 自润滑板安装角度A(°) | - |
型号 | - | A° |
E-SCKM20 | - | 0 |
10 | 天发货 |
3 | 天发货 |
自润滑式活型芯斜导杆固定座 -固定型- | 自润滑式活型芯斜导杆固定座 -可调型- | 自润滑式活型芯组件 | ||
型号: SCZNP12 | 型号: SCZAP12 | 型号: SCY |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明