(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
7天
7天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Dm6 | d | L | |
3 | +0.008 +0.002 | 1.6 | 8 |
4 | +0.012 +0.004 | 1.8 | |
5 | 2.5 | ||
6 | +0.012 +0.004 | 3 | 8 |
8 | +0.015 +0.006 | 4 | 10 |
10 | 5 | 12 | |
12 | +0.018 +0.007 | 6 | 14 |
16 | 8 | ||
20 | +0.021 +0.008 | 10 | 16 |
显示标识 | 型号 | 年 | ||
Type | D | |||
年・月 | E-DTBB | 3 | 25 2025年用 26 2026年用 272027年用 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 |
显示标识 | 型号 | 年 | ||
Type | D | |||
4年度型 | E-DT | 3 | 25 2025~2028年用 26 2026~2029年用 27 2027~2030年用 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
6年度型 | E-DTS | 3 | 25 2025~2030年用 26 2026~2031年用 27 2027~2032年用 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 |
显示标识 | 型号 | ||
Type | D | ||
月 | E-DTD | 3 | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
日期(个位) | E-DTE | 3 | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
日期(十位) | E-DTF | 3 | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
日期 | E-DTG | 10 | |
12 | |||
16 | |||
20 | |||
空白 | E-DTN | 3 | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 |
显示标识 | |||||||
1M(1处) | 2M(2处) | 3M(3处) | 4M(4处) | 5M(5处) | 6M(6处) | 10M(10处) | 12M(12处) |
刻印位置 | 刻印位置 | 刻印位置 | 刻印位置 | 刻印位置 外镶件为10等分 | 刻印位置 | 刻印位置 外镶件为10等分 | 刻印位置 |
各刻印位置都可指定1~3个文字 | 各刻印位置都可指定1~2个文字 | 各刻印位置都仅可指定1个文字 |
型号 | 刻印文字(指定1~3个文字 · 显示标识的蓝字部分) | ||
Type | 显示标识 | D | 刻印位置①~⑫ |
E-DT | 1M 2M 3M 4M 5M 6M 10M 12M | 3 | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 | |||
“/”(斜线) 、“-”(减号)、 “”(空格)分别用“¥” 、“#”、“%”指定。 ●外镶件的等分计算 |
型号 |
---|
E-DT1M3-* |
E-DT1M4-* |
E-DT1M5-* |
E-DT1M6-* |
E-DT1M8-* |
E-DT1M10-* |
E-DT1M12-* |
E-DT1M16-* |
E-DT1M20-* |
E-DT2M3-*-* |
E-DT2M4-*-* |
E-DT2M5-*-* |
E-DT2M6-*-* |
E-DT2M8-*-* |
E-DT2M10-*-* |
E-DT2M12-*-* |
E-DT2M16-*-* |
E-DT2M20-*-* |
E-DT3-24 |
E-DT3-25 |
E-DT3M3-*-*-* |
E-DT3M4-*-*-* |
E-DT3M5-*-*-* |
E-DT3M6-*-*-* |
E-DT3M8-*-*-* |
E-DT3M10-*-*-* |
E-DT3M12-*-*-* |
E-DT3M16-*-*-* |
E-DT3M20-*-*-* |
E-DT4-24 |
E-DT4-25 |
E-DT4M3-*-*-*-* |
E-DT4M4-*-*-*-* |
E-DT4M5-*-*-*-* |
E-DT4M6-*-*-*-* |
E-DT4M8-*-*-*-* |
E-DT4M10-*-*-*-* |
E-DT4M12-*-*-*-* |
E-DT4M16-*-*-*-* |
E-DT4M20-*-*-*-* |
E-DT5-24 |
E-DT5-25 |
E-DT5M3-*-*-*-*-* |
E-DT5M4-*-*-*-*-* |
E-DT5M5-*-*-*-*-* |
E-DT5M6-*-*-*-*-* |
E-DT5M8-*-*-*-*-* |
E-DT5M10-*-*-*-*-* |
E-DT5M12-*-*-*-*-* |
E-DT5M16-*-*-*-*-* |
E-DT5M20-*-*-*-*-* |
E-DT6-24 |
E-DT6-25 |
E-DT6M3-*-*-*-*-*-* |
E-DT6M4-*-*-*-*-*-* |
E-DT6M5-*-*-*-*-*-* |
E-DT6M6-*-*-*-*-*-* |
E-DT6M8-*-*-*-*-*-* |
E-DT6M10-*-*-*-*-*-* |
E-DT6M12-*-*-*-*-*-* |
E-DT6M16-*-*-*-*-*-* |
E-DT6M20-*-*-*-*-*-* |
E-DT8-24 |
E-DT8-25 |
E-DT10-24 |
E-DT10-25 |
E-DT10M3-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
E-DT10M4-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
E-DT10M5-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
E-DT10M6-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
E-DT10M8-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
E-DT10M10-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
E-DT10M12-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
E-DT10M16-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
E-DT10M20-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
E-DT12-24 |
E-DT12-25 |
E-DT12M3-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
E-DT12M4-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
E-DT12M5-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
E-DT12M6-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
E-DT12M8-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
E-DT12M10-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
E-DT12M12-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
E-DT12M16-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
E-DT12M20-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* |
E-DT16-24 |
E-DT16-25 |
E-DT20-24 |
E-DT20-25 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 显示标识 | 月显示 | 外镶件指定字数 | D(外径) (mm) | 年 (年) | 刻印文字指定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天 | 外镶件文字指定 | - | 1处 | 3 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 1处 | 4 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 1处 | 5 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 1处 | 6 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 1处 | 8 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 1处 | 10 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 1处 | 12 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 1处 | 16 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 1处 | 20 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 2处 | 3 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 2处 | 4 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 2处 | 5 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 2处 | 6 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 2处 | 8 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 2处 | 10 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 2处 | 12 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 2处 | 16 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 2处 | 20 | - | ※报价/订购时指定 | ||
有 | 7天 | 年(4年) | - | - | 3 | 24 | - | |
有 | 7天 | 年(4年) | - | - | 3 | 25 | - | |
7天 | 外镶件文字指定 | - | 3处 | 3 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 3处 | 4 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 3处 | 5 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 3处 | 6 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 3处 | 8 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 3处 | 10 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 3处 | 12 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 3处 | 16 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 3处 | 20 | - | ※报价/订购时指定 | ||
有 | 7天 | 年(4年) | - | - | 4 | 24 | - | |
有 | 7天 | 年(4年) | - | - | 4 | 25 | - | |
7天 | 外镶件文字指定 | - | 4处 | 3 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 4处 | 4 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 4处 | 5 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 4处 | 6 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 4处 | 8 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 4处 | 10 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 4处 | 12 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 4处 | 16 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 4处 | 20 | - | ※报价/订购时指定 | ||
有 | 7天 | 年(4年) | - | - | 5 | 24 | - | |
有 | 7天 | 年(4年) | - | - | 5 | 25 | - | |
7天 | 外镶件文字指定 | - | 5处 | 3 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 5处 | 4 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 5处 | 5 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 5处 | 6 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 5处 | 8 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 5处 | 10 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 5处 | 12 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 5处 | 16 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 5处 | 20 | - | ※报价/订购时指定 | ||
有 | 7天 | 年(4年) | - | - | 6 | 24 | - | |
有 | 7天 | 年(4年) | - | - | 6 | 25 | - | |
7天 | 外镶件文字指定 | - | 6处 | 3 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 6处 | 4 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 6处 | 5 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 6处 | 6 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 6处 | 8 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 6处 | 10 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 6处 | 12 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 6处 | 16 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 6处 | 20 | - | ※报价/订购时指定 | ||
有 | 7天 | 年(4年) | - | - | 8 | 24 | - | |
有 | 7天 | 年(4年) | - | - | 8 | 25 | - | |
有 | 7天 | 年(4年) | - | - | 10 | 24 | - | |
有 | 7天 | 年(4年) | - | - | 10 | 25 | - | |
7天 | 外镶件文字指定 | - | 10处 | 3 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 10处 | 4 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 10处 | 5 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 10处 | 6 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 10处 | 8 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 10处 | 10 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 10处 | 12 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 10处 | 16 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 10处 | 20 | - | ※报价/订购时指定 | ||
有 | 7天 | 年(4年) | - | - | 12 | 24 | - | |
有 | 7天 | 年(4年) | - | - | 12 | 25 | - | |
7天 | 外镶件文字指定 | - | 12处 | 3 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 12处 | 4 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 12处 | 5 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 12处 | 6 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 12处 | 8 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 12处 | 10 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 12处 | 12 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 12处 | 16 | - | ※报价/订购时指定 | ||
7天 | 外镶件文字指定 | - | 12处 | 20 | - | ※报价/订购时指定 | ||
有 | 7天 | 年(4年) | - | - | 16 | 24 | - | |
有 | 7天 | 年(4年) | - | - | 16 | 25 | - | |
有 | 7天 | 年(4年) | - | - | 20 | 24 | - | |
有 | 7天 | 年(4年) | - | - | 20 | 25 | - |
Loading...
显示标识 | 外镶件文字指定 | 构成零件 | 内镶件+外镶件 |
文字型 | 凹字刻印 | 月显示 | - |
箭头深度 | 标准 | 安装方法 | 压入式 |
有无外镶件外周锥面 | 无 | 内镶件更换方法 | 标准型 |
外镶件指定字数 | 1处 | D(外径)(mm) | 3 |
年(年) | - | 刻印文字指定 | ※报价/订购时指定 |
显示标识 | 外镶件文字指定 | 构成零件 | 内镶件+外镶件 | 文字型 | 凹字刻印 |
月显示 | - | 箭头深度 | 标准 | 安装方法 | 压入式 |
有无外镶件外周锥面 | 无 | 内镶件更换方法 | 标准型 | 外镶件指定字数 | 1处 |
D(外径)(mm) | 3 | 年(年) | - | 刻印文字指定 | ※报价/订购时指定 |
零件名 | 材质 | 硬度 |
①内镶件 | SUS420相当 | 45~50HRC |
②外镶件 | ||
③钢球 | SUS304 | - |
④弹簧 | SUS304 | - |
⑤后盖 | SUS420相当 | 45~50HRC |
D | 标识深度(mm) | |
文字 | 箭头 | |
3 | 0.1 | 0.2 |
4 | 0.12 | 0.2 |
5 | 0.18 | 0.25 |
6 | 0.18 | 0.4 |
8 | 0.18 | 0.4 |
10 | 0.2 | 0.4 |
12 | 0.25 | 0.45 |
16 | 0.25 | 0.45 |
20 | 0.25 | 0.45 |
型号 | - | 年 |
E-DTBB16 | - | 25 |
E-DTF8 |
型号 | - | ①刻印文字 | - | ②刻印文字 | - | ③刻印文字 | - | ④刻印文字 | - | ⑤刻印文字 | - | ⑥刻印文字 | ... | - | ⑫刻印文字 |
E-DT3M6 | - | POM | - | PS | - | SAN | |||||||||
E-DT5M10 | - | PA | - | % | - | #+ | - | 0% | - | ¥% |
7 | 天发货 |
日期章组件 -标准型/箭头深度标准・浅型- | 日期章标准型用内镶件 -箭头深度标准 浅型- | 日期章专用螺丝刀 | ||
型号: DT | 型号: DN3 | 型号: DTPPN3 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明