(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
7天
7天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
No. | F | B | MXP |
4 | 7.7 | 2.4 | M1.6X0.20 |
5 | 7.7 | 2.9 | M1.6X0.20 |
6 | 7.7 | 3.7 | M1.6X0.20 |
8 | 9.7 | 5.0 | M2.3X0.25 |
10 | 11.7 | 6.3 | M2.5X0.35 |
12 | 13.7 | 7.5 | M3.0X0.35 |
16 | 11.0 | M4.0X0.35 | |
20 | 15.7 | 13.2 | M4.0X0.35 |
No. | 箭头深度 ( mm) |
4 | 0.22 |
5 | 0.25 |
6 | 0.40 |
8 | 0.40 |
10 | 0.50 |
12 | 0.50 |
16 | 0.55 |
20 | 0.60 |
显示标识 | 型号 | 年 | ||
Type | No. | |||
年 | E-DYYX | 4 | 25 2025年用 26 2026年用 27 2027年用 | |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 |
型号 |
---|
E-DYYX4-24 |
E-DYYX4-25 |
E-DYYX5-24 |
E-DYYX5-25 |
E-DYYX6-24 |
E-DYYX6-25 |
E-DYYX8-24 |
E-DYYX8-25 |
E-DYYX10-24 |
E-DYYX10-25 |
E-DYYX12-24 |
E-DYYX12-25 |
E-DYYX16-24 |
E-DYYX16-25 |
E-DYYX20-24 |
E-DYYX20-25 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | D(外径) (mm) | 年 (年) |
---|---|---|---|---|
有 | 7天 | 4 | 24 | |
有 | 7天 | 4 | 25 | |
有 | 7天 | 5 | 24 | |
有 | 7天 | 5 | 25 | |
有 | 7天 | 6 | 24 | |
有 | 7天 | 6 | 25 | |
有 | 7天 | 8 | 24 | |
有 | 7天 | 8 | 25 | |
有 | 7天 | 10 | 24 | |
有 | 7天 | 10 | 25 | |
有 | 7天 | 12 | 24 | |
有 | 7天 | 12 | 25 | |
有 | 7天 | 16 | 24 | |
有 | 7天 | 16 | 25 | |
有 | 7天 | 20 | 24 | |
有 | 7天 | 20 | 25 |
Loading...
显示标识 | 年 | 箭头深度 | 标准 |
构成零件 | 仅内镶件 | 文字型 | 凹字刻印 |
安装方法 | 压入式 | 内镶件更换方法 | 分型面更换型 |
D(外径)(mm) | 4 | 年(年) | 24 |
显示标识 | 年 | 箭头深度 | 标准 | 构成零件 | 仅内镶件 |
文字型 | 凹字刻印 | 安装方法 | 压入式 | 内镶件更换方法 | 分型面更换型 |
D(外径)(mm) | 4 | 年(年) | 24 |
型号 | - | 年 |
E-DYYX6 | - | 25 |
7 | 天发货 |
分型面更换型用外镶件(中精度) | 日期章组件(中精度) -分型面更换型 | 前端形状加工直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.01mm指定- | ||
型号: C-DTDX-R | 型号: C-DTBX | 型号: CPH1G |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明