(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Item | 构成零件 Parts Name | 材质 | 个数 | |
① | 斜导杆固定座 Holder | S45C | 1 | |
② | 自润滑板 Slide Plate | 高力黄铜+固体润滑剂 | 2 | |
③ | 定位销 Loosening Lock | SK5M | 1 | |
④ | 锁紧螺母 Lock Nut | S45C | 1 | |
⑤ | 调整杆 Adjusting Rod | S45C | 1 |
TYPE | D | N | N1 | T | a | M×P | h3 | h2 | h4 | h | S |
E-SCKMP | 16 | 36 | 21 | 7.5 | 45 | M14×1.5 | 42 | 6 | 21 | 24 | 24 |
20 | 43 | 28 | 7.5 | 45 | M18×1.5 | 45 | 6 | 21 | 30 | 24 | |
25 | 48 | 33 | 7.5 | 50 | M22×1.5 | 49 | 7 | 21.5 | 35 | 26 | |
30 | 55 | 38 | 8.5 | 60 | M27×1.5 | 55 | 7 | 26 | 38 | 30 | |
35 | 64 | 44 | 10 | 70 | M30×1.5 | 58 | 7 | 28 | 40 | 34 | |
40 | 72 | 50 | 11 | 80 | M36×1.5 | 60.5 | 7 | 29 | 43 | 38 |
TYPE | D | A | D1 | g | h1 | e | e1 | S1 | e2 | S2 | d |
E-SCKMP | 16 | 30 | 13 | 10 | 15 | 6 | 16.2 | 14 | 19.6 | 17 | 9 |
20 | 40 | 17 | 13 | 18 | 6 | 21.9 | 19 | 25.4 | 22 | 11 | |
25 | 45 | 22 | 14 | 20.5 | 6 | 25.4 | 22 | 31.2 | 27 | 13 | |
30 | 50 | 27 | 15 | 22 | 6 | 31.2 | 27 | 37 | 32 | 13 | |
35 | 55 | 31 | 15 | 23 | 8 | 37 | 32 | 41.6 | 36 | 13 | |
40 | 60 | 36 | 16 | 24.5 | 8 | 43.9 | 38 | 47.3 | 41 | 17 |
Loading...
构成零件 | 斜导杆固定座 | 类型 | 可调型 |
D(适用斜导杆直径)(mm) | 16 |
构成零件 | 斜导杆固定座 | 类型 | 可调型 | D(适用斜导杆直径)(mm) | 16 |
型号 |
E-SCKMP 16 |
10 | 天发货 |
自润滑式活型芯斜导杆固定座 -固定型- | 自润滑式活型芯斜导杆固定座 -可调型- | 自润滑式活型芯组件 | ||
型号: SCZNP12 | 型号: SCZAP12 | 型号: SCY |
构成零件 | 斜导杆固定座 | 类型 | 可调型 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明