(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Item | 构成零件 Parts Name | 材质 | 个数 | |
① | 斜导杆固定座 Holder | S45C | 1 | |
② | 自润滑板 Slide Plate | 高力黄铜+固体润滑剂 | 2 | |
③ | 定位销 Loosening Lock | SK5M | 1 |
Type | D | N | N1 | a | T | S | A | D1 | h | g | h1 | d1 | d | e |
E-SCKFP | 8 | 24 | 12 | 25 | 6 | 13 | 20 | 7.5 | 16 | 6.5 | 5 | 10 | 5 | 3 |
10 | 28 | 14 | 32 | 7 | 17 | 20 | 8.5 | 16 | 6.5 | 4 | 12 | 6 | 3 | |
12 | 31 | 17 | 40 | 7 | 20 | 25 | 10 | 20 | 8.5 | 5 | 13 | 7 | 4 | |
16 | 36 | 21 | 45 | 7.5 | 24 | 30 | 13 | 24 | 10 | 6 | 16 | 9 | 6 | |
20 | 43 | 28 | 45 | 7.5 | 24 | 40 | 17 | 30 | 13 | 8 | 20 | 11 | 6 | |
25 | 48 | 33 | 50 | 7.5 | 26 | 45 | 22 | 35 | 14 | 9.5 | 25 | 14 | 6 | |
30 | 55 | 38 | 60 | 8.5 | 30 | 50 | 27 | 38 | 15 | 9 | 25 | 14 | 6 | |
35 | 64 | 44 | 70 | 10 | 34 | 55 | 31 | 40 | 15 | 10 | 25 | 14 | 8 | |
40 | 72 | 50 | 80 | 11 | 38 | 60 | 36 | 43 | 16 | 11.5 | 32 | 18 | 8 |
Loading...
类型 | 固定型 | D(适用斜导杆直径)(mm) | 8 |
类型 | 固定型 | D(适用斜导杆直径)(mm) | 8 |
型号 |
E-SCKFP 16 |
10 | 天发货 |
自润滑式活型芯组件 -标准型 | 自润滑式活型芯组件 -标准型 | 自润滑式活型芯斜导杆固定座 -可调型- | ||
型号: SCZN | 型号: SCZA | 型号: SCZAP12 |
类型 | 固定型 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明