(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

经济型 自润滑式活型芯斜导杆固定座 -标准型 固定型-

根据数量多少打折
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价
查看360°图
  • 经济型 自润滑式活型芯斜导杆固定座 -标准型 固定型-
收藏
对比
细节
收藏
对比
细节
型号筛选 剩余2项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
D(适用斜导杆直径) (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

D(适用斜导杆直径) (mm) :

12
16
20
25
30
查看全部(5)

类型 :

E-SCZNP
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
3天以内
10天以内

型号:

  • 5个备选型号

    E-SCZNP12

    E-SCZNP16

    E-SCZNP20

    E-SCZNP25

    E-SCZNP30

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
实物图
● 自润滑活型芯组件主要适用于大型模具的内侧面抽芯场合。
● 安装在推板上的活型芯组件,通过斜导杆将成形塑件内侧面凸凹形状的型芯斜向顶出,完成抽芯。
● 为减少安装空间,可在模具主体上直接加工斜导杆固定座的导向结构。
● 本产品是经济型 自润滑式活型芯斜导杆固定座 -标准型 固定型-,仅适用于E-SCZN。
产品特点
● 若需使用整套活型芯组件,请参考E-SCZN组件。
● 为减少安装空间,可在模具主体上直接加工斜导杆固定座的导向结构。
● 斜导杆固定座头部的摇摆结构具有自动调心功能,可减少导轨和滑板的磨损及卡死现象。
自润滑式活型芯斜导杆固定座 -可调型-:相关图像
订货范例
型号
E-SCZNP 12
发货日
10天发货
上海,广州发货
数量≥11时,请另询交货期。
使用案例
自润滑式活型芯斜导杆固定座 -可调型-:相关图像
相关产品
自润滑式活型芯组件 -标准型 自润滑式活型芯组件 -标准型 自润滑式活型芯斜导杆固定座 -可调型-
自润滑式活型芯组件 -标准型-相关图片 自润滑式活型芯组件 -标准型-相关图片 自润滑式活型芯斜导杆固定座 -可调型--相关图片
型号: SCZN 型号: SCZA 型号: SCZAP12

基本信息

类型 固定型

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...
型号
E-SCZNP12
E-SCZNP16
E-SCZNP20
E-SCZNP25
E-SCZNP30
型号数量折扣一般
发货日
D(适用斜导杆直径)
(mm)
3天 12
3天 16
3天 20
3天 25
10天 30

Loading...

  1. 1
尺寸图
■构成零件表
Item构成零件 Parts Name材质个数
斜导杆固定座 Inclined Pin HolderS45C1
自润滑板 Slide Plate高力黄铜+固体润滑剂2
平键 KeyS45C1
 
尺寸图
规格表
①斜导杆固定座
与SCZN的 ②斜导杆固定座通用
②自润滑板
与SCZN的③自润滑板通用
型号
D1dd1hh1h2NN1SaTTypeD
115.5-1610-301720356.5E-SCZNP12
1591618113332020406.516
18112022135.5382524406.520
22112026155.545312645725
27.5112030173.5513630557.530
E-SCZNP(即E-SCZN组件中的②斜导杆固定座、③自润滑板、④平键)以组件型式成套销售。

关于此商品的常见问题 (FAQ)

米思米自润滑式活型芯组件的功能及其适用场合?
安装在推板上的活型芯组件,通过斜导杆将成形塑件内侧面凹凸形状的型芯斜向顶出,完成抽芯。
主要适用于大型模具的内侧面抽芯场合。
请问E-SCZNP与E-SCZN组件中的芯子可以互换使用吗?
E-SCZNP即E-SCZN组件中的②斜导杆固定座,③自润滑板,④平键的组合件,可互换使用。
查看更多问题

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空