(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 自润滑式活型芯组件 -标准型·调整型-

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
10个备选型号

E-SCZA12-0

E-SCZA12-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

E-SCZA16-0

E-SCZA16-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

E-SCZA20-0

E-SCZA20-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

E-SCZA25-0

E-SCZA25-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

E-SCZA30-0

E-SCZA30-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
●材质表
自润滑活型芯组件材质表

自润滑活型芯组件图纸
 
规格表
自润滑活型芯组件规格表
型号
E-SCZA12-0
E-SCZA12-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
E-SCZA16-0
E-SCZA16-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
E-SCZA20-0
E-SCZA20-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
E-SCZA25-0
E-SCZA25-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
E-SCZA30-0
E-SCZA30-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
型号数量折扣一般
发货日
D(适用斜导杆直径)
(mm)
自润滑板安装角度A
(°)
3天 12 0
3天 12 1 ~ 10
3天 16 0
3天 16 1 ~ 10
3天 20 0
3天 20 1 ~ 10
3天 25 0
3天 25 1 ~ 10
10天 30 0
10天 30 1 ~ 10

Loading...

  1. 1

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

D(适用斜导杆直径)(mm) 12 自润滑板安装角度A(°) -
D(适用斜导杆直径)(mm) 12 自润滑板安装角度A(°) -
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)
产品概述
自润滑活型芯组件图片
自润滑活型芯组件主要适用于大型模具的内侧面抽芯场合。
安装在推板上的活型芯组件,通过斜导杆将成形塑件内侧面凸凹形状的型芯斜向顶出,完成抽芯。
产品特点
● 在倾斜顶出有凹凸形状的型芯(活型芯)时,可使斜导杆顺滑运动。
● 因斜导杆固定座可在行程范围内活动,通过自动调整重心可以减少导轨和滑板的磨损、卡伤。
● 实现高精度和免维护。
● 安装简便,提高生产效率。
使用案例
自润滑活型芯组件使用范例
使用方法
■安装范例
米思米自润滑式活型芯组件使用方法图片

●斜导杆的切口部尺寸及紧固螺钉尺寸(PM)请参照左页规格表。
斜导杆固定座的沉头孔尺寸设定为内六角螺栓与弹簧垫圈能同时使用的尺寸。
●安装到推板上的方法有2种。螺栓固定分为(1)拧进推板方式和(2)拧进组件主体方式。第(2)种方法时的固定用内六角螺栓的尺寸请使用左页规格表中的BM;第(1)种方法时的固定用内六角螺栓使用比BM小一个等级的尺寸。(例如:BM为M8时,固定用螺栓尺寸为M6。)
●安装时,为防止磨合前磨损,请使用润滑脂。

■斜导杆安装方法
米思米自润滑式活型芯组件使用方法按照图片
订货范例
型号-
E-SCZA 20-5
交货期
●右述以外
3天发货
上海,广州发货
数量≥10时,请另询交货期。
●D30
10天发货
上海,广州发货
数量≥10时,请另询交货期。
相关产品
自润滑式活型芯组件 -标准型 自润滑式活型芯组件 -标准型 自润滑式活型芯斜导杆固定座 -可调型-
自润滑式活型芯组件 -标准型-相关图片 自润滑式活型芯组件 -标准型-相关图片 自润滑式活型芯斜导杆固定座 -可调型--相关图片
型号: SCZN 型号: SCZA 型号: SCZAP12

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 米思米自润滑式活型芯组件的功能及其适用场合?
安装在推板上的活型芯组件,通过斜导杆将成形塑件内侧面凹凸形状的型芯斜向顶出,完成抽芯。
主要适用于大型模具的内侧面抽芯场合。
2、 米思米自润滑式活型芯滑板和滑座的间隙是多少?
本款滑板和滑座左右方向的间隙:单边0.1mm,保证了型芯的高精度运动。(SCY为单边0.5mm)
3、 调整型自润滑式活型芯斜导杆调整量是多少?如何固定?
斜导杆高度调整范围±1.5mm,
固定方式分三步:
步骤①旋转调整螺杆确定斜导杆固定高度。
步骤②旋转锁紧螺母固定斜导杆。
步骤③将锁紧螺母和调整螺杆焊接固定进行防松动处理。
(调整型可利用调整螺杆进行型芯部的微调)
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
10个备选型号

E-SCZA12-0

E-SCZA12-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

E-SCZA16-0

E-SCZA16-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

E-SCZA20-0

E-SCZA20-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

E-SCZA25-0

E-SCZA25-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

E-SCZA30-0

E-SCZA30-[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • D(适用斜导杆直径)(mm)

    12

    16

    20

    25

    30

  • 自润滑板安装角度A(°)

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

  • 类型

    E-SCZA

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    3天以内

    10天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。