(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
7天
7天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
D | Dm6 | L |
6 | +0.012 +0.004 | 10 |
8 | +0.015 +0.006 | |
10 | +0.015 +0.006 | 12 |
16 | +0.018 +0.007 | 14 |
显示标识 | 外镶件分度 | 型号 | 年 | ||
Type | D | ||||
年・月 | 12等分 | E-DTBZ | 6 | 25 2025~2030年用 ※2025年11月起由于生产 调整变更为第9天发货。 2026年4月起将停止销售。 26 2026~2031年用(2025年9月起可指定) ※2026年11月起由于生产 调整变更为第9天发货。 2027年4月起将停止销售。 27 2027~2032年用(2026年9月起可指定) ※2027年11月起由于生产 调整变更为第9天发货。 2028年4月起将停止销售。 | |
8 | |||||
10 | |||||
16 |
显示标识 | 外镶件分度 | 型号 | ||
Type | D | |||
日期 | 10等分 | E-DTEZ | 6 | |
8 | ||||
10 | ||||
16 |
型号 |
---|
E-DTBZ6-24 |
E-DTBZ6-25 |
E-DTBZ8-24 |
E-DTBZ8-25 |
E-DTBZ10-24 |
E-DTBZ10-25 |
E-DTBZ16-24 |
E-DTBZ16-25 |
E-DTEZ6 |
E-DTEZ8 |
E-DTEZ10 |
E-DTEZ16 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 显示标识 | D(外径) (mm) | 年 (年) |
---|---|---|---|---|---|
有 | 7天 | 年・月(双圈型) | 6 | 24 | |
有 | 7天 | 年・月(双圈型) | 6 | 25 | |
有 | 7天 | 年・月(双圈型) | 8 | 24 | |
有 | 7天 | 年・月(双圈型) | 8 | 25 | |
有 | 7天 | 年・月(双圈型) | 10 | 24 | |
有 | 7天 | 年・月(双圈型) | 10 | 25 | |
有 | 7天 | 年・月(双圈型) | 16 | 24 | |
有 | 7天 | 年・月(双圈型) | 16 | 25 | |
有 | 7天 | 日期(双圈) | 6 | - | |
有 | 7天 | 日期(双圈) | 8 | - | |
有 | 7天 | 日期(双圈) | 10 | - | |
有 | 7天 | 日期(双圈) | 16 | - |
Loading...
构成零件 | 内镶件+外镶件 | 有无外镶件外周锥面 | 无 |
箭头深度 | 标准 | 文字型 | 凹字刻印 |
安装方法 | 压入式 | 内镶件更换方法 | 标准型 |
显示标识 | 年・月(双圈型) | D(外径)(mm) | 6 |
年(年) | 24 |
构成零件 | 内镶件+外镶件 | 有无外镶件外周锥面 | 无 | 箭头深度 | 标准 |
文字型 | 凹字刻印 | 安装方法 | 压入式 | 内镶件更换方法 | 标准型 |
显示标识 | 年・月(双圈型) | D(外径)(mm) | 6 | 年(年) | 24 |
型号 | - | 年 |
E-DTBZ 16 | - | 25 |
E-DTEZ 10 |
7 | 天发货 |
D | *a |
6 | 4.0~5.0 |
8 | 6.0~7.0 |
10 | 6.0~8.5 |
16 | 11.0~14.0 |
变更年度标识时 | 变更月份标识时 |
右旋转 | 左旋转 |
・向右旋转仅内镶件(箭头部分)转动,可调换年度。 ・日期调换章向右旋转可调换十位。 | ・向左旋转,则内镶件(箭头部分)和第二圈同时转动,可调换月份。 ・日期调换章向左旋转可调换个位。 |
日期章组件 -长度调整型/内镶件・外镶件文字指定型- | 日期章标准型用内镶件 -箭头深度标准 浅型- | 日期章专用螺丝刀 | ||
型号: DTDXL | 型号: DN3 | 型号: DTPPN |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明