(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 |
C-HHPSNL8-45 |
型式 | *容许负载 | 重量 g | L | W | K | P | J | S | N | T | E | R | |||
Type | No. | kg | N | 通孔 | 锪锥孔 | ||||||||||
C-HHPSNL | 5 | 15 | 147 | 49 | 66 | 36 | 8 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 10.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 |
6 | 69 | 78 | 48 | 9 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | 13 | ||||||
8 | 106 | 113 | 62 | 13.5 | 43 | 10 | 42 | ||||||||
8-45 | 23 | 220 | 144 | 80 | 16.5 | 47 | 4.5 |
型号 |
---|
C-HHPSNL5 |
C-HHPSNL6 |
C-HHPSNL8 |
C-HHPSNL8-45 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 长度 L (mm) | 宽度 W (mm) | 工作负载 (N) |
---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 66 | 36 | 147 | |
有 | 当天 | 78 | 48 | 147 | |
有 | 当天 | 113 | 62 | 147 | |
有 | 当天 | 113 | 80 | 220 |
Loading...
长度 L(mm) | 66 | 平型铰链种类 | 方板型 |
宽度 W(mm) | 36 | 本体材质 | [铝合金] A6063 |
本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 |
安装螺纹孔类型 | 埋头孔 | 工作负载(N) | 147 |
本体表面处理 | [阳极氧化处理] 本色阳极氧化处理 | 孔型 | 平头螺栓型 |
长度 L(mm) | 66 | 平型铰链种类 | 方板型 | 宽度 W(mm) | 36 |
本体材质 | [铝合金] A6063 | 本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 | 安装螺纹孔类型 | 埋头孔 |
工作负载(N) | 147 | 本体表面处理 | [阳极氧化处理] 本色阳极氧化处理 | 孔型 | 平头螺栓型 |
材质 | 表面处理 | |
本体 | 衬套 | 本色阳极氧化处理 |
A6063S-T5 | 聚缩醛 |
价格说明
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明