(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
询价
询价
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 轮材质 | H | 容许负载 (N) | 重量 (g) | |
Type | D | ||||
C-LWFT | 75 | T (TPR) | 108 | 900 | 600 |
90 | 119 | 1140 | 680 | ||
100 | 130 | 1360 | 880 | ||
125 | 157 | 1460 | 960 |
型号 |
---|
C-LWFT75-T |
C-LWFT90-T |
C-LWFT125-T |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 安装高度 H (mm) | 载荷范围 (daN) | 车轮径D (φ) | 容许载荷 (daN) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 询价 | 108 | 80.01~140.00 | 75 | 90 | |
有 | 询价 | 119 | 80.01~140.00 | 90 | 114 | |
有 | 询价 | 157 | 140.01~220.00 | 125 | 146 |
Loading...
安装高度 H(mm) | 108 | 脚轮类型 | 平板式固定型 |
载荷范围(daN) | 80.01~140.00 | 车轮径D(φ) | 75 |
制动 | 无 | 车轮材质 | [橡胶] TPR |
支架材质 | 钢 | 安装孔间距 宽 W1(mm) | 44.5 |
安装孔间距 长 L1(mm) | 74.5 | 车轮特性 | 无 |
容许载荷(daN) | 90 | 安装孔类型 | 长孔(4个) |
安装板长度L(mm) | 94 | 安装板宽度 W(mm) | 70 |
车轮宽B(mm) | 32 |
安装高度 H(mm) | 108 | 脚轮类型 | 平板式固定型 | 载荷范围(daN) | 80.01~140.00 |
车轮径D(φ) | 75 | 制动 | 无 | 车轮材质 | [橡胶] TPR |
支架材质 | 钢 | 安装孔间距 宽 W1(mm) | 44.5 | 安装孔间距 长 L1(mm) | 74.5 |
车轮特性 | 无 | 容许载荷(daN) | 90 | 安装孔类型 | 长孔(4个) |
安装板长度L(mm) | 94 | 安装板宽度 W(mm) | 70 | 车轮宽B(mm) | 32 |
Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
材质 | 表面处理 | 材质(颜色) | 回转部 | 轮部 | |
C-LWST | Q235A | 镀锌 | TPR(灰色) | 有 | 有 |
价格说明
脚轮类型 | 平板式固定型 | 制动 | 无 |
车轮材质 | TPR | 支架材质 | 钢 |
安装孔间距 宽 W1(mm) | 44.5 | 安装孔间距 长 L1(mm) | 74.5 |
车轮特性 | 无 | 安装孔类型 | 长孔(4个) |
安装板长度L(mm) | 94 | 安装板宽度 W(mm) | 70 |
车轮宽B(mm) | 32 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明