(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

脚轮 轻型/TPR脚轮/万向型

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

询价

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

询价

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
5个备选型号

C-LWST75-T

C-LWST90-T

C-LWST100-T

C-LWST125-T

TCP-C-LWST100-T

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
脚轮尺寸图脚轮尺寸图
经济型 轻型脚轮TPR车轮 万向型 尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
型式轮材质HEr容许负载
(N)
重量
(g)
TypeD
C-LWST75T
(TPR)
10837.569900680
9011929741140740
10013032821360960
12515734.59714601100
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
型号
C-LWST75-T
C-LWST90-T
C-LWST100-T
C-LWST125-T
TCP-C-LWST100-T
型号数量折扣一般
发货日
安装高度 H
(mm)
载荷范围
(daN)
车轮径D
(φ)
容许载荷
(daN)
询价 108 80.01~140.00 75 90
询价 119 80.01~140.00 90 114
询价 130 80.01~140.00 100 136
询价 157 140.01~220.00 125 146
询价 - - - -

Loading...

  1. 1
 

指定中的规格/尺寸信息

安装高度 H(mm) 108 脚轮类型 平板式万向型
载荷范围(daN) 80.01~140.00 车轮径D(φ) 75
制动 车轮材质 [橡胶] TPR
支架材质 安装孔间距 宽 W1(mm) 44.5
安装孔间距 长 L1(mm) 74.5 车轮特性
容许载荷(daN) 90 安装孔类型 长孔(4个)
安装板长度L(mm) 92 安装板宽度 W(mm) 64
车轮宽B(mm) 32
安装高度 H(mm) 108 脚轮类型 平板式万向型 载荷范围(daN) 80.01~140.00
车轮径D(φ) 75 制动 车轮材质 [橡胶] TPR
支架材质 安装孔间距 宽 W1(mm) 44.5 安装孔间距 长 L1(mm) 74.5
车轮特性 容许载荷(daN) 90 安装孔类型 长孔(4个)
安装板长度L(mm) 92 安装板宽度 W(mm) 64 车轮宽B(mm) 32
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)
产品概述
经济型 轻型脚轮TPR车轮 万向型
脚轮材质:TPR(灰色)
轻型脚轮TPR车轮 万向型
MISUMI性价比超高的轻型脚轮
经济型 轻型脚轮TPR车轮 万向型
产品特点
【特长】
MISUMI性价比超高的轻型脚轮!!大量使用时也可节省成本。
主体材质Q235A,表面处理为镀锌。
规格概述
Type主体轴承
材质 表面处理 材质(颜色)回转部轮部
C-LWSTQ235A镀锌TPR(灰色)
使用案例
脚轮使用案例
经济型 轻型脚轮TPR车轮 万向型 使用案例
注意事项
使用时请勿超过容许负载。
产品目录中的容许负载实在平坦地面上进行人力搬送时的负载速度。
请勿在受高温,低温,潮湿,酸,碱,盐,溶剂,油,海水,药品等影响的特殊环境中使用。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

脚轮类型 平板式万向型 制动
车轮材质 TPR 支架材质
安装孔间距 宽 W1(mm) 44.5 安装孔间距 长 L1(mm) 74.5
车轮特性 安装孔类型 长孔(4个)
安装板长度L(mm) 92 安装板宽度 W(mm) 64
车轮宽B(mm) 32

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 经济型 轻型脚轮TPR车轮 万向型的轮子是用什么材质制作的?
经济型 轻型脚轮TPR车轮 万向型的轮子的材质为TPR,弹力性能优越,颜色是灰色的。
2、 经济型 轻型脚轮TPR车轮 万向型的轮子的价格怎么样?
经济型 轻型脚轮TPR车轮 万向型是MISUMI性价比超高的轻型脚轮!!大量使用时也可节省成本。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
5个备选型号

C-LWST75-T

C-LWST90-T

C-LWST100-T

C-LWST125-T

TCP-C-LWST100-T

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 安装高度 H(mm)

    108

    119

    130

    157

  • 载荷范围(daN)

    80.01~140.00

    140.01~220.00

  • 车轮径D(φ)

    75

    90

    100

    125

  • 容许载荷(daN)

    90

    114

    136

    146

  • 类型

    C-LWST

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。