(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | R 选择 | Lf | h | A | B | D | |
Type | 孔径 | ||||||
C-HTHB | 8 | 70 | 17 | 33 | 8 | 20 | 20 |
10 | 82 | 19 | 37 | 8 | 20 | 22 | |
12 | 96 | 21 | 42 | 10 | 25 | 25 | |
12 | 110 | 23 | 47 | 12 | 30 | 28 | |
16 | 124 | 25 | 52 | 12 | 32 | 32 | |
16 | 138 | 27 | 58 | 14 | 35 | 36 | |
20 | 152 | 29 | 64 | 16 | 40 | 40 | |
20 | 170 | 31 | 71 | 16 | 40 | 45 | |
C-HTHTM | 8 | 70 | 15 | 33 | 8 | 20 | 20 |
10 | 82 | 15 | 37 | 8 | 20 | 22 | |
12 | 96 | 18 | 42 | 10 | 25 | 25 | |
12 | 110 | 18 | 47 | 12 | 30 | 28 | |
16 | 124 | 23 | 52 | 12 | 32 | 32 | |
16 | 138 | 24 | 58 | 14 | 35 | 36 | |
20 | 152 | 27 | 64 | 16 | 40 | 40 | |
20 | 170 | 30 | 71 | 16 | 40 | 45 |
型号 |
---|
C-HTHB8-70 |
C-HTHB10-82 |
C-HTHB12-96 |
C-HTHB12-110 |
C-HTHB16-124 |
C-HTHB16-138 |
C-HTHB20-152 |
C-HTHB20-170 |
C-HTHTM8-70 |
C-HTHTM10-82 |
C-HTHTM12-96 |
C-HTHTM12-110 |
C-HTHTM16-124 |
C-HTHTM16-138 |
C-HTHTM20-152 |
C-HTHTM20-170 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 安装部直径d(mm)或公称直径 | 转动半径R (mm) | 安装部长度 L (mm) | 安装部 厚度 h (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | M8 | 70 | 17 | 33 | |
有 | 当天 | M10 | 82 | 19 | 37 | |
有 | 当天 | M12 | 96 | 21 | 42 | |
有 | 当天 | M12 | 110 | 23 | 47 | |
有 | 当天 | M16 | 124 | 25 | 52 | |
有 | 当天 | M16 | 138 | 27 | 58 | |
有 | 当天 | M20 | 152 | 29 | 64 | |
有 | 当天 | M20 | 170 | 31 | 71 | |
有 | 当天 | M8 | 70 | 15 | 33 | |
有 | 当天 | M10 | 82 | 15 | 37 | |
有 | 当天 | M12 | 96 | 18 | 42 | |
有 | 当天 | M12 | 110 | 18 | 47 | |
有 | 当天 | M16 | 124 | 23 | 52 | |
有 | 当天 | M16 | 138 | 24 | 58 | |
有 | 当天 | M20 | 152 | 27 | 64 | |
有 | 当天 | M20 | 170 | 30 | 71 |
Loading...
用途 | 手操作 | 形状 | 带柄型 |
安装部直径d(mm)或公称直径 | M8 | 安装部种类 | 内螺纹 |
转动半径R(mm) | 70 | 本体材质 | [钢] 钢 |
L型紧固手柄形状 | 止动螺纹型 | 安装部长度 L(mm) | 17 |
柄部形状 | 球型握柄 | 操作方向 | 横 |
种类/手操作 | 无 | 本体表面处理 | [喷涂] 黑色 |
安装部材质 | [钢] 钢 | 安装部表面处理 | [喷涂] 黑色 |
柄部材质 | [酚醛树脂] 酚醛树脂 | 柄部表面处理 | [阳极氧化处理] 黑色 |
间隙调整螺丝 | 无 | 安装部 厚度 h(mm) | 33 |
用途 | 手操作 | 形状 | 带柄型 | 安装部直径d(mm)或公称直径 | M8 |
安装部种类 | 内螺纹 | 转动半径R(mm) | 70 | 本体材质 | [钢] 钢 |
L型紧固手柄形状 | 止动螺纹型 | 安装部长度 L(mm) | 17 | 柄部形状 | 球型握柄 |
操作方向 | 横 | 种类/手操作 | 无 | 本体表面处理 | [喷涂] 黑色 |
安装部材质 | [钢] 钢 | 安装部表面处理 | [喷涂] 黑色 | 柄部材质 | [酚醛树脂] 酚醛树脂 |
柄部表面处理 | [阳极氧化处理] 黑色 | 间隙调整螺丝 | 无 | 安装部 厚度 h(mm) | 33 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明