(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | R | h | A | D | D1 | 参考重量 | |
选择 | (g) | ||||||
Type | 孔D | ||||||
C-LFTMFWM | 10 | 84 | 21 | 8 | 32 | 18 | 123 |
10 | 106 | 25 | 9 | 40 | 21 | 239 | |
14 | 130 | 28 | 11 | 50 | 23 | 379 | |
16 | 130 | 28 | 50 | 23 | 379 |
型号 |
---|
C-LFTMFWM10-84 |
C-LFTMFWM10-106 |
C-LFTMFWM14-130 |
C-LFTMFWM16-130 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 安装部直径d(mm)或公称直径 | 转动半径R (mm) | 安装部长度 L (mm) | 安装部 厚度 h (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 84 | 21 | 21 | |
有 | 当天 | 10 | 106 | 25 | 25 | |
有 | 当天 | 14 | 130 | 28 | 28 | |
有 | 当天 | 16 | 130 | 28 | 28 |
Loading...
用途 | 手操作 | 形状 | 带柄型 |
安装部直径d(mm)或公称直径 | 10 | 安装部种类 | 圆孔 |
转动半径R(mm) | 84 | 本体材质 | [钢] 钢 |
L型紧固手柄形状 | 无止动螺丝 | 安装部长度 L(mm) | 21 |
柄部形状 | 单柄 | 操作方向 | 横 |
种类/手操作 | 无 | 本体表面处理 | [喷涂] 黑色 |
安装部材质 | [钢] 钢 | 安装部表面处理 | [喷涂] 黑色 |
柄部材质 | [酚醛树脂] 酚醛树脂 | 柄部表面处理 | [阳极氧化处理] 黑色 |
间隙调整螺丝 | 无 | 安装部 厚度 h(mm) | 21 |
类型 | 带标点型 |
用途 | 手操作 | 形状 | 带柄型 | 安装部直径d(mm)或公称直径 | 10 |
安装部种类 | 圆孔 | 转动半径R(mm) | 84 | 本体材质 | [钢] 钢 |
L型紧固手柄形状 | 无止动螺丝 | 安装部长度 L(mm) | 21 | 柄部形状 | 单柄 |
操作方向 | 横 | 种类/手操作 | 无 | 本体表面处理 | [喷涂] 黑色 |
安装部材质 | [钢] 钢 | 安装部表面处理 | [喷涂] 黑色 | 柄部材质 | [酚醛树脂] 酚醛树脂 |
柄部表面处理 | [阳极氧化处理] 黑色 | 间隙调整螺丝 | 无 | 安装部 厚度 h(mm) | 21 |
类型 | 带标点型 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明