(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | D | Da | L | ℓ | H | T | d1 | d2 | t | P.C.D. | W | F | A | |||||||
Type | d | 容差 | 容差 | 单衬型 | 双衬型 | 加长型 | ||||||||||||||
6 | +0.022 0 | 12 | 0 -0.018 | 11.8 | 22 | 37 | 52 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | |||
圆法兰型 | 8 | +0.028 0 | 15 | 14.8 | 27 | 47 | 67 | 32 | 24 | 25 | - | 24 | ||||||||
●单衬型 | (无密封圈) | MFIMS | 10 | 19 | 0 -0.021 | 18.8 | 32 | 57 | 82 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | |
(带非接触式密封圈) | MFIMS-S | 12 | +0.034 0 | 21 | 20.8 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | ||||||||||
13 | 23 | 22.8 | 43 | 33 | 34 | - | 33 | |||||||||||||
●双衬型 | (无密封圈) | MFIMW | 16 | 28 | 27.8 | 37 | 67 | 97 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | |||||||
(带非接触式密封圈) | MFIMW-S | 20 | +0.041 0 | 32 | 0 -0.025 | 31.6 | 42 | 77 | 112 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | |
25 | 40 | 39.6 | 58 | 108 | 158 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | ||||||||||
●加长型 | (无密封圈) | MFIML | 30 | 45 | 44.6 | 68 | 128 | 188 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | ||
(带非接触式密封圈) | MFIML-S | 35 | +0.050 0 | 52 | 0 -0.030 | 51.6 | 68 | 128 | - | 10 | 82 | 67 | 64 | - | - | |||||
40 | 60 | 59.6 | 80 | 150 | - | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | - | - | |||||
50 | 80 | 79.6 | 90 | 170 | - | 13 | 116 | 98 | 92 | - | - |
固定座 Type | Type | 有无密封圈 | 固定座 | 衬套 | |
圆法兰型 | 材质 | 表面处理 | 材质 | ||
单衬型 | MFIMS | 无密封圈 | SS400 | 无电解镀镍 | 高强度黄铜合金类 镶嵌固体润滑剂 |
MFIMS-S | 带非接触式密封圈 | ||||
双衬型 | MFIMW | 无密封圈 | |||
MFIMW-S | 带非接触式密封圈 | ||||
加长型 | MFIML | 无密封圈 | |||
MFIML-S | 带非接触式密封圈 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 内径 d (φ) | 外径 D (φ) | 全长 L (mm) | 长度种类 | 密封圈种类 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 7天起 | 10 | 6 | 12 | 52 | 加长型 | 无密封圈 | |
有 | 6天起 | 10 | 8 | 15 | 67 | 加长型 | 无密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 19 | 82 | 加长型 | 无密封圈 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 21 | 82 | 加长型 | 无密封圈 | |
有 | 6天起 | 10 | 13 | 23 | 82 | 加长型 | 无密封圈 | |
有 | 6天起 | 10 | 16 | 28 | 97 | 加长型 | 无密封圈 | |
有 | 7天起 | 10 | 20 | 32 | 112 | 加长型 | 无密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 40 | 158 | 加长型 | 无密封圈 | |
有 | 7天起 | 10 | 30 | 45 | 188 | 加长型 | 无密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 12 | 22 | 单衬型 | 无密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 15 | 27 | 单衬型 | 无密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 19 | 32 | 单衬型 | 无密封圈 | |
有 | 15天 | 10 | 12 | 21 | 32 | 单衬型 | 无密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 28 | 37 | 单衬型 | 无密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 32 | 42 | 单衬型 | 无密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 40 | 58 | 单衬型 | 无密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 45 | 68 | 单衬型 | 无密封圈 | |
有 | 15天 | 10 | 40 | 60 | 80 | 单衬型 | 无密封圈 | |
有 | 15天 | 10 | 50 | 80 | 90 | 单衬型 | 无密封圈 | |
有 | 15天 | 10 | 10 | 19 | 32 | 单衬型 | 有非接触式密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 21 | 32 | 单衬型 | 有非接触式密封圈 | |
有 | 15天 | 10 | 16 | 28 | 37 | 单衬型 | 有非接触式密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 32 | 42 | 单衬型 | 有非接触式密封圈 | |
有 | 15天 | 10 | 35 | 52 | 68 | 单衬型 | 有非接触式密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 60 | 80 | 单衬型 | 有非接触式密封圈 | |
15天 | 10 | 50 | 80 | 90 | 单衬型 | 有非接触式密封圈 | ||
有 | 15天 | 10 | 10 | 19 | 57 | 双衬型 | 无密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 21 | 57 | 双衬型 | 无密封圈 | |
有 | 15天 | 10 | 13 | 23 | 57 | 双衬型 | 无密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 28 | 67 | 双衬型 | 无密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 32 | 77 | 双衬型 | 无密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 45 | 128 | 双衬型 | 无密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 60 | 150 | 双衬型 | 无密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 50 | 80 | 170 | 双衬型 | 无密封圈 | |
有 | 15天 | 10 | 6 | 12 | 37 | 双衬型 | 有非接触式密封圈 | |
有 | 15天 | 10 | 8 | 15 | 47 | 双衬型 | 有非接触式密封圈 | |
有 | 15天 | 10 | 10 | 19 | 57 | 双衬型 | 有非接触式密封圈 | |
有 | 15天 | 10 | 12 | 21 | 57 | 双衬型 | 有非接触式密封圈 | |
有 | 15天 | 10 | 16 | 28 | 67 | 双衬型 | 有非接触式密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 32 | 77 | 双衬型 | 有非接触式密封圈 | |
有 | 15天 | 10 | 25 | 40 | 108 | 双衬型 | 有非接触式密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 45 | 128 | 双衬型 | 有非接触式密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 52 | 128 | 双衬型 | 有非接触式密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 60 | 150 | 双衬型 | 有非接触式密封圈 | |
有 | 当天 | 10 | 50 | 80 | 170 | 双衬型 | 有非接触式密封圈 |
Loading...
种类 | 衬套座一体型 | 内径 d(φ) | 6 |
外径 D(φ) | 12 | 全长 L(mm) | 52 |
金属系 | 黄铜 | 使用环境 | 标准 / 油中 |
衬套座形状 | 圆形法兰 / 端面法兰回退型 | 安装轴配合公差 | g6 / f8 |
润滑条件 | 无润滑 / 定期润滑 | 容许最大表面压力 P(N/mm2) | 29 |
衬套座材质 | 钢 | 容许最高速度 V(m/s) | 0.5 |
长度种类 | 加长型 | 容许最大PV值(范围)(N/mm2・m/s) | 1.1~2.0 |
容许最大PV值(N/mm2・m/s) | 1.65 | 使用温度范围(℃) | -40~200 |
密封圈种类 | 无密封圈 | 使用温度范围(无润滑)Min | -40 |
使用温度范围(无润滑)Max | 150 | 使用温度范围(定期润滑)Min | -40 |
使用温度范围(定期润滑)Max | 200 | RoHS | 10 |
种类 | 衬套座一体型 | 内径 d(φ) | 6 | 外径 D(φ) | 12 |
全长 L(mm) | 52 | 金属系 | 黄铜 | 使用环境 | 标准 / 油中 |
衬套座形状 | 圆形法兰 / 端面法兰回退型 | 安装轴配合公差 | g6 / f8 | 润滑条件 | 无润滑 / 定期润滑 |
容许最大表面压力 P(N/mm2) | 29 | 衬套座材质 | 钢 | 容许最高速度 V(m/s) | 0.5 |
长度种类 | 加长型 | 容许最大PV值(范围)(N/mm2・m/s) | 1.1~2.0 | 容许最大PV值(N/mm2・m/s) | 1.65 |
使用温度范围(℃) | -40~200 | 密封圈种类 | 无密封圈 | 使用温度范围(无润滑)Min | -40 |
使用温度范围(无润滑)Max | 150 | 使用温度范围(定期润滑)Min | -40 | 使用温度范围(定期润滑)Max | 200 |
RoHS | 10 |
固定座 Type | Type | 有无密封圈 | 固定座 | 衬套 | |
圆法兰型 | 材质 | 表面处理 | 材质 | ||
单衬型 | MFIMS | 无密封圈 | SS400 | 无电解镀镍 | 高强度黄铜合金类 镶嵌固体润滑剂 |
MFIMS-S | 带非接触式密封圈 | ||||
双衬型 | MFIMW | 无密封圈 | |||
MFIMW-S | 带非接触式密封圈 | ||||
加长型 | MFIML | 无密封圈 | |||
MFIML-S | 带非接触式密封圈 |
型式 | D | Da | L | ℓ | H | T | d1 | d2 | t | P.C.D. | W | F | A | |||||||
Type | d | 容差 | 容差 | 单衬型 | 双衬型 | 加长型 | ||||||||||||||
6 | +0.022 0 | 12 | 0 -0.018 | 11.8 | 22 | 37 | 52 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | |||
圆法兰型 | 8 | +0.028 0 | 15 | 14.8 | 27 | 47 | 67 | 32 | 24 | 25 | - | 24 | ||||||||
●单衬型 | (无密封圈) | MFIMS | 10 | 19 | 0 -0.021 | 18.8 | 32 | 57 | 82 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | |
(带非接触式密封圈) | MFIMS-S | 12 | +0.034 0 | 21 | 20.8 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | ||||||||||
13 | 23 | 22.8 | 43 | 33 | 34 | - | 33 | |||||||||||||
●双衬型 | (无密封圈) | MFIMW | 16 | 28 | 27.8 | 37 | 67 | 97 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | |||||||
(带非接触式密封圈) | MFIMW-S | 20 | +0.041 0 | 32 | 0 -0.025 | 31.6 | 42 | 77 | 112 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | |
25 | 40 | 39.6 | 58 | 108 | 158 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | ||||||||||
●加长型 | (无密封圈) | MFIML | 30 | 45 | 44.6 | 68 | 128 | 188 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | ||
(带非接触式密封圈) | MFIML-S | 35 | +0.050 0 | 52 | 0 -0.030 | 51.6 | 68 | 128 | - | 10 | 82 | 67 | 64 | - | - | |||||
40 | 60 | 59.6 | 80 | 150 | - | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | - | - | |||||
50 | 80 | 79.6 | 90 | 170 | - | 13 | 116 | 98 | 92 | - | - |
价格说明
种类 | 衬套座一体型 | 金属系 | 黄铜 |
使用环境 | 标准 / 油中 | 衬套座形状 | 圆形法兰 / 端面法兰回退型 |
安装轴配合公差 | g6 / f8 | 润滑条件 | 无润滑 / 定期润滑 |
容许最大表面压力 P(N/mm2) | 29 | 衬套座材质 | 钢 |
容许最高速度 V(m/s) | 0.5 | 容许最大PV值(范围)(N/mm2・m/s) | 1.1~2.0 |
容许最大PV值(N/mm2・m/s) | 1.65 | 使用温度范围(℃) | -40::200 |
使用温度范围(无润滑)Min | -40 | 使用温度范围(无润滑)Max | 150 |
使用温度范围(定期润滑)Min | -40 | 使用温度范围(定期润滑)Max | 200 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明