(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | d | L | b | 螺纹 规格 R/Rc(PT) | D1 | L1 | T | H | H1 | (H2) | D | ||
Type | 公称型号 | L尺寸固定型 | L尺寸指定 单位1mm | ||||||||||
(L尺寸固定型) ABNZM ABNZMN (L尺寸指定型) ABNZML ABNZMNL | 3 | 1.0 | 100 150 (150仅限 带*符号) | 20~99 (仅带*符号 20~149) | 0.5 | M3 | 4 | 9.5 | 4 | 2.5 | 7 | 8.1 | 7 |
1.5 | 0.8 | ||||||||||||
2.0 | 1.0 | ||||||||||||
5 | 1.0 | 0.5 | M5 | 7 | 8.1 | ||||||||
1.5 | 0.8 | ||||||||||||
2.0 | 1.0 | ||||||||||||
2.5 | 1.5 | ||||||||||||
3.0 | 2.0 | ||||||||||||
6 | 1.0 | 0.5 | M6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 8 | 9.2 | 9 | |||
1.5 | 0.8 | ||||||||||||
2.0 | 1.0 | ||||||||||||
2.5 | 1.5 | ||||||||||||
3.0 | 2.0 | ||||||||||||
0.5 | 1.0 | 25~99 | 0.5 | 1/16 | 7 | 8 | 8 | 4 | 10 | 11.5 | - | ||
1.5 | 0.8 | ||||||||||||
2.0 | 1.0 | ||||||||||||
2.5 | 1.5 | ||||||||||||
3.0 | 2.0 | ||||||||||||
1 | 4.0 | 100 200 | 30~199 | 3.0 | 1/8 | 8 | 9 | 6 | 12 | 13.8 | |||
5.0 | 4.0 | ||||||||||||
6.0 | 5.0 |
内螺纹型 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | ||
退火 | 无退火 | |||
L尺寸固定型 | ABNZM | ABNZMN | 主体・管 SUS304 | 退火HV200以下 无退火HV250~380 |
L尺寸指定型 | ABNZML | ABNZMNL |
Alterations | 前端切割45° |
Code | CC45 |
Spec. | 将喷嘴前端切割45°角。 可大范围喷气。 指定方法 CC45 网纹滚花型仅ABNX适用 |
型号 |
---|
ABNZM1-4.0-100 |
ABNZM1-4.0-200 |
ABNZM1-5.0-100 |
ABNZM1-5.0-200 |
ABNZM1-6.0-100 |
ABNZM1-6.0-200 |
ABNZM3-1.0-100 |
ABNZM3-1.5-100 |
ABNZM3-2.0-100 |
ABNZM5-1.0-100 |
ABNZM5-1.5-100 |
ABNZM5-2.0-100 |
ABNZM5-2.5-100 |
ABNZM5-3.0-100 |
ABNZM6-1.0-100 |
ABNZM6-1.5-100 |
ABNZM6-2.0-100 |
ABNZM6-2.5-100 |
ABNZM6-3.0-100 |
ABNZML1-4.0-36 |
ABNZML1-4.0-[30-199/1] |
ABNZML1-5.0-[30-199/1] |
ABNZML1-6.0-[30-199/1] |
ABNZML3-1.0-[20-99/1] |
ABNZML3-1.5-[20-99/1] |
ABNZML3-2.0-[20-99/1] |
ABNZML5-1.0-[20-99/1] |
ABNZML5-1.5-[20-99/1] |
ABNZML5-2.0-[20-99/1] |
ABNZML5-2.5-[20-99/1] |
ABNZML5-3.0-[20-99/1] |
ABNZML6-1.0-[20-99/1] |
ABNZML6-1.5-[20-99/1] |
ABNZML6-2.0-[20-99/1] |
ABNZML6-2.5-[20-99/1] |
ABNZML6-3.0-[20-99/1] |
ABNZMN5-1.0-100 |
ABNZMN5-1.5-100 |
ABNZMN5-2.0-100 |
ABNZMN5-2.5-100 |
ABNZMN5-3.0-100 |
ABNZMNL5-1.0-[20-99/1] |
ABNZMNL5-1.5-[20-99/1] |
ABNZMNL5-2.0-[20-99/1] |
ABNZMNL5-2.5-[20-99/1] |
ABNZMNL5-3.0-[20-99/1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 连接螺纹公称直径1 | 喷嘴外径 D( or d) (φ) | 长度 L (mm) | 有无退火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 1(Rc1/8) | 4 | 100 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 1(Rc1/8) | 4 | 200 | 有 | |
有 | 6天起 | 10 | 1(Rc1/8) | 5.0 | 100 | 有 | |
有 | 6天起 | 10 | 1(Rc1/8) | 5.0 | 200 | 有 | |
有 | 6天起 | 10 | 1(Rc1/8) | 6 | 100 | 有 | |
有 | 6天起 | 10 | 1(Rc1/8) | 6 | 200 | 有 | |
11天起 | 10 | 3(M3) | 1.0 | - | 有 | ||
11天起 | 10 | 3(M3) | 1.5 | - | 有 | ||
11天起 | 10 | 3(M3) | 2.0 | - | 有 | ||
有 | 当天 | 10 | 5(M5) | 1.0 | 100 | 有 | |
有 | 6天起 | 10 | 5(M5) | 1.5 | 100 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 5(M5) | 2.0 | 100 | 有 | |
有 | 6天起 | 10 | 5(M5) | 2.5 | 100 | 有 | |
有 | 7天起 | 10 | 5(M5) | 3 | 100 | 有 | |
11天起 | 10 | 6(M6) | 1.0 | - | 有 | ||
11天起 | 10 | 6(M6) | 1.5 | - | 有 | ||
11天起 | 10 | 6(M6) | 2.0 | - | 有 | ||
11天起 | 10 | 6(M6) | 2.5 | - | 有 | ||
11天起 | 10 | 6(M6) | 3 | - | 有 | ||
当天 | - | - | - | - | - | ||
11天起 | 10 | 1(Rc1/8) | 4 | - | 有 | ||
11天起 | 10 | 1(Rc1/8) | 5.0 | - | 有 | ||
11天起 | 10 | 1(Rc1/8) | 6 | - | 有 | ||
11天起 | 10 | 3(M3) | 1.0 | - | 有 | ||
11天起 | 10 | 3(M3) | 1.5 | - | 有 | ||
11天起 | 10 | 3(M3) | 2.0 | - | 有 | ||
11天起 | 10 | 5(M5) | 1.0 | - | 有 | ||
11天起 | 10 | 5(M5) | 1.5 | - | 有 | ||
11天起 | 10 | 5(M5) | 2.0 | - | 有 | ||
11天起 | 10 | 5(M5) | 2.5 | - | 有 | ||
11天起 | 10 | 5(M5) | 3 | - | 有 | ||
11天起 | 10 | 6(M6) | 1.0 | - | 有 | ||
11天起 | 10 | 6(M6) | 1.5 | - | 有 | ||
11天起 | 10 | 6(M6) | 2.0 | - | 有 | ||
11天起 | 10 | 6(M6) | 2.5 | - | 有 | ||
11天起 | 10 | 6(M6) | 3 | - | 有 | ||
有 | 6天起 | 10 | 5(M5) | 1.0 | 100 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 5(M5) | 1.5 | 100 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 5(M5) | 2.0 | 100 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 5(M5) | 2.5 | 100 | 无 | |
有 | 6天起 | 10 | 5(M5) | 3 | 100 | 无 | |
13天起 | 10 | 5(M5) | 1.0 | - | 无 | ||
13天起 | 10 | 5(M5) | 1.5 | - | 无 | ||
13天起 | 10 | 5(M5) | 2.0 | - | 无 | ||
13天起 | 10 | 5(M5) | 2.5 | - | 无 | ||
13天起 | 10 | 5(M5) | 3 | - | 无 |
Loading...
喷射形状 | 点形 | 连接螺纹公称直径1 | 1(Rc1/8) |
喷嘴外径 D( or d)(φ) | 4 | 长度 L(mm) | 100 |
螺纹形状 | 内螺纹 | 有无退火 | 有 |
RoHS | 10 |
喷射形状 | 点形 | 连接螺纹公称直径1 | 1(Rc1/8) | 喷嘴外径 D( or d)(φ) | 4 |
长度 L(mm) | 100 | 螺纹形状 | 内螺纹 | 有无退火 | 有 |
RoHS | 10 |
内螺纹型 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | ||
退火 | 无退火 | |||
L尺寸固定型 | ABNZM | ABNZMN | 主体・管 SUS304 | 退火HV200以下 无退火HV250~380 |
L尺寸指定型 | ABNZML | ABNZMNL |
价格说明
喷射形状 | 点形 | 螺纹形状 | 内螺纹 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明