(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
孔径 D (φ) :
高度 H (mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -Type | 材质 | 表面处理 | 附件 |
C-SHSTAEH | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | 1个内六角螺栓 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
型号 |
---|
C-SHSTAEH8 |
C-SHSTAEH10 |
C-SHSTAEH12 |
C-SHSTAEH13 |
C-SHSTAEH16 |
C-SHSTAEH30 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 孔径 D (φ) | 高度 H (mm) |
---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 8 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | |
有 | 当天 | 12 | 23 | |
有 | 当天 | 13 | 23 | |
有 | 当天 | 16 | 27 | |
有 | 当天 | 30 | 42 |
Loading...
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 |
C-SHSTAEH | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | 1个内六角螺栓 |
型式 | H | L | H1 | S | W | L1 | T | d | 紧固螺栓 M | 重量 (g) | |
Type | D | ||||||||||
C-SHSTAEH | 8 | 20 | 42 | 32.8 | 6 | 18 | 32 | 14 | φ5.5 | M4 | 24 |
10 | 20 | 42 | 32.8 | 6 | 18 | 32 | 14 | φ5.5 | M4 | 24 | |
12 | 23 | 42 | 37.5 | 6 | 20 | 32 | 14 | φ5.5 | M4 | 30 | |
13 | 23 | 42 | 37.5 | 6 | 20 | 32 | 14 | φ5.5 | M4 | 30 | |
16 | 27 | 48 | 44 | 8 | 25 | 38 | 16 | φ5.5 | M4 | 40 | |
20 | 31 | 60 | 51 | 10 | 30 | 45 | 20 | φ6.6 | M5 | 70 | |
25 | 35 | 70 | 60 | 12 | 38 | 56 | 24 | φ6.6 | M6 | 130 | |
30 | 42 | 84 | 70 | 12 | 44 | 64 | 28 | φ9 | M6 | 180 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空