(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
材质 | 使用温度 | |||
气缸 | 活塞杆 | 前端部 | 气体 | |
SUS304 | SUS304 | SUS304 | N2 | -20~60℃ |
型式(Type) | - | 前端形状·行程max | - | 反作用力Fa | ||
C-FRGSS | - | B·120 | - | N100 |
型式 | 气体反作用力(20℃) | 最大长度 Lmax | 最小长度 Lmin | 缸径 外径 A | 活塞杆 直径 B | M | |||
最大长度-5mm行程时 | |||||||||
Type | 前端形状 | 行程 | Fa | ||||||
N | kgf | ||||||||
C-FRGSS | A B | 60 | 100 | 10.2 | 171 | 111 | 18 | 8 | 105 |
125 | 12.8 | ||||||||
150 | 15.3 | ||||||||
200 | 20.4 | ||||||||
80 | 100 | 10.2 | 211 | 131 | 127 | ||||
150 | 15.3 | ||||||||
200 | 20.4 | ||||||||
300 | 30.6 | ||||||||
100 | 100 | 10.2 | 251 | 151 | 146 | ||||
200 | 20.4 | ||||||||
300 | 30.6 | ||||||||
400 | 40.8 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 最小长度 Lmin (mm) | 气体反作用力1(20℃时)/最大长度-10mm时(N) (N) | 行程S (mm) | 气缸侧前端形状 | 活塞杆侧前端形状 | 最大长度 Lmax (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 111 | 100 | 60 | A型 | A型 | 171 | |
有 | 当天 | 111 | 125 | 60 | A型 | A型 | 171 | |
有 | 当天 | 131 | 150 | 80 | A型 | A型 | 211 | |
有 | 当天 | 131 | 200 | 80 | A型 | A型 | 211 | |
有 | 当天 | 131 | 300 | 80 | A型 | A型 | 211 | |
有 | 当天 | 151 | 300 | 100 | A型 | A型 | 251 | |
有 | 当天 | 151 | 400 | 100 | A型 | A型 | 251 | |
有 | 当天 | 111 | 200 | 60 | B型 | B型 | 171 | |
有 | 当天 | 131 | 100 | 80 | B型 | B型 | 211 | |
有 | 当天 | 131 | 150 | 80 | B型 | B型 | 211 | |
有 | 当天 | 151 | 100 | 100 | B型 | B型 | 251 | |
有 | 当天 | 151 | 200 | 100 | B型 | B型 | 251 | |
有 | 当天 | 151 | 300 | 100 | B型 | B型 | 251 | |
有 | 当天 | 151 | 400 | 100 | B型 | B型 | 251 |
Loading...
最小长度 Lmin(mm) | 111 | 气体反作用力1(20℃时)/最大长度-10mm时(N)(N) | 100 |
行程S(mm) | 60 | 气弹簧种类 | 定向安装型 |
活塞杆材质 | 不锈钢 | 气缸材质 | 不锈钢 |
活塞杆直径B(φ) | 8 | 缸径外径A(φ) | 18 |
气缸侧前端形状 | A型 | 活塞杆侧前端形状 | A型 |
使用环境 | 室内 | 油阻尼器种类 | 压缩向阻尼器 |
安装方向 | 60° | 最大长度 Lmax(mm) | 171 |
使用温度范围(℃) | -20~60 | 种类 | 气弹簧 |
最小长度 Lmin(mm) | 111 | 气体反作用力1(20℃时)/最大长度-10mm时(N)(N) | 100 | 行程S(mm) | 60 |
气弹簧种类 | 定向安装型 | 活塞杆材质 | 不锈钢 | 气缸材质 | 不锈钢 |
活塞杆直径B(φ) | 8 | 缸径外径A(φ) | 18 | 气缸侧前端形状 | A型 |
活塞杆侧前端形状 | A型 | 使用环境 | 室内 | 油阻尼器种类 | 压缩向阻尼器 |
安装方向 | 60° | 最大长度 Lmax(mm) | 171 | 使用温度范围(℃) | -20~60 |
种类 | 气弹簧 |
气弹簧种类 | 定向安装型 | 活塞杆材质 | 不锈钢 |
气缸材质 | 不锈钢 | 活塞杆直径B(φ) | 8 |
缸径外径A(φ) | 18 | 使用环境 | 室内 |
油阻尼器种类 | 压缩向阻尼器 | 安装方向 | 60° |
使用温度范围(℃) | -20::60 | 种类 | 气弹簧 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明