(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | MTSW·MTSBW | (X)(Y) | 螺距 P | |
Type | D | L 指定单位1mm | ||
(左右螺纹) MTSW MTSBW | 10 | 130~1000 | D=10~14时 50≤(X)≤460 D=16~50时 50≤(X)≤560 (X)=(Y) (X)=(L-80)/2 (Y)=(L-80)/2 | 2 |
12 | ||||
14 | 3 | |||
16 | 130~1200 | |||
18 | 150~1200 | 4 | ||
20 | ||||
22 | 5 | |||
36 | 200~1200 | 6 | ||
40 | ||||
50 | 8 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
左右螺丝 | ||
MTSW | S45C | - |
MTSBW | 四氧化三铁保护膜 |
Alterations | 追加螺纹孔加工 | ||||||||||||||||
Code | MC(左端面) MQ(右端面) | ||||||||||||||||
Spec. | 指定方法 MC24 MC为左端面加工,MQ为右端面加工。
|
型号 |
---|
MTSBW10-[180-1000/1] |
MTSBW12-[130-1000/1] |
MTSBW14-[80-1000/1] |
MTSBW16-[180-1200/1] |
MTSBW18-[150-1200/1] |
MTSBW20-[150-1200/1] |
MTSBW22-[150-1200/1] |
MTSBW25-[150-1200/1] |
MTSBW28-[150-1200/1] |
MTSBW32-[200-1200/1] |
MTSBW36-[200-1200/1] |
MTSBW40-[200-1200/1] |
MTSBW50-[200-1200/1] |
MTSW10-[180-1000/1] |
MTSW12-[130-1000/1] |
MTSW14-[180-1000/1] |
MTSW16-[180-1200/1] |
MTSW18-[150-1200/1] |
MTSW20-[150-1200/1] |
MTSW22-[150-1200/1] |
MTSW25-[150-1200/1] |
MTSW28-[150-1200/1] |
MTSW32-[200-1200/1] |
MTSW36-[200-1200/1] |
MTSW40-[200-1200/1] |
MTSW50-[200-1200/1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 螺纹公称 D (φ) | 螺距 (mm) | 轴表面处理 | 轴全长 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8天起 | 10 | 10 | 2 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 180 ~ 1000 | ||
8天起 | 10 | 12 | 2 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 130 ~ 1000 | ||
8天起 | 10 | 14 | 3 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 80 ~ 1000 | ||
8天起 | 10 | 16 | 3 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 180 ~ 1200 | ||
8天起 | 10 | 18 | 4 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 150 ~ 1200 | ||
8天起 | 10 | 20 | 4 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 150 ~ 1200 | ||
8天起 | 10 | 22 | 5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 150 ~ 1200 | ||
8天起 | 10 | 25 | 5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 150 ~ 1200 | ||
8天起 | 10 | 28 | 5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 150 ~ 1200 | ||
8天起 | 10 | 32 | 6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 200 ~ 1200 | ||
8天起 | 10 | 36 | 6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 200 ~ 1200 | ||
8天起 | 10 | 40 | 6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 200 ~ 1200 | ||
8天起 | 10 | 50 | 8 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 200 ~ 1200 | ||
3天 | 10 | 10 | 2 | 无 | 180 ~ 1000 | ||
9天 | 10 | 12 | 2 | 无 | 130 ~ 1000 | ||
3天 | 10 | 14 | 3 | 无 | 180 ~ 1000 | ||
3天 | 10 | 16 | 3 | 无 | 180 ~ 1200 | ||
3天 | 10 | 18 | 4 | 无 | 150 ~ 1200 | ||
3天 | 10 | 20 | 4 | 无 | 150 ~ 1200 | ||
3天 | 10 | 22 | 5 | 无 | 150 ~ 1200 | ||
3天 | 10 | 25 | 5 | 无 | 150 ~ 1200 | ||
3天 | 10 | 28 | 5 | 无 | 150 ~ 1200 | ||
8天起 | 10 | 32 | 6 | 无 | 200 ~ 1200 | ||
8天起 | 10 | 36 | 6 | 无 | 200 ~ 1200 | ||
8天起 | 10 | 40 | 6 | 无 | 200 ~ 1200 | ||
8天起 | 10 | 50 | 8 | 无 | 200 ~ 1200 |
Loading...
轴形状 | 直型 | 螺纹公称 D(φ) | 10 |
螺纹方向 | 左右旋螺纹 | 螺距(mm) | 2 |
轴材质 | S45C | 轴表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
种类 | 梯形螺纹 | 轴全长 L(mm) | 180 ~ 1000 |
轴的种类 | 轧制 | 样式 | 标准型 |
RoHS | 10 |
轴形状 | 直型 | 螺纹公称 D(φ) | 10 | 螺纹方向 | 左右旋螺纹 |
螺距(mm) | 2 | 轴材质 | S45C | 轴表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
种类 | 梯形螺纹 | 轴全长 L(mm) | 180 ~ 1000 | 轴的种类 | 轧制 |
样式 | 标准型 | RoHS | 10 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
左右螺丝 | ||
MTSW | S45C | - |
MTSBW | 四氧化三铁保护膜 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明