(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

微型滑动丝杠 两端台阶型

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
16个备选型号

MSSRW1002-[50-250/1]-F[2-35/1]-V[5,6,7]-S[2-35/1]-Q[5,6,7]

MSSRW1015-[50-500/1]-F[2-35/1]-V[5,6,7]-S[2-35/1]-Q[5,6,7]

MSSRW1030-[50-500/1]-F[2-35/1]-V[5,6,7]-S[2-35/1]-Q[5,6,7]

MSSRW1202-[50-250/1]-F[2-45/1]-V[6,7,8,9]-S[2-45/1]-Q[6,7,8,9]

MSSRW1218-[50-550/1]-F[2-45/1]-V[6,7,8,9]-S[2-45/1]-Q[6,7,8,9]

MSSRW1236-[50-550/1]-F[2-45/1]-V[6,7,8,9]-S[2-45/1]-Q[6,7,8,9]

MSSRW401-[30-150/1]-F[2-7/1]-V2.5-S[2-7/1]-Q2.5

MSSRW402-[30-150/1]-F[2-7/1]-V2.5-S[2-7/1]-Q2.5

MSSRW601-[30-250/1]-F[2-12/1]-V[3,4]-S[2-12/1]-Q[3,4]

MSSRW602-[30-250/1]-F[2-12/1]-V[3,4]-S[2-12/1]-Q[3,4]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余8项未选
剩余8项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
滑动丝杠尺寸图
规格表
型式指定单位1mmQ选择头数树脂螺帽尺寸容许轴向负载
N(参考)
容许转速
rpm(参考)
紧固扭矩
N·mm
TypeD导程LSD1HATBPd
MSSRW40130~1502≤F≤V×3
2≤S≤Q×3
2.51102311.53.515152.9502500180
02260
60130~2503 41122614.53.517183.41202000400
0260
09490
18110
80140~2504 51142918418213.42002000400
02290
1240~3502≤F≤V×4
2≤S≤Q×4
4210
244 5 66210
100250~2502≤F≤V×5
2≤S≤Q×5
5 6 71163322521244.54601500500
1550~5004410
306440
120250~2506 7 8 91183525522264.56601000500
1850~5506750
36540
轴端加工侧有时会带有中心孔。 *V,Q=4时,F,S为V,Q的3倍以下。  请注意,在维修等更换螺帽时,位置重复性将会变化。
最右边“紧固扭矩”是指螺帽上固定孔的螺栓所适用最大扭矩。
材质规格
Type 材质
螺帽
MSSRW右螺纹SUS304特殊树脂
追加工
Alterations追加扣环沟槽加工追加两平面加工追加粗牙螺纹孔加工追加外螺纹加工追加四平面加工追加键槽加工
滑动丝杠尺寸图滑动丝杠尺寸图  滑动丝杠尺寸图滑动丝杠尺寸图 滑动丝杠尺寸图 滑动丝杠尺寸图
CodeAC(V部) AQ(Q部)SC(V部) SQ(Q部)MC(V部) MQ(Q部)BV(V部) BC(Q部)ZC(V部) ZQ(Q部)KV(V部) KC(Q部)
Spec.AC·AQ=指定单位0.1mm
AC·AQ≤F(S)-m-n加工限度值
指定方法 AC13.3
AC=V部加工
AQ=Q部加工
V·Qθ容差m+0.14
0
n加工限度
2.52+0.06
0
0.5n≥1.2
3
42.5
530.7
64+0.075
0
7
85
960.9
SC,SQ,SW,SY=指定单位1mm
SC=V部加工
SQ=Q部加工
V,Q仅1处适用
指定方法
SC5-SW5-SY5
适用于V(Q)≥6
SW≥Q(V)-2
3≤SY≤20
MC=V部加工
MQ=Q部加工
指定方法 MC5
V·QMC·MQ(选择范围)
63
7·83·4
93·4·5

适用于V(Q)≥6
BC(BV)≤S(F)-(螺纹 螺距×2)
BV,BC≤M×3
指定方法 BC10
BV=V部加工
BC=Q部加工
V·QM×Pitch
2.5M2.5×0.45
3M3×0.5
4M4×0.5
5M5×0.5
6M6×0.75
8M8×1.0

V(Q)=9不适用
A=指定单位1mm
ZC=V部加工
ZQ=Q部加工
V,Q仅1处适用
指定方法 ZC6-W5-A8
同一轴上不可同时进行其它追加加工
ZC(ZQ)W
6·75
86
97

适用于V·Q≥6
5≤A≤20
V(Q)=ZC(ZQ)
KC·KV·C=指定单位1mm
指定方法 KC8-C10
KV=V部加工
KC=Q部加工
C≤S(F)/2
C+KC(KV)<S(F)
KC(KV)≥2
KC(KV)=0时
滑动丝杠尺寸图
F(S)-C-KC(KV)≥2
适用轴径
V·Q
轴键槽尺寸
b1t1r1
基准尺寸容差(N9)基准尺寸容差
6·72
-0.004
-0.029
1.2+0.1
0
0.08~0.16
8·931.8

V,Q仅1处适用
型号
MSSRW1002-[50-250/1]-F[2-35/1]-V[5,6,7]-S[2-35/1]-Q[5,6,7]
MSSRW1015-[50-500/1]-F[2-35/1]-V[5,6,7]-S[2-35/1]-Q[5,6,7]
MSSRW1030-[50-500/1]-F[2-35/1]-V[5,6,7]-S[2-35/1]-Q[5,6,7]
MSSRW1202-[50-250/1]-F[2-45/1]-V[6,7,8,9]-S[2-45/1]-Q[6,7,8,9]
MSSRW1218-[50-550/1]-F[2-45/1]-V[6,7,8,9]-S[2-45/1]-Q[6,7,8,9]
MSSRW1236-[50-550/1]-F[2-45/1]-V[6,7,8,9]-S[2-45/1]-Q[6,7,8,9]
MSSRW401-[30-150/1]-F[2-7/1]-V2.5-S[2-7/1]-Q2.5
MSSRW402-[30-150/1]-F[2-7/1]-V2.5-S[2-7/1]-Q2.5
MSSRW601-[30-250/1]-F[2-12/1]-V[3,4]-S[2-12/1]-Q[3,4]
MSSRW602-[30-250/1]-F[2-12/1]-V[3,4]-S[2-12/1]-Q[3,4]
MSSRW609-[30-250/1]-F[2-12/1]-V[3,4]-S[2-12/1]-Q[3,4]
MSSRW618-[30-250/1]-F[2-12/1]-V[3,4]-S[2-12/1]-Q[3,4]
MSSRW801-[40-250/1]-F[2-15/1]-V[4,5]-S[2-15/1]-Q[4,5]
MSSRW802-[40-250/1]-F[2-15/1]-V[4,5]-S[2-15/1]-Q[4,5]
MSSRW812-[40-350/1]-F[2-20/1]-V[4,5]-S[2-20/1]-Q[4,5]
MSSRW824-[40-350/1]-F[2-24/1]-V[4,5,6]-S[2-24/1]-Q[4,5,6]
型号数量折扣一般
发货日
RoHS丝杠轴外径 D
(φ)
导程
(mm)
L
(mm)
F
(mm)
V
(mm)
S
(mm)
Q
(mm)
8天起 1010 02 50 ~ 250 2 ~ 35 5 ~ 7 2 ~ 35 5 ~ 7
8天起 1010 15 50 ~ 500 2 ~ 35 5 ~ 7 2 ~ 35 5 ~ 7
8天起 1010 30 50 ~ 500 2 ~ 35 5 ~ 7 2 ~ 35 5 ~ 7
8天起 1012 02 50 ~ 250 2 ~ 45 6 ~ 9 2 ~ 45 6 ~ 9
8天起 1012 18 50 ~ 550 2 ~ 45 6 ~ 9 2 ~ 45 6 ~ 9
8天起 1012 36 50 ~ 550 2 ~ 45 6 ~ 9 2 ~ 45 6 ~ 9
8天起 104 01 30 ~ 150 2 ~ 7 2.5 2 ~ 7 2.5
8天起 104 02 30 ~ 150 2 ~ 7 2.5 2 ~ 7 2.5
8天起 106 01 30 ~ 250 2 ~ 12 3 ~ 4 2 ~ 12 3 ~ 4
8天起 106 02 30 ~ 250 2 ~ 12 3 ~ 4 2 ~ 12 3 ~ 4
8天起 106 09 30 ~ 250 2 ~ 12 3 ~ 4 2 ~ 12 3 ~ 4
8天起 106 18 30 ~ 250 2 ~ 12 3 ~ 4 2 ~ 12 3 ~ 4
8天起 108 01 40 ~ 250 2 ~ 15 4 ~ 5 2 ~ 15 4 ~ 5
8天起 108 02 40 ~ 250 2 ~ 15 4 ~ 5 2 ~ 15 4 ~ 5
8天起 108 12 40 ~ 350 2 ~ 20 4 ~ 5 2 ~ 20 4 ~ 5
8天起 108 24 40 ~ 350 2 ~ 24 4 ~ 6 2 ~ 24 4 ~ 6

Loading...

  1. 1

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

轴端形状 两端台阶型 丝杠轴、螺帽 组件
丝杠轴外径 D(φ) 10 导程(mm) 02
L(mm) 50 ~ 250 F(mm) 2 ~ 35
V(mm) 5 ~ 7 S(mm) 2 ~ 35
Q(mm) 5 ~ 7 RoHS 10
轴端形状 两端台阶型 丝杠轴、螺帽 组件 丝杠轴外径 D(φ) 10
导程(mm) 02 L(mm) 50 ~ 250 F(mm) 2 ~ 35
V(mm) 5 ~ 7 S(mm) 2 ~ 35 Q(mm) 5 ~ 7
RoHS 10
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(2)

产品概述
滑动丝杠的树脂螺帜采用以PPS为基础材料.井添加固体润滑材料(氮树脂等)的特殊树脂.以改善滑动特性。
与聚丙烯尼龙、聚缩酪相比.这种特殊树脂材料具有更优良的滑动特性`耐热性及吸水性。噪声低干滚珠丝杠.滑动杻矩也低干梯形丝杠。
产品特点
适用于:简易的进给、调整机构等。轴采用不锈钢材料、螺帽采用树脂材料。可在无润滑脂的状态下滑动。
尺寸图
滑动丝杠尺寸图

・材质表
Type 材质
螺帽
MSSRW右螺纹SUS304特殊树脂
使用案例
■滑动丝杠使用范例
  丝杠轴为不锈钢材质、螺帽为树脂材质,无需润滑脂即可使用,适合无尘环境的丝杠进给机构。
  滑动性良好,成本低,移动起来非常轻松。

■使用范例1  机械名称 摄像头检测用组件
滑动丝杠使用案例
注意事项
①使用过程中所发生了磨损或维修时更换了零件,位置重复性将会变化。
②需加脂润滑时,不能使用钼类、硅类润滑脂。
 否则,会导致螺帽故障,请绝对不要使用。
③滑动特性以25℃温度为基准。温差有时可能会导致特性发生变化。
④螺帽以PPS为基础材料,冲击或过度紧固可能会导致产生“开裂”、“变形”。

基本信息

轴端形状 两端台阶型 丝杠轴、螺帽 组件

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 是否可以做其他尺寸的产品?
目录中的产品已经基本涵盖了很多应用场合。目前不支持定制其他的尺寸的产品。如有不明,请咨询我司。
2、 是否可以用于特殊场合?
请根据目录上记载的允许范围内使用,如果超过的范围,产品有损坏的可能性,如有不明,请咨询我司。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
16个备选型号

MSSRW1002-[50-250/1]-F[2-35/1]-V[5,6,7]-S[2-35/1]-Q[5,6,7]

MSSRW1015-[50-500/1]-F[2-35/1]-V[5,6,7]-S[2-35/1]-Q[5,6,7]

MSSRW1030-[50-500/1]-F[2-35/1]-V[5,6,7]-S[2-35/1]-Q[5,6,7]

MSSRW1202-[50-250/1]-F[2-45/1]-V[6,7,8,9]-S[2-45/1]-Q[6,7,8,9]

MSSRW1218-[50-550/1]-F[2-45/1]-V[6,7,8,9]-S[2-45/1]-Q[6,7,8,9]

MSSRW1236-[50-550/1]-F[2-45/1]-V[6,7,8,9]-S[2-45/1]-Q[6,7,8,9]

MSSRW401-[30-150/1]-F[2-7/1]-V2.5-S[2-7/1]-Q2.5

MSSRW402-[30-150/1]-F[2-7/1]-V2.5-S[2-7/1]-Q2.5

MSSRW601-[30-250/1]-F[2-12/1]-V[3,4]-S[2-12/1]-Q[3,4]

MSSRW602-[30-250/1]-F[2-12/1]-V[3,4]-S[2-12/1]-Q[3,4]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余8项未选
剩余8项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 丝杠轴外径 D(φ)

    4

    6

    8

    10

    12

  • 导程(mm)

    01

    02

    09

    12

    15

    18

    24

    30

    36

  • L(mm)

    [30-550/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • F(mm)

    [2-45/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • V(mm)

    2.5

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

  • S(mm)

    [2-45/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • Q(mm)

    2.5

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

  • 类型

    MSSRW

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    8天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。