(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

检查夹具用衬套 缺圆型 肩型

标准加工品

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
18个备选型号

KJBHSTK8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]

KJBHSTK10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]

KJBHSTK12-P[3-9/0.01]-F[0.1-4/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]

KJBHSTK16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]

KJBHSTK20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]

KJBHSTK25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]

KJBHSTKC8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]

KJBHSTKC10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]

KJBHSTKC12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]

KJBHSTKC16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
检查夹具用衬套  缺圆型:相关图像
规格表
请从Type、材质符号以及D尺寸中分别选择1项。
型式所有型号通用仅②肩型
Type材质符号DP
指定单位0.01mm
F(F<P/2)
指定单位0.1mm
L
指定单位1mm
T
选择
H
肩型
(P+0.01+0.03/F0+0.05)
KJB

(PH7/F0+0.03) KJBH
STK
STKC[ ! ]1
83.00~ 5.000.3~ 2.45~25235D+4
103.00~ 7.000.3~ 3.0
123.00~ 9.000.5~ 4.0
164.00~13.000.5~ 6.0
206.00~17.001.0~ 8.0
258.00~21.002.0~10.0
[ ! ]1 SUS304的材料,缺圆与外径之间的壁厚需在2mm以上(D-P/2≥2)。
 
PH7
3.00~6.00+0.012
0
6.01~10.00+0.015
0
10.01~18.00+0.018
0
18.01~21.00+0.021
0
材质规格
[ M ]材质[ H ]硬度[ S ]表面处理②肩型
Type材质符号
相当于SKS9350~60HRC-(P+0.01+0.03/F0+0.05)

KJB

(PH7/F0+0.03)
KJBH
STK
相当于SKS9350~60HRC无电解镀镍-
SUS304---
相当于SUS440C45~50HRC-STKC
追加工
AlterationsCodeSpec.
粘结剂储存槽追加加工
FC
FC追加粘接剂储存槽加工。
D≥P+3:仅在衬套壁厚为1.5mm以上时适用。
仅在直柱型L≥10、肩型L≥15时适用。
防脱落槽追加加工
NC
NC追加防脱落的槽加工。
D≥P+3:仅在衬套壁厚为1.5mm以上时适用。
仅在直柱型L≥10、肩型L≥15时适用。
AlterationsCodeSpec.
追加表面处理
(四氧化三铁保护膜)
STC追加四氧化三铁保护膜。
仅材质SKS93(无电解镀镍除外)适用
变更肩厚公差
TKC
TKC将肩厚公差变更为±0.01。
仅肩型适用
不可与追加加工LKC并用
变更L尺寸公差
LKC
LKC将L尺寸公差变更为
不可与追加加工TKC并用
型号
KJBHSTK8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]
KJBHSTK10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]
KJBHSTK12-P[3-9/0.01]-F[0.1-4/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]
KJBHSTK16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]
KJBHSTK20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]
KJBHSTK25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]
KJBHSTKC8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]
KJBHSTKC10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]
KJBHSTKC12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]
KJBHSTKC16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]
KJBHSTKC20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]
KJBHSTKC25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]
KJBSTK8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]
KJBSTK10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]
KJBSTK12-P[3-9/0.01]-F[0.1-4/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]
KJBSTK16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]
KJBSTK20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]
KJBSTK25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]
型号数量折扣一般
发货日
RoHS材质 材质 硬度(详细) 内径公差 衬套直径 D
(φ)
内径 P
(φ)
全长 L
(mm)
F
(mm)
肩部厚度 T
(mm)
3天 10SKS93相当 50~60HRC H7 8 3 ~ 5 5 ~ 25 0.3 ~ 3 2 ~ 5
3天 10SKS93相当 50~60HRC H7 10 3 ~ 7 5 ~ 25 0.3 ~ 3 2 ~ 5
3天 10SKS93相当 50~60HRC H7 12 3 ~ 9 5 ~ 25 0.1 ~ 4 2 ~ 5
3天 10SKS93相当 50~60HRC H7 16 4 ~ 13 5 ~ 25 0.5 ~ 6 2 ~ 5
3天 10SKS93相当 50~60HRC H7 20 6 ~ 17 5 ~ 25 1 ~ 8 2 ~ 5
3天 10SKS93相当 50~60HRC H7 25 8 ~ 21 5 ~ 25 2 ~ 10 2 ~ 5
3天 10不锈钢 SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 45~50HRC H7 8 3 ~ 5 5 ~ 25 0.3 ~ 3 2 ~ 5
3天 10不锈钢 SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 45~50HRC H7 10 3 ~ 7 5 ~ 25 0.3 ~ 3 2 ~ 5
3天 10不锈钢 SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 45~50HRC H7 12 3 ~ 9 5 ~ 25 0.5 ~ 4 2 ~ 5
3天 10不锈钢 SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 45~50HRC H7 16 4 ~ 13 5 ~ 25 0.5 ~ 6 2 ~ 5
3天 10不锈钢 SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 45~50HRC H7 20 6 ~ 17 5 ~ 25 1 ~ 8 2 ~ 5
3天 10不锈钢 SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 45~50HRC H7 25 8 ~ 21 5 ~ 25 2 ~ 10 2 ~ 5
3天 10SKS93相当 50~60HRC +0.03/+0.01 8 3 ~ 5 5 ~ 25 0.3 ~ 3 2 ~ 5
3天 10SKS93相当 50~60HRC +0.03/+0.01 10 3 ~ 7 5 ~ 25 0.3 ~ 3 2 ~ 5
3天 10SKS93相当 50~60HRC +0.03/+0.01 12 3 ~ 9 5 ~ 25 0.1 ~ 4 2 ~ 5
3天 10SKS93相当 50~60HRC +0.03/+0.01 16 4 ~ 13 5 ~ 25 0.5 ~ 6 2 ~ 5
3天 10SKS93相当 50~60HRC +0.03/+0.01 20 6 ~ 17 5 ~ 25 1 ~ 8 2 ~ 5
3天 10SKS93相当 50~60HRC +0.03/+0.01 25 8 ~ 21 5 ~ 25 2 ~ 10 2 ~ 5

Loading...

  1. 1

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

基本形状 肩形 孔形状 D形切口型(欠圆型)
孔类型选择 直通型 螺纹孔有无 无螺纹孔
外形公差 标准型 材质
表面处理 硬度
材质 SKS93相当 硬度(详细) 50~60HRC
种类 肩形 内径公差 H7
衬套直径 D(φ) 8 内径 P(φ) 3 ~ 5
全长 L(mm) 5 ~ 25 F(mm) 0.3 ~ 3
肩部厚度 T(mm) 2 ~ 5 RoHS 10
基本形状 肩形 孔形状 D形切口型(欠圆型) 孔类型选择 直通型
螺纹孔有无 无螺纹孔 外形公差 标准型 材质
表面处理 硬度 材质 SKS93相当
硬度(详细) 50~60HRC 种类 肩形 内径公差 H7
衬套直径 D(φ) 8 内径 P(φ) 3 ~ 5 全长 L(mm) 5 ~ 25
F(mm) 0.3 ~ 3 肩部厚度 T(mm) 2 ~ 5 RoHS 10
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
检查夹具用衬套  缺圆型:相关图像
・材质表
[ M ]材质[ H ]硬度[ S ]表面处理②肩型
Type材质符号
相当于SKS9350~60HRC-(P+0.01+0.03/F0+0.05)

KJB

(PH7/F0+0.03)
KJBH
STK
相当于SKS9350~60HRC无电解镀镍-
SUS304---
相当于SUS440C45~50HRC-STKC

基本信息

规格
标准加工品
基本形状 肩形 孔形状 D形切口型(欠圆型)
孔类型选择 直通型 螺纹孔有无 无螺纹孔
外形公差 标准型 表面处理
硬度 种类 肩形
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
18个备选型号

KJBHSTK8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]

KJBHSTK10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]

KJBHSTK12-P[3-9/0.01]-F[0.1-4/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]

KJBHSTK16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]

KJBHSTK20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]

KJBHSTK25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]

KJBHSTKC8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]

KJBHSTKC10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]

KJBHSTKC12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]

KJBHSTKC16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-T[2,3,5]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 材质

    不锈钢

  • 材质

    SKS93相当

    SUS440C或同等高硬度耐蚀钢

  • 硬度(详细)

    45~50HRC

    50~60HRC

  • 内径公差

    +0.03/+0.01

    H7

  • 衬套直径 D(φ)

    8

    10

    12

    16

    20

    25

  • 内径 P(φ)

    [3-21/0.01φ单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 全长 L(mm)

    [5-25/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • F(mm)

    [0.1-10/0.1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 肩部厚度 T(mm)

    2

    3

    5

  • 类型

    KJBHSTK

    KJBHSTKC

    KJBSTK

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    3天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。