(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
8天起
8天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 选择H | H1 | T | M×螺距 | L | W | S | C | P | G | d1 | d2 | ℓ | |||||||
Type | M | 粗牙螺纹 | ||||||||||||||||||
(粗牙螺纹) AJLCTY AJLCTYM | 3 | 10 | 15 | 4 | 9 | 3×0.5 | 28 | 8 | 6 | 2 | 10 | 13 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
4 | 4×0.7 | |||||||||||||||||||
5 | 15 | 20 | 6 | 10 | 5×0.8 | 32 | 10 | 8 | 2 | 10 | 17 | 8 | 4.5 | 4.5 | ||||||
6 | 6×1.0 | |||||||||||||||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 10 | 16 | 8×1.25 | 55 | 20 | 10 | 5 | 16 | 31 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||||
10 | 10×1.5 | |||||||||||||||||||
12 | 12×1.75 | |||||||||||||||||||
16 | 30 | 35 | 40 | 15 | 19 | 16×2.0 | 75 | 30 | 15 | 7 | 20 | 45 | 14 | 9 | 9 | |||||
20 | 20×2.5 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
横向调整型 | ||
粗牙螺纹 | ||
AJLCTY | 相当于 S45C | 四氧化三铁保护膜 |
AJLCTYM | 无电解镀镍 | |
- | SUS304 | - |
型号 |
---|
AJLCTY3-[10,15] |
AJLCTY4-[10,15] |
AJLCTY5-[15,20] |
AJLCTY6-[15,20] |
AJLCTY8-[20,25,30] |
AJLCTY10-[20,25,30] |
AJLCTY12-[20,25,30] |
AJLCTY16-[30,35,40] |
AJLCTY20-[30,35,40] |
AJLCTYM3-[10,15] |
AJLCTYM4-[10,15] |
AJLCTYM5-[15,20] |
AJLCTYM6-[15,20] |
AJLCTYM8-[20,25,30] |
AJLCTYM10-[20,25,30] |
AJLCTYM12-[20,25,30] |
AJLCTYM16-[30,35,40] |
AJLCTYM20-[30,35,40] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 表面处理 | 螺纹直径M (mm) | 螺距 (mm) | 高度 H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8天起 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 3 | 0.5(粗牙) | 10 ~ 15 | ||
8天起 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4 | 0.7(粗牙) | 10 ~ 15 | ||
8天起 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 5 | 0.8(粗牙) | 15 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6 | 1.0(粗牙) | 15 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 8 | 1.25(粗牙) | 20 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 1.5(粗牙) | 20 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 12 | 1.75(粗牙) | 20 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 16 | 2.0(粗牙) | 30 ~ 40 | ||
8天起 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 2.5(粗牙) | 30 ~ 40 | ||
8天起 | 10 | 无电解镀镍 | 3 | 0.5(粗牙) | 10 ~ 15 | ||
8天起 | 10 | 无电解镀镍 | 4 | 0.7(粗牙) | 10 ~ 15 | ||
8天起 | 10 | 无电解镀镍 | 5 | 0.8(粗牙) | 15 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | 无电解镀镍 | 6 | 1.0(粗牙) | 15 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | 无电解镀镍 | 8 | 1.25(粗牙) | 20 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 无电解镀镍 | 10 | 1.5(粗牙) | 20 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 无电解镀镍 | 12 | 1.75(粗牙) | 20 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 无电解镀镍 | 16 | 2.0(粗牙) | 30 ~ 40 | ||
8天起 | 10 | 无电解镀镍 | 20 | 2.5(粗牙) | 30 ~ 40 |
Loading...
材质 | S45C | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
滑块形状 | 横向调整型 | 螺纹直径M(mm) | 3 |
螺距(mm) | 0.5(粗牙) | 高度 H(mm) | 10 ~ 15 |
RoHS | 10 |
材质 | S45C | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 滑块形状 | 横向调整型 |
螺纹直径M(mm) | 3 | 螺距(mm) | 0.5(粗牙) | 高度 H(mm) | 10 ~ 15 |
RoHS | 10 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
横向调整型 | ||
粗牙螺纹 | ||
AJLCTY | 相当于 S45C | 四氧化三铁保护膜 |
AJLCTYM | 无电解镀镍 | |
- | SUS304 | - |
材质 | S45C | 滑块形状 | 横向调整型 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明