(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
8天起
8天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
底面安装型* | |||
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||
AJLN | AJLS | 相当于 S45C | 四氧化三铁保护膜 |
AJLNM | - | 无电解镀镍 | |
AJLNS | AJLSS | SUS304 | - |
型式 | - | H |
AJLN5 | - | 15 |
型式 | 选择H | H1 | T | M×螺距 | L | B | P | S | d | |||||||
Type | M | 粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | |||||||||||||
(粗牙螺纹) AJLN AJLNM AJLNS (细牙螺纹) AJLS AJLSS | 3 | 15 | 20 | 10 | 6 | 3×0.5 | 3×0.35 | 30 | 20 | 14 | 12 | 4.5 | ||||
4 | 15 | 20 | 4×0.7 | 4×0.5 | ||||||||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 5×0.8 | 5×0.5 | |||||||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 6×1.0 | 6×0.75 | ||||||||||
8 | 25 | 30 | 40 | 15 | 10 (8) | 8×1.25 | 8×0.75 | 40 | 30 | 20 | 20 | 6.5 | ||||
10 | 25 | 30 | 40 | 10×1.5 | 10×1.0 | |||||||||||
12 | 25 | 30 | 40 | 12×1.75 | 12×1.0 | |||||||||||
16 | 30 | 40 | 50 | 20 | 15 | 16×2.0 | 16×1.5 | 60 | 40 | 30 | 27.5 | 9 | ||||
20 | 30 | 40 | 50 | 20×2.5 | 20×1.5 |
型号 |
---|
AJLN3-[15,20] |
AJLN4-[15,20] |
AJLN5-[15,20,25] |
AJLN6-[15,20,25,30] |
AJLN8-[25,30,40] |
AJLN10-[25,30,40] |
AJLN12-[25,30,40] |
AJLN16-[30,40,50] |
AJLN20-[30,40,50] |
AJLNM3-[15,20] |
AJLNM4-[15,20] |
AJLNM5-[15,20,25] |
AJLNM6-[15,20,25,30] |
AJLNM8-[25,30,40] |
AJLNM10-[25,30,40] |
AJLNM12-[25,30,40] |
AJLNM16-[30,40,50] |
AJLNM20-[30,40,50] |
AJLNS3-[15,20] |
AJLNS4-[15,20] |
AJLNS5-[15,20,25] |
AJLNS6-[15,20,25,30] |
AJLNS8-[25,30,40] |
AJLNS10-[25,30,40] |
AJLNS12-[25,30,40] |
AJLS3-[15,20] |
AJLS4-[15,20] |
AJLS5-[15,20,25] |
AJLS6-[15,20,25,30] |
AJLS8-[25,30,40] |
AJLS10-[25,30,40] |
AJLS12-[25,30,40] |
AJLS16-[30,40,50] |
AJLS20-[30,40,50] |
AJLSS3-[15,20] |
AJLSS4-[15,20] |
AJLSS5-[15,20,25] |
AJLSS6-[15,20,25,30] |
AJLSS8-[25,30,40] |
AJLSS10-[25,30,40] |
AJLSS12-[25,30,40] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 材质 | 表面处理 | 螺纹直径M (mm) | 螺距 (mm) | 高度 H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 3 | 0.5(粗牙) | 15 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4 | 0.7(粗牙) | 15 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 5 | 0.8(粗牙) | 15 ~ 25 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6 | 1.0(粗牙) | 15 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 8 | 1.25(粗牙) | 25 ~ 40 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 1.5(粗牙) | 25 ~ 40 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 12 | 1.75(粗牙) | 25 ~ 40 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 16 | 2.0(粗牙) | 30 ~ 50 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 2.5(粗牙) | 30 ~ 50 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 无电解镀镍 | 3 | 0.5(粗牙) | 15 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 无电解镀镍 | 4 | 0.7(粗牙) | 15 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 无电解镀镍 | 5 | 0.8(粗牙) | 15 ~ 25 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 无电解镀镍 | 6 | 1.0(粗牙) | 15 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 无电解镀镍 | 8 | 1.25(粗牙) | 25 ~ 40 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 无电解镀镍 | 10 | 1.5(粗牙) | 25 ~ 40 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 无电解镀镍 | 12 | 1.75(粗牙) | 25 ~ 40 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 无电解镀镍 | 16 | 2.0(粗牙) | 30 ~ 50 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 无电解镀镍 | 20 | 2.5(粗牙) | 30 ~ 50 | ||
8天起 | 10 | SUS304 | - | 3 | 0.5(粗牙) | 15 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | SUS304 | - | 4 | 0.7(粗牙) | 15 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | SUS304 | - | 5 | 0.8(粗牙) | 15 ~ 25 | ||
8天起 | 10 | SUS304 | - | 6 | 1.0(粗牙) | 15 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | SUS304 | - | 8 | 1.25(粗牙) | 25 ~ 40 | ||
8天起 | 10 | SUS304 | - | 10 | 1.5(粗牙) | 25 ~ 40 | ||
8天起 | 10 | SUS304 | - | 12 | 1.75(粗牙) | 25 ~ 40 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 3 | 0.35(细牙) | 15 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4 | 0.5(细牙) | 15 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 5 | 0.5(细牙) | 15 ~ 25 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6 | 0.75(细牙) | 15 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 8 | 0.75(细牙) | 25 ~ 40 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 1.0(细牙) | 25 ~ 40 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 12 | 1.0(细牙) | 25 ~ 40 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 16 | 1.5(细牙) | 30 ~ 50 | ||
8天起 | 10 | SS400 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 1.5(细牙) | 30 ~ 50 | ||
8天起 | 10 | SUS304 | - | 3 | 0.35(细牙) | 15 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | SUS304 | - | 4 | 0.5(细牙) | 15 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | SUS304 | - | 5 | 0.5(细牙) | 15 ~ 25 | ||
8天起 | 10 | SUS304 | - | 6 | 0.75(细牙) | 15 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | SUS304 | - | 8 | 0.75(细牙) | 25 ~ 40 | ||
8天起 | 10 | SUS304 | - | 10 | 1.0(细牙) | 25 ~ 40 | ||
8天起 | 10 | SUS304 | - | 12 | 1.0(细牙) | 25 ~ 40 |
Loading...
材质 | SS400 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
滑块形状 | 下面安装型 | 螺纹直径M(mm) | 3 |
螺距(mm) | 0.5(粗牙) | 高度 H(mm) | 15 ~ 20 |
RoHS | 10 |
材质 | SS400 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 滑块形状 | 下面安装型 |
螺纹直径M(mm) | 3 | 螺距(mm) | 0.5(粗牙) | 高度 H(mm) | 15 ~ 20 |
RoHS | 10 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
底面安装型* | |||
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||
AJLN | AJLS | 相当于 S45C | 四氧化三铁保护膜 |
AJLNM | - | 无电解镀镍 | |
AJLNS | AJLSS | SUS304 | - |
型式 | - | H |
AJLN5 | - | 15 |
型式 | 选择H | H1 | T | M×螺距 | L | B | P | S | d | |||||||
Type | M | 粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | |||||||||||||
(粗牙螺纹) AJLN AJLNM AJLNS (细牙螺纹) AJLS AJLSS | 3 | 15 | 20 | 10 | 6 | 3×0.5 | 3×0.35 | 30 | 20 | 14 | 12 | 4.5 | ||||
4 | 15 | 20 | 4×0.7 | 4×0.5 | ||||||||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 5×0.8 | 5×0.5 | |||||||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 6×1.0 | 6×0.75 | ||||||||||
8 | 25 | 30 | 40 | 15 | 10 (8) | 8×1.25 | 8×0.75 | 40 | 30 | 20 | 20 | 6.5 | ||||
10 | 25 | 30 | 40 | 10×1.5 | 10×1.0 | |||||||||||
12 | 25 | 30 | 40 | 12×1.75 | 12×1.0 | |||||||||||
16 | 30 | 40 | 50 | 20 | 15 | 16×2.0 | 16×1.5 | 60 | 40 | 30 | 27.5 | 9 | ||||
20 | 30 | 40 | 50 | 20×2.5 | 20×1.5 |
滑块形状 | 下面安装型 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明