(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | L 指定单位1mm | E 指定单位0.5mm | A 指定单位1° | M2 (粗牙螺纹) | R | |
Type | D | |||||
球面型 外螺纹型 RGPN RGPNS | 10 | 20~100 | − | − | 5 | − |
12 | 21~100 | 6 | ||||
15 | 26~100 | 8 | ||||
20 | 28~100 | 10 | ||||
25 | 31~100 | |||||
锥角R型 外螺纹型 RGPRN RGPRNS | 10 | 26~100 | − | − | 5 | 2 |
12 | 32~100 | 6 | ||||
15 | 40~100 | 8 | ||||
20 | 47~100 | 10 | 3 | |||
25 | 57~100 | |||||
锥角型 外螺纹型 RGPTN RGPTNS | 10 | 20~100 | 5.0≤E E≤L-7 | 1~45 | 5 | − |
12 | 6 | |||||
15 | 8 | |||||
20 | 10 | |||||
25 |
安装部 | Type | 材质 | 表面处理 | ||
球面型 | 锥角R型 | 锥角型 | |||
外螺纹型 | RGPN | RGPRN | RGPTN | S45C | 无电解镀镍 |
RGPNS | RGPRNS | RGPTNS | SUS304 | - |
型号 |
---|
RGPN10-[20-100/1] |
RGPN12-[21-100/1] |
RGPN15-[26-100/1] |
RGPN20-[28-100/1] |
RGPN25-[31-100/1] |
RGPNS10-[20-100/1] |
RGPNS12-[21-100/1] |
RGPNS15-[26-100/1] |
RGPNS20-[28-100/1] |
RGPNS25-[31-100/1] |
RGPRN10-[26-100/1] |
RGPRN12-[32-100/1] |
RGPRN15-[40-100/1] |
RGPRN20-[47-100/1] |
RGPRN25-[57-100/1] |
RGPRNS10-[26-100/1] |
RGPRNS12-[32-100/1] |
RGPRNS15-[40-100/1] |
RGPRNS20-[47-100/1] |
RGPRNS25-[57-100/1] |
RGPTN10-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1] |
RGPTN12-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1] |
RGPTN15-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1] |
RGPTN20-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1] |
RGPTN25-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1] |
RGPTNS10-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1] |
RGPTNS12-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1] |
RGPTNS15-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1] |
RGPTNS20-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1] |
RGPTNS25-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 前端形状 | 材质 | 轴径D (φ) | 长度 L (mm) | A (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 球面型 | S45C相当 | 10 | 20 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 球面型 | S45C相当 | 12 | 21 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 球面型 | S45C相当 | 15 | 26 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 球面型 | S45C相当 | 20 | 28 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 球面型 | S45C相当 | 25 | 31 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 球面型 | SUS304 | 10 | 20 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 球面型 | SUS304 | 12 | 21 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 球面型 | SUS304 | 15 | 26 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 球面型 | SUS304 | 20 | 28 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 球面型 | SUS304 | 25 | 31 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 圆锥头R型 | S45C相当 | 10 | 26 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 圆锥头R型 | S45C相当 | 12 | 32 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 圆锥头R型 | S45C相当 | 15 | 40 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 圆锥头R型 | S45C相当 | 20 | 47 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 圆锥头R型 | S45C相当 | 25 | 57 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 圆锥头R型 | SUS304 | 10 | 26 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 圆锥头R型 | SUS304 | 12 | 32 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 圆锥头R型 | SUS304 | 15 | 40 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 圆锥头R型 | SUS304 | 20 | 47 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 圆锥头R型 | SUS304 | 25 | 57 ~ 100 | - | - | ||
3天 | 10 | 锥形 | S45C相当 | 10 | 20 ~ 100 | 1 ~ 45 | 5 ~ 93 | ||
3天 | 10 | 锥形 | S45C相当 | 12 | 20 ~ 100 | 1 ~ 45 | 5 ~ 93 | ||
3天 | 10 | 锥形 | S45C相当 | 15 | 20 ~ 100 | 1 ~ 45 | 5 ~ 93 | ||
3天 | 10 | 锥形 | S45C相当 | 20 | 20 ~ 100 | 1 ~ 45 | 5 ~ 93 | ||
3天 | 10 | 锥形 | S45C相当 | 25 | 20 ~ 100 | 1 ~ 45 | 5 ~ 93 | ||
3天 | 10 | 锥形 | SUS304 | 10 | 20 ~ 100 | 1 ~ 45 | 5 ~ 93 | ||
3天 | 10 | 锥形 | SUS304 | 12 | 20 ~ 100 | 1 ~ 45 | 5 ~ 93 | ||
3天 | 10 | 锥形 | SUS304 | 15 | 20 ~ 100 | 1 ~ 45 | 5 ~ 93 | ||
3天 | 10 | 锥形 | SUS304 | 20 | 20 ~ 100 | 1 ~ 45 | 5 ~ 93 | ||
3天 | 10 | 锥形 | SUS304 | 25 | 20 ~ 100 | 1 ~ 45 | 5 ~ 93 |
Loading...
前端形状 | 球面型 | 安装部 | 外螺纹 |
材质 | S45C相当 | 轴径D(φ) | 10 |
长度 L(mm) | 20 ~ 100 | A(mm) | - |
E(mm) | - | RoHS | 10 |
前端形状 | 球面型 | 安装部 | 外螺纹 | 材质 | S45C相当 |
轴径D(φ) | 10 | 长度 L(mm) | 20 ~ 100 | A(mm) | - |
E(mm) | - | RoHS | 10 |
安装部 | Type | 材质 | 表面处理 | ||
球面型 | 锥角R型 | 锥角型 | |||
外螺纹型 | RGPN | RGPRN | RGPTN | S45C | 无电解镀镍 |
RGPNS | RGPRNS | RGPTNS | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
安装部 | 外螺纹 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明