(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

聚氨酯圆皮带 自由端产品

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
21个备选型号

MBT-N1.5-[10-20/1]

MBT-N2-[10-20/1]

MBT-N2.5-[10-20/1]

MBT-N3-[10-20/1]

MBT-N3.5-[10-20/1]

MBT-N4-[10-20/1]

MBT-N5-[10-20/1]

MBT-N6-[10-20/1]

MBT-N7-[10-20/1]

MBT-N8-[10-20/1]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
圆皮带接头产品与自由端产品尺寸规格图
规格表
型式L(周长)
指定单位
1m
Typed
标准型
MBT-N


高张力型
MBTH-N
1.510~20
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
8
9
10
12
15
材质规格
Type类型颜色 材质耐热温度
自由端产品
MBT-N标准型橙色聚氨酯50℃
MBTH-N高张力型绿色80℃
 MBT-N/MBTH-N已通过了食品卫生法合格鉴定。
型号
MBT-N1.5-[10-20/1]
MBT-N2-[10-20/1]
MBT-N2.5-[10-20/1]
MBT-N3-[10-20/1]
MBT-N3.5-[10-20/1]
MBT-N4-[10-20/1]
MBT-N5-[10-20/1]
MBT-N6-[10-20/1]
MBT-N7-[10-20/1]
MBT-N8-[10-20/1]
MBT-N9-[10-20/1]
MBT-N10-[10-20/1]
MBT-N12-[10-20/1]
MBT-N15-[10-20/1]
MBTH-N2-[10-20/1]
MBTH-N3-[10-20/1]
MBTH-N4-[10-20/1]
MBTH-N5-[10-20/1]
MBTH-N6-[10-20/1]
MBTH-N8-[10-20/1]
MBTH-N10-[10-20/1]
型号数量折扣一般
发货日
RoHS皮带直径 D
(φ)
皮带规格 皮带颜色 耐热温度
(℃)
皮带周长 L
(m)
5天 101.5 标准型 橙色 50 10 ~ 20
5天 102 标准型 橙色 50 10 ~ 20
5天 102.5 标准型 橙色 50 10 ~ 20
5天 103 标准型 橙色 50 10 ~ 20
5天 103.5 标准型 橙色 50 10 ~ 20
5天 104 标准型 橙色 50 10 ~ 20
5天 105 标准型 橙色 50 10 ~ 20
5天 106 标准型 橙色 50 10 ~ 20
5天 107 标准型 橙色 50 10 ~ 20
5天 108 标准型 橙色 50 10 ~ 20
5天 109 标准型 橙色 50 10 ~ 20
5天 1010 标准型 橙色 50 10 ~ 20
5天 1012 标准型 橙色 50 10 ~ 20
5天 1015 标准型 橙色 50 10 ~ 20
10天起 102 耐拉伸性 绿色 80 10 ~ 20
10天起 103 耐拉伸性 绿色 80 10 ~ 20
10天起 104 耐拉伸性 绿色 80 10 ~ 20
10天起 105 耐拉伸性 绿色 80 10 ~ 20
10天起 106 耐拉伸性 绿色 80 10 ~ 20
10天起 108 耐拉伸性 绿色 80 10 ~ 20
10天起 1010 耐拉伸性 绿色 80 10 ~ 20

Loading...

  1. 1

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

皮带形状 开口 皮带直径 D(φ) 1.5
皮带规格 标准型 皮带颜色 橙色
耐热温度(℃) 50 皮带材质 聚氨酯
皮带周长 L(m) 10 ~ 20 RoHS 10
皮带形状 开口 皮带直径 D(φ) 1.5 皮带规格 标准型
皮带颜色 橙色 耐热温度(℃) 50 皮带材质 聚氨酯
皮带周长 L(m) 10 ~ 20 RoHS 10
  • 基本信息
  • 商品评价(0)

产品概述
圆皮带是截面呈圆形的绳状皮带。与滑轮、惰轮配合,广泛运用在轻型物体的传送,角度传递等用途。
安装简单,无需拆解机械便可更换皮带,维修性优异。
产品特点
特点1:圆皮带长度自由,可按指定的长度切割
可以不受规格束缚地自由选择输送带的长度,从而能够实现最大限度发挥机械性能的设计。
特点2:多轴传动/可三维传动
截面没有方向性,因此可实现多轴传动,通过惰轮改变方向的三维的复杂传动。
特点3:方便安装,管理
无需拆开机械即可安装,繁琐的张力调节等管理项目少。
特点4:优异的机械特性
使用耐磨性,抗拉裂性出色的聚氨酯。
尺寸图
圆皮带接头产品与自由端产品尺寸规格图
规格概述
■材质表

自由端产品
Type类型颜色 材质耐热温度
自由端产品
MBT-N标准型橙色聚氨酯50℃
MBTH-N高张力型绿色80℃
 MBT-N/MBTH-N已通过了食品卫生法合格鉴定。
使用案例
用于食物及轻型物体的传送
圆皮带用于传送食物等轻型物品的案例  圆皮带用于纸箱等物品的传送

用于倾斜传送及角度的传递
圆皮带用于倾斜传送的使用范例  圆皮带用于角度的传递
 为便于理解插图,圆皮带以绿色或者浅绿色表示。与实际产品的颜色并不一致,请注意。
应用行业
食品 半导体 智能手机
食品运输传送用途中广泛被使用 行业 使用业界 半导体 智能手机 3C  IPHONE 华为
医疗 电子电器 锂电池
在生物医疗行业中的医疗仪器,血液机等相关设备中被广泛使用 电子电器家电行业中的使用方法 应用行业 锂电池
使用方法
■圆皮带简易选型步骤
 ①确定传动动力(或马达额定动力)
 ②确认小带轮直径
 ③计算皮带承受的张力
 ④选择容许张力大于③中计算出的张力的皮带
 ⑤确定皮带
 详情请参考 圆皮带选型方法步骤
 
注意事项
聚氨酯圆带的物理性质 抗拉强度   张紧力 低延伸率
耐油性和张紧力,延伸及表面硬度对温度的依存性

■保管注意事项
①避免阳光照射。
②请保管在不受雨水侵袭的场所。
③请保管在湿度80%以下,温度为0~40℃的场所
④请勿大量堆积或强行弯曲。
⑤请勿直接放置在地面上。
⑥请勿使皮带接触油品,化学药品。
相关文件
圆皮带的选型请参考圆皮带的选型方法
相关产品
高扭矩同步齿形带 2GT 3GT型 平皮带 带防跑偏肋 平皮带 带防跑偏肋
高扭矩同步带日本品质2GT,3GT 平皮带防跑偏型 日本皮带 滑轮 惰轮 日本品质
代表型号: GBN2002GT-60 代表型号: HBLTDS350-4.23 代表型号: MBRD40-1.5-H6.35

基本信息

皮带形状 开口 皮带材质 聚氨酯
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
21个备选型号

MBT-N1.5-[10-20/1]

MBT-N2-[10-20/1]

MBT-N2.5-[10-20/1]

MBT-N3-[10-20/1]

MBT-N3.5-[10-20/1]

MBT-N4-[10-20/1]

MBT-N5-[10-20/1]

MBT-N6-[10-20/1]

MBT-N7-[10-20/1]

MBT-N8-[10-20/1]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 皮带直径 D(φ)

    1.5

    2

    2.5

    3

    3.5

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    12

    15

  • 皮带规格

    标准型

    耐拉伸性

  • 皮带颜色

    橙色

    绿色

  • 耐热温度(℃)

    50

    80

  • 皮带周长 L(m)

    [10-20/1m单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 类型

    MBT-N

    MBTH-N

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

    10天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。