(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

平头型空气喷嘴 空气增量型 金属型

根据数量多少打折
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
在相同的空气供给量的条件下可获得更强的冲力、因此冲力更大、更节省空间。

查看全部

暂无评价
查看360°图
  • 平头型空气喷嘴 空气增量型 金属型
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余1项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

类型 :

AFTADA
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
当天

型号:

  • 1个备选型号

    AFTADA15

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型

  • 证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
在相同的空气供给量的条件下可获得更强的冲力、因此冲力更大、更节省空间。
Type 材质最高使用压力耐热温度
AFTADAA5052P0.4MPa200℃

基本信息

喷射形状 直线型 材质 PPS树脂
安装角度 平面 角度调整 直线型
空气吹类型 增幅型 种类 空气喷嘴
工作流体 压缩空气 工作压力范围(MPa) ::0.7
连接螺纹公称直径1 R1/4 形状 标准型
空气流量(0.3MPa时)(L/min) 270

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...
型号
AFTADA15
型号数量折扣一般
发货日
RoHS
当天 10

Loading...

  1. 1

规格表

型式
AFTADA15
型式孔口空气流量NL/min(0.3MPa时)重量(g)
TypeNo.
AFTADA1516-Φ127060
 

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空